(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンペーパー(γ線滅菌済)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンペーパー(γ線滅菌済)【10個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,285円  特別価格 
税込価格
41,014円  特別価格 

【特長】・リサイクル可能な無塵紙を使用しています。・手書きにもプリンター印刷に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ペーパー
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • サイズ(mm):
    A4
  • 仕様:
    γ線滅菌済(一括包装)。リサイクル可能。PICパック(クリーンルーム内包装品)。
  • 密度(g/㎡):
    72
  • 材質:
    セルロース・水溶性樹脂ポリマー
  • 内容量:
    1ケース(250枚×10パック)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アズピュア滅菌クリーンペーパー A4 青 2500枚
1ケース(250枚×10パック)

1パック

10個入り

37,285円

34,093

( 37,502円 )

1日目

アズピュア滅菌クリーンペーパー A4 白 2500枚
1ケース(250枚×10パック)

1パック

10個入り

37,285円

34,093

( 37,502円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リサイクル可能な無塵紙を使用しています。
・手書きにもプリンター印刷にも適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンペーパー(γ線滅菌済)

クリーンペーパー(γ線滅菌済)

    アズピュアクリーンノート

    アズピュアクリーンノート

      EXクリーンペーパー EX72Bシリーズ

      EXクリーンペーパー EX72Bシリーズ

        EXクリーンペーパー

        EXクリーンペーパー

          クリーンルーム用無塵紙A4(スタクリン)

          クリーンルーム用無塵紙A4(スタクリン)

            クリーンルームふせん紙 76×102mm

            クリーンルームふせん紙 76×102mm

              クリーンルーム用無塵紙 スタクリン

              クリーンルーム用無塵紙 スタクリン

                クリーンルーム用無塵紙A4(スタクリン) カラー

                クリーンルーム用無塵紙A4(スタクリン) カラー

                  クリーンルーム用ペーパー(ニュースタクリン)

                  クリーンルーム用ペーパー(ニュースタクリン)

                    クリーンペーパー 100クラス

                    クリーンペーパー 100クラス

                      クリーンルーム用無塵紙A5(桜井)

                      クリーンルーム用無塵紙A5(桜井)

                        EXクリーン

                        EXクリーン

                          OKクリーン72RN 厚手 A4

                          OKクリーン72RN 厚手 A4

                            メーカー アズワン アズワン アズワン 桜井 桜井 テックスワイプ アズワン アズワン アズワン アズワン 桜井 桜井 三商
                            通常価格 37,285円 7,800円 17,025円 17,480円 27,004円 16,408円 27,075円 3,180円 4,370円 3,100円 3,574円 16,569円 20,400円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   19日目  
                            商品タイプ ペーパー ノート ペーパー ペーパー ノート - ペーパー ノート - ペーパー ペーパー ペーパー ペーパー
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 - 1000 1000 - - - - - 100 - - -
                            サイズ(mm) A4 A4 - - - - - - - A4 - - -
                            仕様 γ線滅菌済(一括包装)。リサイクル可能。PICパック(クリーンルーム内包装品)。 一冊:64ページ(横罫)。PICパック(クリーンルーム内包装品)。 - - - - - - - - - - -
                            密度(g/㎡) 72 72 - - - - - - - 72 - - -

                            クリーンペーパー(γ線滅菌済)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンペーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました