(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アドブルー用電動ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アドブルー用電動ポンプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
94,500円 ~ 99,172円  特別価格 
税込価格
103,950円 ~ 109,089円  特別価格 

電動でアドブルーを移送可能ドラムポンプ。【特長】・ドラム缶用アドブルー電動ポン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    20
  • 使用可能液体:
    アドブルー
  • 掦程(m):
    6
  • 材質(本体):
    樹脂・SUS
  • 材質(パッキン):
    フッ素
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

アドブルー用電動ポンプ(EVシリーズ)

外観

外観

ハンディシリーズ

ハンディシリーズ

  • ホースや配管に取付が可能なハンディシリーズ。100V・12V・24Vから選択可能。
  • コンセントからの電源供給や、自動車・トラックからの供給には12V・24Vを用意。
  • 配管接続、ホース接続等どのような場所にも取付が可能。
  • サーマルプロテクター内蔵で安全運転を実現。

アドブルー用電動ポンプ(EVシリーズ)のラインナップ

  • EV-100Ad(電動100Vダイヤフラム式)
  • EV-12Ad(電動12Vダイヤフラム式)
  • EV-24Ad(電動24Vダイヤフラム式)
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
電源(V)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
1台

1個

99,172円

81,975

( 90,173円 )

3日目

24
1台

1個

99,172円

81,975

( 90,173円 )

5日目

100
1台

1個

94,500円

75,316

( 82,848円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電動でアドブルーを移送可能ドラムポンプ。
【特長】
・ドラム缶用アドブルー電動ポンプセット。
・PSE(電気用品安全法)適合品。
・最大揚程5M、25L/MINの大容量ポンプ。
・2KGと計量、取り扱いやすくコンパクト設計。
【用途】
・ドラム缶からアドブルーの移送に最適。
・流量計付きもあるので、液体の管理がしやすい。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アドブルー用電動ポンプ

アドブルー用電動ポンプ

    六角軸電ドルミニポンプ

    六角軸電ドルミニポンプ

      アクアシステム 流量計付電動ハンディポンプ (100V) 灯油 軽油

      アクアシステム 流量計付電動ハンディポンプ (100V) 灯油 軽油

        流量計付電動ポンプ

        流量計付電動ポンプ

          電動式ドラムポンプ KFCシリーズ

          電動式ドラムポンプ KFCシリーズ

            電動式ケミカルポンプ'フイルポンプ'

            電動式ケミカルポンプ'フイルポンプ'

              電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 80

              電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 80

                エア式ダイヤフラムポンプ DFシリーズ

                エア式ダイヤフラムポンプ DFシリーズ

                  アクアシステム 吐出専用(ATN・流量計付)エア式ドラムポンプ (加圧式)

                  アクアシステム 吐出専用(ATN・流量計付)エア式ドラムポンプ (加圧式)

                    アクアシステム 吐出専用(ATN・流量計付) エア式ドラムポンプ 灯油・軽油

                    アクアシステム 吐出専用(ATN・流量計付) エア式ドラムポンプ 灯油・軽油

                      アクアシステム オートノズル・流量計電動ポンプ(100V)灯油 軽油

                      アクアシステム オートノズル・流量計電動ポンプ(100V)灯油 軽油

                        吐出専用(ATN付)エア式ドラムポンプ ガソリン(加圧式)APD-25

                        吐出専用(ATN付)エア式ドラムポンプ ガソリン(加圧式)APD-25

                          MIYAKE ドラムポンプ

                          MIYAKE ドラムポンプ

                            メーカー アクアシステム 新潟精機(SK) アクアシステム アクアシステム アクアシステム 工進 工進 アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム 三宅化学
                            通常価格 94,500円 1,500円 214,797円 205,263円 234,998円 148,743円 301,302円 203,212円 157,420円 230,457円 271,696円 187,174円 2,179円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   5日目   4日目   5日目   2日目  
                            商品タイプ 電動式 - - 電動式 電動式 電動式 電動式 エア式 - - - - -
                            吐出量(l/min) 20 10~12 - - 80 80 80 - - - - - 17
                            使用可能液体 アドブルー - - - - - - - - - - - -
                            掦程(m) 6 - - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) 樹脂・SUS - - - - - - - - - - - -

                            アドブルー用電動ポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 連続運転できますか?
                            A
                            連続運転可能です。

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました