(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リンクジョイント(G)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リンクジョイント(G)【4個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円

【特長】・什器同士を粘着シートで連結・床面積を拡大して転倒を防止します・貼るだ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    転倒防止マット
  • 色:
    グレー
  • 対象物重量:
    100kg/枚
  • メーカー商品名:
    リンクジョイント(G)LJ-100(G)
  • メーカー型番:
    LJ-100(G)
  • 内容量:
    1箱(4枚)

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番

2-9094-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-9094-01

1箱(4枚)

1パック

4個入り

3,000( 3,300円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・什器同士を粘着シートで連結
・床面積を拡大して転倒を防止します
・貼るだけで連結できます
・床面積を拡大させて転倒を防止します
【仕様・注意点】
・耐震度:震度6強相当
・サイズ:113×113×0.5mm
・対象物重量:100kg以下
・重量:8g(1枚)
・入数:1箱(4枚入)

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンクジョイント(G)の型番2-9094-01のページです。
型番2-9094-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リンクジョイント(G)

リンクジョイント(G)

    150kg サムロック(グレー/2個)

    150kg サムロック(グレー/2個)

      家具転倒防止金具 (2個)

      家具転倒防止金具 (2個)

        キャビネットホルダー LH-801GLP

        キャビネットホルダー LH-801GLP

          アズワン リンクワイヤーストッパー

          アズワン リンクワイヤーストッパー

            ボンベ固定スタンド ボンベ架数 1~2本

            ボンベ固定スタンド ボンベ架数 1~2本

              キャビネット用耐震ベルト(外付用)

              キャビネット用耐震ベルト(外付用)

                メーカー アズワン エスコ エスコ アズワン アズワン アズワン エスコ
                通常価格 3,000円 6,781円 4,250円 3,923円 6,650円 19,310円 3,281円
                通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                商品タイプ 転倒防止マット - 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 -
                グレー - その他 クリーム色(不透明) グレー - -
                対象物重量 100kg/枚 - - 150kg/個 300kg - -
                メーカー商品名 リンクジョイント(G)LJ-100(G) - - キャビネットホルダー LH-801GLP リンクワイヤーストッパー MW-001 - -
                メーカー型番 LJ-100(G) - - LH-801GLP MW-001 - -

                リンクジョイント(G)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました