(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

液体窒素保存容器(LABシリーズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

液体窒素保存容器(LABシリーズ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
178,530円 ~ 389,613円
税込価格
196,383円 ~ 428,574円

液体窒素の保存と分配に適した、優れた断熱性容器です。内容量:1本最小発注数量:...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
サイズ(φmm)
メーカー商品名
メーカー型番
ネック口径(mm)
有効高(mm)
全高(mm)
外径(mm)
内径(mm)
空重量(kg)
充填重量(kg)
静止蒸発率(L/日)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
5000
222×462
液体窒素保存容器LAB5
LAB5
56
266
462
222
165
4
8
0.15 ※静止蒸発率と静止保存日数は通常の場合の公称値です。実際の蒸発率と保存日数は容器の使用状況や設置場所などにより変化します。
1本

1個

178,530( 196,383円 )

-

  • 注文停止中
10000
260×546
液体窒素保存容器LAB10
LAB10
56
343
546
260
210
5.4
14
0.18 ※静止蒸発率と静止保存日数は通常の場合の公称値です。実際の蒸発率と保存日数は容器の使用状況や設置場所などにより変化します。
1本

1個

188,195( 207,015円 )

-

  • 注文停止中
32000
432×610
液体窒素保存容器LAB30
LAB30
64
378
610
432
356
11.4
37.2
0.22 ※静止蒸発率と静止保存日数は通常の場合の公称値です。実際の蒸発率と保存日数は容器の使用状況や設置場所などにより変化します。
1本

1個

287,164( 315,880円 )

-

  • 注文停止中
50000
432×775
液体窒素保存容器LAB50
LAB50
64
559
775
432
356
14
54.4
0.49 ※静止蒸発率と静止保存日数は通常の場合の公称値です。実際の蒸発率と保存日数は容器の使用状況や設置場所などにより変化します。
1本

1個

389,613( 428,574円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

液体窒素の保存と分配に適した、優れた断熱性容器です。
内容量:1本
最小発注数量:1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

液体窒素保存容器(LABシリーズ)

液体窒素保存容器(LABシリーズ)

    クライオバイアル 容量(ml) 1.2~5

    クライオバイアル 容量(ml) 1.2~5

      アズワン 液体窒素容器 2-2018-1/2/3/4/5

      アズワン 液体窒素容器 2-2018-1/2/3/4/5

        ステンレスデュワー瓶(コルク栓なし2重構造)

        ステンレスデュワー瓶(コルク栓なし2重構造)

          液体窒素貯蔵容器 サーモ

          液体窒素貯蔵容器 サーモ

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス
            通常価格 178,530円 66,726円 109,250円 3,000円 242,500円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目~  
            商品タイプ その他 - その他 - 保温・保冷容器
            内容量 1本 - 1個 - -

            液体窒素保存容器(LABシリーズ)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            液体窒素容器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました