(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED懐中電灯 DOP-280・DOP-290

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED懐中電灯 DOP-280・DOP-290

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
696円 ~ 896円
税込価格
766円 ~ 986円

軽量ボディで持ち運びに便利なLEDライト。【特長】・DOP-280(BL):レ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ストラップタイプ
  • 特殊用途:
    防雨
  • 付属品:
    ストラップ
  • 防水仕様:
    IPX3(防雨形)
  • 注意事項:
    連続点灯時間・電池寿命は、電池の性能や使用状況により異なります。
  • 内容量:
    1本

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

DOP-280(BL)

仕様

  • 使用電池:単三形アルカリ乾電池×2本(別売)。
  • 連続点灯時間:約30時間。(※アルカリ乾電池使用時。電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合がある。)
  • 光源:白色LED×1灯。
  • 明るさ:5lm。(照度 約100lx※距離1m・中心点照度・電池初期値)。
  • 外形寸法:約直径39×全長153mm(最大値)。
  • 重量:約50g(電池除く、ハンドストラップ含む)。
  • 防水仕様:IPX3(防雨形)。
  • 付属品:ハンドストラップ。

DOP-290(BL)

仕様

  • 使用電池:単二形アルカリ乾電池×2本(別売)。
  • 連続点灯時間:約40時間。(※アルカリ乾電池使用時。電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合がある。)
  • 光源:白色LED×3灯。
  • 明るさ:16lm。(照度 約130lx※距離1m・中心点照度・電池初期値)。
  • 外形寸法:約直径53×全長167mm(最大値)。
  • 重量:約78g(電池除く、ハンドストラップ含む)。
  • 防水仕様:IPX3(防雨形)。
  • 付属品:ハンドストラップ。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
電源
全光束(lm)
照度(距離1m時)(lx)
外形寸法(mm)
使用電池本数(本)
質量(g)
連続点灯時間
照射角度
光源
特長1
特長2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
乾電池単3
5
約100(中心点照度・電池初期時)
直径39×全長153
単三形アルカリ乾電池×2(別売)
約50(電池除く)
約30時間(アルカリ乾電池使用時)
約16°
白色LED×1灯
足元などの近い距離を照らすのに適した明るさ。
レンズで効率良く光を集光して照射。
1本

5個

696( 766円 )

7日目

乾電池単2
16
約130(中心点照度・電池初期時)
直径53×全長167
単二形アルカリ乾電池×2(別売)
約78(電池除く)
約40時間(アルカリ乾電池使用時)
約20°
白色LED×3灯
白色LED3灯搭載し足元周辺を照らすのに適した明るさ。
-
1本

5個

896( 986円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量ボディで持ち運びに便利なLEDライト。
【特長】
・DOP-280(BL):レンズで効率よく光を集光して照射。
・DOP-290(BL):白色LED3灯搭載で周辺を明るく照射。
・雨の中でも使用できる防雨形(IPX3)。
・すべりにくい形状。
【用途】
・軽いので長い時間使用するのに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED懐中電灯 DOP-280・DOP-290

LED懐中電灯 DOP-280・DOP-290

    LEDラバーライト タン

    LEDラバーライト タン

      アルミLEDライト

      アルミLEDライト

        LEDプラグインライト 3W

        LEDプラグインライト 3W

          LEDミニフラッシュライト 6灯 LL37PW

          LEDミニフラッシュライト 6灯 LL37PW

            LEDミニフラッシュライト 6灯 LL38PW

            LEDミニフラッシュライト 6灯 LL38PW

              フクロウ型停電灯

              フクロウ型停電灯

                防水・ダイビングライト ニモ 2400 キセノン球

                防水・ダイビングライト ニモ 2400 キセノン球

                  LEDラバーライト DOP-LR302・DOP-LR303

                  LEDラバーライト DOP-LR302・DOP-LR303

                    LEDライト 1910/1920

                    LEDライト 1910/1920

                      プラグインライトシリーズ ニッケルライト

                      プラグインライトシリーズ ニッケルライト

                        LEDアルミライト DOP-EP202・DOP-EP203・DOP-EP204

                        LEDアルミライト DOP-EP202・DOP-EP203・DOP-EP204

                          PELICAN 1810 キーチェーンライト

                          PELICAN 1810 キーチェーンライト

                            メーカー ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 トラスコ中山 日動工業 YAZAWA YAZAWA 旭電機化成 ペリカン ELPA朝日電器 ペリカン 日動工業 ELPA朝日電器 ペリカン
                            通常価格 696円 1,284円 4,793円 9,116円 1,353円 1,440円 1,989円 4,203円 1,001円 8,416円 9,720円 797円 1,594円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 キセノン型 LED型 LED型 LED型 LED型 -
                            種類 ストラップタイプ ハンディタイプ - ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ キーホルダタイプ ハンディタイプ ペンタイプ ハンディタイプ ストラップタイプ -
                            特殊用途 防雨 防雨 防滴 - 防雨 防雨 - 防水 防雨 その他 - 防雨 -
                            付属品 ストラップ - - - - - - - - - - ハンドストラップ -
                            防水仕様 IPX3(防雨形) - - - - - - - - - - IPX3(防雨形) -

                            LED懐中電灯 DOP-280・DOP-290のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            問題なく使っています
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/14
                            狭い箇所での作業や屋外での作業で使用しています。そのため防雨形であるこの商品を選定し購入しました。防雨性や照光具合など特に不備などあった声は聞いていないため問題なく利用できている商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました