(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミLEDライト (ペンタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミLEDライト (ペンタイプ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,948円  特別価格 
税込価格
3,243円  特別価格 

【特長】・カラフルな6色のペン式で、携帯が便利です。・スイッチ部分を軽く押すこ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ペンタイプ
  • 特殊用途:
    防滴
  • 最大点灯時間(h):
    15
  • 電源:
    乾電池単4
  • 全光束(lm):
    10
  • 電源詳細:
    単4形乾電池(1個)別売
  • 外径(mm):
    14.5
  • 全長(mm):
    109
  • 質量(g):
    23.000
  • 材質1:
    本体:アルミ
  • 明るさ(lm):
    10
  • 材質:
    本体:アルミ
  • 付属品:
    ペンクリップ
  • 保護等級:
    IPX4
  • アルカリ電池使用時最大点灯時間:
    15
  • 注意事項:
    電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TAL-21AN-R

TAL-21AN-R

製品の基本仕様・特長

カラー:6色。B/BK/GN/O/SV

カラー:6色。B/BK/GN/O/SV

光のロスを最小限に抑える集光レンズ

光のロスを最小限に抑える集光レンズ

品番全光束
(lm)
外径×全長
(mm)
質量
(g)
TAL-21AN-B1014.5×10923
TAL-21AN-BK1014.5×10923
TAL-21AN-GN1014.5×10923
TAL-21AN-O1014.5×10923
TAL-21AN-R1014.5×10923
TAL-21AN-SV1014.5×10923
  • 材質 本体:アルミ
  • 付属品:ペンクリップ
  • 生産国:中国

図面

TAL-21AN-B/TAL-21AN-BK/TAL-21AN-GN/TAL-21AN-O/TAL-21AN-R/TAL-21AN-SV

アルミLEDライト (ペンタイプ) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

アルミLEDライト (ペンタイプ) 取扱説明書

注意・禁止事項

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999034400
374-5911
ブルー

5個

2,948( 3,243円 )

2日目

4989999034417
374-5929
ブラック

5個

2,948( 3,243円 )

2日目

4989999034424
374-5937
グリーン

5個

2,948( 3,243円 )

1日目

4989999034431
374-5945
オレンジ

5個

2,948円

2,483

( 2,731円 )

1日目

4989999034448
374-5953
-

5個

2,948円

2,483

( 2,731円 )

1日目

4989999034455
374-5961
シルバー

5個

2,948( 3,243円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラフルな6色のペン式で、携帯が便利です。
・スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。
・集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミLEDライト (ペンタイプ)

アルミLEDライト (ペンタイプ)

    LEDキーライト 2way

    LEDキーライト 2way

      LEDフラッシュライト ソリテール

      LEDフラッシュライト ソリテール

        ミスミ LEDペンライト 140lm

        ミスミ LEDペンライト 140lm

          TRUSCO アルミLEDペンライト 1球 110ルーメン

          TRUSCO アルミLEDペンライト 1球 110ルーメン

            ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

            ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

              ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付

              ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付

                GENTOS LEDキーライト GK-001S

                GENTOS LEDキーライト GK-001S

                  メーカー トラスコ中山 ELPA朝日電器 マグライト ミスミ トラスコ中山 イチネンアクセス イチネンアクセス GENTOS
                  通常価格 2,948円 696円 3,486円 1,620円 3,443円 3,227円 3,183円 1,526円
                  通常出荷日 1日目~   6日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   7日目   4日目  
                  商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 - - LED型
                  種類 ペンタイプ キーホルダタイプ キーホルダタイプ ペンタイプ ペンタイプ - - キーホルダタイプ
                  特殊用途 防滴 - その他 防水 防滴 - - -
                  最大点灯時間(h) 15 - 1.75 15 約10.5 - - 12
                  電源 乾電池単4 ボタン電池 アルカリ乾電池単4 乾電池単4 乾電池単4 - - -

                  アルミLEDライト (ペンタイプ)のレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                  製品の出荷前検査
                  評価 5.0満足度:5.02019/06/05
                  自社で機械加工した製品の出荷前検査に使用しています。
                  コンパクトでありながら光量も十分なので、陰になって見えにくい箇所の目視確認に役立っています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  作業時の照明
                  評価 5.0満足度:5.02019/03/05
                  以前から同じ物を使っていますが、使用電池が単4×1本で済み、照度も良いので頻繁に購入しています。
                  価格も地場商社より安く手に入ります。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q レンズの端に一部欠けたような跡があるのですが。
                  A
                  レンズ成型時のゲート除去あとです。
                  ライトの性能には影響ございませんので
                  ご安心下さい。

                  ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました