(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高性能潤滑剤 LPS1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高性能潤滑剤 LPS1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,743円
税込単価
3,017円

【特長】水置水置換性です。電気設備・精密機器上の湿気を除去しながら膜を形成しま...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L00116

1本(379ml)

2個

2,743( 3,017円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
水置水置換性です。
電気設備・精密機器上の湿気を除去しながら膜を形成します。
浸透潤滑剤として錆びたり氷結した部分を暖め、防錆被膜を作ります。
非伝導性です。
【用途】
​空調機器や精密機器制御機などの潤滑、洗浄、保護などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高性能潤滑剤 LPS1の型番L00116のページです。
型番L00116に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高性能潤滑剤 LPS1

高性能潤滑剤 LPS1

    強力浸透多目的潤滑剤 LPS2

    強力浸透多目的潤滑剤 LPS2

      ルブロイド 超極圧潤滑剤 メタルコンディショナー スプレータイプ

      ルブロイド 超極圧潤滑剤 メタルコンディショナー スプレータイプ

        ケミカルスプレー TFEルブ

        ケミカルスプレー TFEルブ

          スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)

          スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)

            浸透・潤滑スプレー スーパースリップ PRO531

            浸透・潤滑スプレー スーパースリップ PRO531

              モリドライ 1100スプレー(乾性被膜潤滑剤)

              モリドライ 1100スプレー(乾性被膜潤滑剤)

                ワイヤロープ用潤滑剤 モリロープスプレー

                ワイヤロープ用潤滑剤 モリロープスプレー

                  デンサンウェット(通線用潤滑剤)

                  デンサンウェット(通線用潤滑剤)

                    グリーススプレー 420ml

                    グリーススプレー 420ml

                      スミプレックスMOスプレー

                      スミプレックスMOスプレー

                        潤滑スプレールブ601S

                        潤滑スプレールブ601S

                          アワコンスリック(入線用潤滑剤)

                          アワコンスリック(入線用潤滑剤)

                            メーカー ITW ITW アーステック アズワン 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 DENSAN コスモビューティ 住鉱潤滑剤 コスモビューティ DENSAN
                            通常価格 2,743円 3,121円 4,500円 2,881円 2,714円 986円 2,473円 2,200円 2,700円 573円 2,225円 503円 2,399円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目   15日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー オイル スプレー スプレー スプレー スプレー
                            特性 水置換性 水置換性 浸透性 浸透性 速乾性 浸透性 乾燥被膜 浸透性 - 持続性 - 浸透性 -
                            最高使用温度 ~200℃ ~200℃ - - ~200℃ ~100℃ ~400℃ ~200℃ - - ~200℃ ~100℃ -
                            最低使用温度 ~-50℃ ~-40℃ - - ~-20℃ ~-10℃ - ~-10℃ - - ~-20℃ ~-10℃ -
                            トラスココード 410-0581 479-4222 - - - - - - - - - - -

                            高性能潤滑剤 LPS1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました