(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一斗缶・ペール缶用空気穴切り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一斗缶・ペール缶用空気穴切り

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,929円
税込単価
2,122円

【特長】・簡易に空気穴を空けられます。・穴が開いているので別売りボールチェーン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • 縦(mm):
    45
  • 横(mm):
    165
  • 厚み(mm):
    2.3
  • JANコード:
    4989999410877
  • トラスココード:
    484-6397
  • 材質1:
    炭素鋼S45C(スチール、三価ユニクロメッキ)
  • 仕様:
    対応缶:一斗缶、ペール缶1種・2種・3種
  • 内容量:
    1個

型番

QC-KANK 解除

Loading...

図面

QC-KANK

一斗缶・ペール缶用空気穴切り 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QC-KANK

1個

4個

1,929( 2,122円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易に空気穴を空けられます。
・穴が開いているので別売りボールチェーンなどで保管できます。
【用途】
・一斗缶、ペール缶の空気孔開け

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

一斗缶・ペール缶用空気穴切りの型番QC-KANKのページです。
型番QC-KANKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一斗缶・ペール缶用空気穴切り

一斗缶・ペール缶用空気穴切り

    ポリペール缶 1L・2L

    ポリペール缶 1L・2L

      缶楽(一斗缶・ペール缶用ラック)

      缶楽(一斗缶・ペール缶用ラック)

        SUS製ドラム缶用エア抜きバルブ(G3/4側専用)

        SUS製ドラム缶用エア抜きバルブ(G3/4側専用)

          タイトペール缶TA-20(内側サビ止めコーティング付)

          タイトペール缶TA-20(内側サビ止めコーティング付)

            樹脂ペール缶 サンペール フタ

            樹脂ペール缶 サンペール フタ

              ステンレスペール缶BT-20

              ステンレスペール缶BT-20

                高密度ポリエチレン内装缶

                高密度ポリエチレン内装缶

                  ステンレスバケツ フタ ​18−8バケット蓋

                  ステンレスバケツ フタ ​18−8バケット蓋

                    ラミネートペール缶 BT-20

                    ラミネートペール缶 BT-20

                      小型密閉容器 容量 1~6L

                      小型密閉容器 容量 1~6L

                        JP コック付きブレーキオイル缶

                        JP コック付きブレーキオイル缶

                          バンドタイプペール缶用

                          バンドタイプペール缶用

                            メーカー トラスコ中山 アサヒペン アクアシステム アクアシステム ジャパンペール 三甲 ジャパンペール ジャパンペール トラスコ中山 ジャパンペール DICプラスチック ジャパンペール ジャパンペール
                            通常価格 1,929円 320円 5,001円 16,334円 4,292円 677円 15,779円 7,670円 1,485円 4,193円 1,034円 7,675円 580円
                            通常出荷日 2日目   2日目~   1日目~   1日目   9日目   1日目   9日目   9日目   1日目   18日目   1日目~   9日目   9日目  
                            商品タイプ 関連用品 - - 関連用品 - - - - - - - - 関連用品
                            縦(mm) 45 - - - - - - - - - - - -
                            横(mm) 165 - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 2.3 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999410877 - - - - - - - 4989999240825 - - - -

                            一斗缶・ペール缶用空気穴切りのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました