(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イーグルワゴン(深型1段引出し付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イーグルワゴン(深型1段引出し付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
50,796円 ~ 60,111円
税込価格
55,876円 ~ 66,122円

深型引き出し付きの組み立て式のワゴン。【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブ...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    880
  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 色:
    ヤンググリーン
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    120
  • 段数(段):
    3
  • キャスター仕様:
    自在式(ストッパー付):100mm(2個)、固定式:100mm(2個)
  • 材質:
    棚板・支柱・キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

イーグルワゴン(深型1段引出し付):関連画像

EGW-963Y-Wの外観(ホワイト)

イーグルワゴン(深型1段引出し付):関連画像

EGW-973Y-Wの外観(ホワイト)

製品の基本仕様・特長

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
EGW-963Y-W200120ホワイト600×400×880325.54
EGW-963Y-YG200120ヤンググリーン600×400×880325.54
EGW-973Y-W200120ホワイト750×500×880332.99
EGW-973Y-YG200120ヤンググリーン750×500×880332.99
  • 引き出し内寸
    EGW-963Y:間口494×奥行274×深さ108mm
    EGW-973Y:間口644×奥行374×深さ108mm
  • キャスター:自在式(Wストッパー付き) 100mm(2個)、固定式 100mm(2個)
  • 材質
    本体:スチール
    キャスター金具:スチール
    車輪:ゴム
  • 製造国:日本

図面

EGW-963Y-W/EGW-963Y-YG

イーグルワゴン(深型1段引出し付) EGW-963Y-W/EGW-963Y-YG図面

EGW-973Y-W/EGW-973Y-YG

イーグルワゴン(深型1段引出し付) EGW-973Y-W/EGW-973Y-YG図面

使用方法・使用事例

使用方法

イーグルワゴン(深型1段引出し付) 取扱説明書-1イーグルワゴン(深型1段引出し付) 取扱説明書-2イーグルワゴン(深型1段引出し付) 取扱説明書-3イーグルワゴン(深型1段引出し付) 取扱説明書-4
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
400
487-8485
25540
1台

1個

50,796( 55,876円 )

1日目

750
500
487-8604
32990
1台

1個

60,111( 66,122円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

深型引き出し付きの組み立て式のワゴン。
【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスター。
・ア​ン​グ​ル​支​柱​に​突​起​を​出​し​、​棚​板​を​固​定​す​る​こ​と​に​よ​り​縦​横​の​ゆ​れ​を​軽​減​。​​
・棚​板​は​皿​型​・​フ​ラ​ッ​ト​型​の​表​裏​両​面​使​用​可能​。
【用途】
・工​場​内​の​運​搬​作​業​や​、​ピ​ッ​キ​ン​グ​作​業​に​最適。
・​ラ​イ​ン​作​業​に​お​け​る​工​具​置​き​台​、​部​品​、​商​品​の​仮​置​き​にも最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イーグルワゴン(深型1段引出し付)

イーグルワゴン(深型1段引出し付)

    イーグルワゴン(天板・深型1段引出し付)

    イーグルワゴン(天板・深型1段引出し付)

      バーディワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター)

      バーディワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター)

        イーグルワゴン(浅型2段・深型1段)

        イーグルワゴン(浅型2段・深型1段)

          バーディワゴン(天板・深型1段引出し付)

          バーディワゴン(天板・深型1段引出し付)

            イーグルワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター)

            イーグルワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター)

              イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・1段引出し付)

              イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・1段引出し付)

                バーディワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付)

                バーディワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付)

                  ツールワゴン ドルフィン(ウレタンキャスター)

                  ツールワゴン ドルフィン(ウレタンキャスター)

                    バーディワゴン(浅型2段・深型1段)

                    バーディワゴン(浅型2段・深型1段)

                      イーグルワゴン(ゴムキャスター・2段引出し付)

                      イーグルワゴン(ゴムキャスター・2段引出し付)

                        イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)

                        イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)

                          バーディワゴン(2段引出し付)

                          バーディワゴン(2段引出し付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 50,796円 61,609円 63,321円 28,352円 50,982円 50,373円 47,453円 90,585円 25,755円 34,935円 72,609円 73,047円 72,180円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            高さ(mm) 880 902 880 880 880 880 - 880 - 880 880 880 880
                            最大積載量(kg/台) 200 200 200 200 200 250 200 200 300 200 200 200 200
                            ヤンググリーン - - - - - - - - - ヤンググリーン - -
                            詳細タイプ 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 - - 組立式 組立式 組立式 -
                            均等積載量(kg/段)(kg/段) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

                            イーグルワゴン(深型1段引出し付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました