(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Gマット(粘着マット・バータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Gマット(粘着マット・バータイプ)【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,089円 ~ 24,949円
税込価格
12,198円 ~ 27,444円

【特長】・ハサミで適正なサイズにカットして使用することが可能です。(1cm角で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    転倒防止マット
  • 色:
    透明
  • 長さ(mm):
    200
  • 厚み(mm):
    5
  • 材質1:
    ウレタンエラストマー
  • 厚さ(mm):
    5
  • 長さ(mm):
    200
  • 内容量:
    1パック(10枚)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
均等荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
幅(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
40(1枚で)
4989999291797
470-5726
250.000
20
1パック(10枚)
10

1パック

10個入り

11,089( 12,198円 )

1日目

30
60(1枚で)
4989999291803
470-5734
350.000
30
1パック(10枚)
10

1パック

10個入り

19,403( 21,343円 )

1日目

40
80(1枚で)
4989999291810
470-5742
450.000
40
1パック(10枚)
10

1パック

10個入り

24,949( 27,444円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハサミで適正なサイズにカットして使用することが可能です。(1cm角で荷重1kgを目安にカットしてください。)
・衝撃吸収率は90%以上で、震度7クラスでも安心です。
・温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
・超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。
・水洗いでくり返し使用が可能です。
・工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。
・耐光性・絶縁性に優れています。
・Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Gマット(粘着マット・バータイプ)

Gマット(粘着マット・バータイプ)

    Gマット(粘着マット) 丸型タイプ

    Gマット(粘着マット) 丸型タイプ

      耐震マット エコタイプ

      耐震マット エコタイプ

        耐震ゲル 転倒防止シート ウレタンエラストマー

        耐震ゲル 転倒防止シート ウレタンエラストマー

          耐震マット

          耐震マット

            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 プロセブン エクシール プロセブン
            通常価格 11,089円 1,037円 2,039円 6,914円 1,659円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
            商品タイプ 転倒防止マット 転倒防止マット 転倒防止マット - 転倒防止マット
            透明 透明 - - ブルー
            長さ(mm) 200 - - - -
            厚み(mm) 5 5 - - -
            材質1 ウレタンエラストマー ウレタンエラストマー - - -

            Gマット(粘着マット・バータイプ)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました