(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サビ止め塗料 サビキラープロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サビ止め塗料 サビキラープロ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,322円 ~ 49,883円
税込価格
2,554円 ~ 54,871円

サビに直接塗ることができる水性サビ転換塗料。【特長】・サビ取り作業なしで直接塗...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    サビ止め塗料
  • 色:
    シルバー
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 希釈:
    清水(水道水)
  • 標準塗布量(g/㎡):
    140~180
  • 乾燥時間:
    指触36分(5 ℃)・25分(20℃)/半硬化8時間(5 ℃)・4時間(20℃)
  • 塗装間隔(20℃):
    最短16時間(5℃)・8時間(20℃)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

強力な錆転換機能でしつこいサビを根こそぎ封じ込める水性塗料

塗装前/ 塗装後 サビの奥まで浸透し、強力な錆転換機能でサビを参加の進まない安定した状態(赤サビ→黒サビ)へと転換 これまでとは一味違う常識破りの画期的塗料

塗装前/ 塗装後
サビの奥まで浸透し、強力な錆転換機能でサビを参加の進まない安定した状態(赤サビ→黒サビ)へと転換
これまでとは一味違う常識破りの画期的塗料

サビキラープロの一味違う画期的な特長について

サビの上に直接塗れる(サビ取り不要)

従来の錆止め塗料はケレン作業(サビ取り)が必須で、それが不充分だと何を塗ってもサビの再発生が防げない。
しかしサビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止める。

ケレン作業の手間が省ける

従来サビの再発を予防するには面倒なケレン作業が不可欠。
ケレン作業はプロでも100%完璧なケレンは困難でそれだけで手間や経費がかかってしまうのが現状。
サビキラープロはケレン作業の手間も経費もカット。それなのにサビの再発を防ぐことができる画期的な塗料。

水性である

従来の錆関連商品はほとんどが溶剤系であるのに対し、サビキラープロはなんと水性塗料。そのためシンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料。
さらに水性なのに速乾性が高く作業性もアップ。

鉄部が湿っていても塗装が可能

サビキラープロは水性なので鉄部が少々湿っていたり濡れていてもウエス等で拭き取ってからの塗装が可能。

施工が簡単、取扱いやすい

従来の錆転換剤の使用には、サビた部分のみの使用が限定されていたが、実際には旧塗膜の付着やサビの無い部分もあり、施工は単純ではない。
サビキラープロは塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性がある。

  • ※ サビのないツルツルした部分や新しい塗膜に塗る際はサビキラープロがのりにくい場合がありますので、目荒らししてからご使用ください。

亜鉛メッキに塗れる

通常亜鉛メッキには塗料が密着しにくく、塗装は困難とされてきた。
しかしサビキラープロは亜鉛メッキに密着が良好で、サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能。

サビ止めプライマーとしても使用可能

従来の錆転換剤は錆転換機能だけで使用箇所もサビた部分に限定されていたが、サビキラープロはサビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適。また上塗りも選ばない。

上塗りに油性塗料を使用可能

通常水性塗料の上に溶剤(油性塗料)を使用するとチヂレ等のトラブルがあった。
しかしサビキラープロはこれまでの常識を覆し、上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選ばない)画期的な塗料。

  • ※ 塗装間隔は厳守してください。サビキラープロが完全に乾燥していない場合はチヂレを起こす事があります。

シーラーとしても使用可能

旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果がある。

錆を逃さない訳は便利なお知らせ機能付き

サビキラープロは塗布後に浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる便利な機能付き。
このようなお知らせ機能を付与した塗料は他にない。

  • ※ 茶色及び黒色に変色した場合は再塗布が必要です。

この商品の使用方法について

鉄部表面の浮錆・浮いた塗膜・油分ゴミ等はハンマー、ブラシ、サンドペーパー等で落とし、サビキラープロを塗布

鉄部表面の浮錆・浮いた塗膜・油分ゴミ等はハンマー、ブラシ、サンドペーパー等で落とし、サビキラープロを塗布

乾燥

乾燥

表面に茶色及び黒色が浮かんできたら再塗布

表面に茶色及び黒色が浮かんできたら再塗布

塗膜の上に塗料を塗る場合と塗装後の上塗りについて

過去に塗料を塗った塗膜の上
水性塗料油性塗料フッ素塗料

過去に塗料を塗った塗膜の上に塗る場合
水性塗料○/油性塗料○/ふっ素塗料×

  • ※ ふっ素塗料(ふっ素量が微量のものを除く)には付着しません。
そのまま上塗り
水性塗料油性塗料

サビキラープロを塗装した後は、上塗りをしてもしなくても(シルバー色そのままの仕上がり)OK
上塗りをする場合は水性~油性塗料(カラーも問いません)何でも使用が可能

  • ※ 水性エポキシ上塗り専用塗料(カラー)サビキラーエポトップの併用をお薦めしております。

希釈率について

希釈率(水道水)
 通常サビひどいサビ
1回目本品   水
100%  : 0~5%
本品   水
100%  : 100%
2回目本品   水
100%  : 0~5%
本品   水
100%  : 0~5%
3回目 本品   水
100%  : 0~5%

製品仕様

性状と塗装条件

色 相シルバー温度、湿度温度5℃以上 湿度85%以下
密 度1.12希釈清水(水道水)
標準塗布量140~180g/m2引火点なし
膜 厚Dry 30~40μ消防法分類非危険物
乾燥時間(H)指触 35分(5℃)・25分(20℃)/半硬化 8時間(5℃)・4時間(20℃)
塗装感覚(20℃)最短 16時間(5℃)・8時間(20℃)
エアレススプレー条件推奨チップ  No163-513~5151次圧 3~4kg/cm2 / 2次圧 100~135kg/cm2

試験成績表

試験項目基準値・評価社内試験
密度(比重) 1.12
標準塗布料m2/kg0.14~0.18
標準膜厚乾燥30~40μm
湿膜120~140μm
乾燥時間(23℃)半硬化3時間以内
塗装感覚(23℃)最短3時間(標準膜厚)
粘度(23℃)KU70
塗装作業性合格刷毛捌きに支障がないこと
耐衝撃性合格JIS K5600-5.1 落球式(発情鋼板)
試験項目基準値・評価社内試験
防錆性合格JIS K5622 (発錆銅板)
耐塩水性合格JIS K5621 3種
ゴバン目テスト合格JIS K5400-8.5 1mm (発錆銅板)
上塗り適合性合格上塗りに支障が無いこと
引火性 なし
発火点 なし
屋外暴露試験3年以上(屋外暴露)
容器中での状態合格かき混ぜた時固い塊が出来ず一様になること
加熱残分 (%) 38.6
  • ※ 乾燥塗膜が黒く反応した箇所は再度塗装してください。
  • ※ 商品の保証期間は常温で6ヶ月です。保管温度にはお気をつけください。
  • ※ 製品の配合、仕様等は予告無く変更することがあります。

この商品の施工事例について

部分塗装・下地処理

上塗りをせずそのままシルバー仕上りでもOK

上塗りをせずそのままシルバー仕上りでもOK

塗膜の上にも塗装でき、部分的な塗装だけでもOK

塗膜の上にも塗装でき、部分的な塗装だけでもOK

下地処理としての使用もOK

下地処理としての使用もOK

全面塗装

トタンも塗装可能

トタンも塗装可能

錆がないところも塗装可能

錆がないところも塗装可能

※立体駐車場にも(上塗りにエポキシ系+ウレタン系塗料を使用)

※立体駐車場にも(上塗りにエポキシ系+ウレタン系塗料を使用)

塗装前写真

塗装前写真

塗装後4年経過 サビが全く発生していない

塗装後4年経過
サビが全く発生していない

この商品の使用上の注意

サビキラープロの特性上、撹拌前に開封すると表面が黒っぽくなっております。塗装前に必ずよく撹拌してシルバー色になってからご使用ください。
サビが深い場合は、サビキラープロを水道水で倍に希釈して1回目の塗装を行うとサビの奥まで浸透しやすくなります。2回目は通常の希釈で塗装してください。
2度塗りの場合は1回目の塗装後2時間以上経過してから塗装してください。サビの発生がひどく深い場合は必ず2度塗りしてください。
サビキラープロのみで仕上げる場合は希薄率の表に各プラス1回の塗装が必要です。(希釈は0~5%)
上塗りに溶剤(油性)系の塗料を使用する場合は、必ず1日空けて乾燥を確認後塗装してください。
乾燥が不充分だと剥がれる可能性があります。
サビのないツルツルした面や新しい塗膜の上に塗る際は、サビキラープロがのりにくい場合がありますので、サンドペーパー等で目荒らしをしてから塗装してください。
間違って塗装した場合は、本品が乾かないうちに布等で拭き取ってください。
使用後の余った塗料は容器に戻さないでください。
通気性の悪い所や降雨時など湿度が高い状態での塗装は、乾燥不良や液ダレの原因になりますのでご注意ください。
低温時など、気象条件が不適当な場合は塗装を行わないでください。
2~3回塗装しても反応色が出る場合がまれにございますが異常ではありません。
もし外見が気になるようなら時間をあけて(半日~3日程度)から再度塗装していただくか、上塗り塗料で対応してください。
サビキラープロは2回塗り以上で効果は充分に発揮されます。
充分に攪拌してからご使用ください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1パック(200g)

1個

2,322( 2,554円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1缶(1Kg)

1個

6,466( 7,113円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1缶(16Kg)

1個

49,883( 54,871円 )

7日目

1缶(4Kg)

1個

19,867( 21,854円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サビに直接塗ることができる水性サビ転換塗料。
【特長】
・サビ取り作業なしで直接塗ることができ、ケレン作業(サビ取り)の手間とコストが省ける。
・鉄部が湿潤していても塗装可能で上塗りに油性塗料の塗装ができる。
・サビ止めプライマーやシーラーとしても使用可能。
・サビとの反応を変色で知らせるお知らせ機能付。
・水性なのでエコで安心、しかも速乾型、取り扱いが容易なので施工が簡単。
・亜鉛メッキにも塗装が可能。
・サビに限局せず簡単に塗装・作業性抜群。
【用途】
・鉄部全般、グレーチング、亜鉛メッキなど幅広く使用可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サビ止め塗料 サビキラープロ

サビ止め塗料 サビキラープロ

    シントーファミリー 水性カラースプレー

    シントーファミリー 水性カラースプレー

      スーパー水性カラーさび止め

      スーパー水性カラーさび止め

        ペイントうすめ液 1本(400ml)・1缶(1.6L)

        ペイントうすめ液 1本(400ml)・1缶(1.6L)

          ロック 速乾サビ止めスプレー

          ロック 速乾サビ止めスプレー

            サビ防止下塗剤 プラサフグレー

            サビ防止下塗剤 プラサフグレー

              水性すべらない塗料(黄色・緑・グレー)

              水性すべらない塗料(黄色・緑・グレー)

                無鉛道路マーキングスプレー

                無鉛道路マーキングスプレー

                  21速乾さび止めスプレーA サビ止め塗料(スプレー)

                  21速乾さび止めスプレーA サビ止め塗料(スプレー)

                    水性サビドメ

                    水性サビドメ

                      カラーサビ鉄用

                      カラーサビ鉄用

                        速乾さび止めスプレー 300ml(屋内外用)

                        速乾さび止めスプレー 300ml(屋内外用)

                          油性トタン用

                          油性トタン用

                            メーカー バンジ シントーファミリー サンデーペイント アズワン ロックペイント ロックペイント サンデーペイント シントーファミリー サンデーペイント アサヒペン アサヒペン アズワン カンペハピオ
                            通常価格 2,322円 1,385円 465円 568円 680円 2,062円 3,835円 891円 879円 1,150円 1,246円 770円 3,042円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目~   1日目~   1日目~  
                            商品用途 サビ止め塗料 カラースプレー サビ止め塗料 うすめ液 サビ止め塗料 サビ止め塗料 床用 カラースプレー サビ止め塗料 サビ止め塗料 サビ止め塗料 サビ止め塗料 屋根・トタン用
                            シルバー - - - - グレー - - - - - - -
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶)
                            仕様 水性 水性 水性 - - - - - - 水性 油性 油性 油性
                            希釈 清水(水道水) - - - - - - - - - - - -

                            サビ止め塗料 サビキラープロのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 5件のレビュー
                            車両の整備
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/30
                            足回りのサビ対策に使用しています。ケレンが省略できるので、複雑な形状の箇所や外せない部品にも容易に使えて便利でした。
                            高温・高荷重の過酷な条件下ですが今のところ剥がれずに耐えてくれています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鉄材への錆止め
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/14
                            水性である点がいいですね、塗りやすいし保管もしやすいです。効果もあると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗装などに
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/08
                            塗りやすい。2ヵ月くらい経つが、今のところ問題なし。レビューを読んでも評価がいいので、期待できる。しらばく様子を見てみたい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            大型のバッテリー用鉄箱
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/06
                            厚塗りの黒(光沢有)で2度塗り(上塗り)はしていなくて大丈夫です。半年たちますが錆の発生はありません。
                            但し、下地の処理で「浮いた錆」は必ず落としことが必要です。塗装ごとはがれる可能性があるからです。研磨・ケレンというほどの必要はありません。あくまではがれそうな錆。それさえ守ればバッチリです。厚塗りになるので安心感もあるかも。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鉄骨の錆止め
                            評価 5.0満足度:5.02018/01/13
                            剥がれかけの塗料の除去と、浮いている錆の除去のみで下処理が完了。その上に、塗布が可能なので施工が簡単。施工後2か月経ちましたが、錆の再発は防げています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 上塗り塗料に油性塗料は使えますか?
                            A
                            塗装間隔を守れば使用できます
                            Q 何回塗ればいいですか?
                            A
                            2回以上の塗装をお薦めいたします

                            錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました