(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロスケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

クロスケース

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,563円 ~ 3,560円
税込価格
2,819円 ~ 3,916円

【特長】6号防水加工帆布を使用した、万能収納ケースです。この商品は色など3種類...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    箱・ケース
  • 商品用途:
    ケース
  • 間口(mm):
    250
  • 奥行(mm):
    200
  • 高さ(mm):
    140
  • 質量(g):
    322.000
  • 材質1:
    6号防水加工帆布
  • 容量(L):
    7
  • 材質:
    6号防水加工帆布

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

TCC-5-BE/TCC-5-BK/TCC-5-OD

クロスケース 図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
カラー
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ベージュ
4989999343984
488-0455
ベージュ
10

5個

2,563( 2,819円 )

1日目

ブラック
4989999343977
488-0463
-
10

1個

3,560( 3,916円 )

1日目

OD
4989999343991
488-0471
-
10

5個

2,563( 2,819円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
6号防水加工帆布を使用した、万能収納ケースです。
この商品は色など3種類から選べます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロスケース

クロスケース

    410x225x300mm ツールバッグ(22ポケット)

    410x225x300mm ツールバッグ(22ポケット)

      エンジニアクリアバッグ

      エンジニアクリアバッグ

        ツールバッグ(ショルダーベルト付)H335×W360,H300×W455

        ツールバッグ(ショルダーベルト付)H335×W360,H300×W455

          ツールキャリーバッグ(キャスター付)

          ツールキャリーバッグ(キャスター付)

            ツールキャリー TC

            ツールキャリー TC

              ショルダーバッグ

              ショルダーバッグ

                ツールキャリー ワイドトップ TCW

                ツールキャリー ワイドトップ TCW

                  メーカー トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 アステージ トラスコ中山 アステージ
                  通常価格 2,563円 8,850円 2,640円 4,810円 19,932円 3,994円 12,562円 3,649円
                  通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   4日目  
                  商品タイプ 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース
                  商品用途 ケース ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ キャリーバッグ - ケース -
                  間口(mm) 250 - - - - - - -
                  奥行(mm) 200 - - - 300 - 120 -
                  高さ(mm) 140 - - - 400 - 240 -

                  ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト