(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットシート のり付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットシート のり付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,380円 ~ 10,081円
税込価格
2,618円 ~ 11,089円

ハサミで容易に裁断できる糊付のマグネットシート。【特長】・強磁力の異方性マグネ...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

マグネットシート のり付の詳細

マグネットシート のり付の製品イメージ

マグネットシート のり付の製品イメージ

磁力方向イメージ

磁力方向イメージ

マグネットシート のり付の使用例

マグネットシート のり付の使用例

TMGNK06-500の仕様

  • 異方性マグネット片面多極着磁タイプ
  • タイプ:のり付
  • 表面磁束密度(T):0.036
  • 吸着力(N):0.39
  • 吸着力(N/(CM2)):0.39
  • 長さ(mm):500
  • 幅(mm):500
  • 厚さ(mm):0.6
  • 材質:ストロンチウム・フェライト
  • 質量:650g

TMGNK15-250300の仕様

  • 異方性マグネット片面多極着磁タイプ
  • タイプ:のり付
  • 表面磁束密度(T):0.058
  • 吸着力(N):0.93
  • 吸着力(N/(CM2)):0.93
  • 長さ(mm):300
  • 幅(mm):250
  • 厚さ(mm):1.5
  • 材質:ストロンチウム・フェライト
  • 質量:425g

TMGNK2-250300の仕様

  • 異方性マグネット片面多極着磁タイプ
  • タイプ:のり付
  • 表面磁束密度(T):0.063
  • 吸着力(N):0.98
  • 吸着力(N/(CM2)):0.98
  • 長さ(mm):300
  • 幅(mm):250
  • 厚さ(mm):2
  • 材質:ストロンチウム・フェライト
  • 質量:555g
商品情報を表示

型番リスト

型番
吸着力(N)
表面磁束密度(T)
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.39
0.036
4989999628883
206-6293
0.6
500
500
650
-

1個

4,240( 4,664円 )

1日目

0.98
0.063
4550414239481
255-5334
2
300
250
555
-

5個

2,900( 3,190円 )

4日目

0.98
0.063
4989999360684
478-9857
2
500
500
1950
10

1個

7,393( 8,132円 )

1日目

1.07
0.07
4989999360691
478-9865
3
500
500
2900
10

1個

10,081( 11,089円 )

1日目

0.93
0.058
4550414239504
255-5339
1.5
300
250
425
-

5個

2,380( 2,618円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハサミで容易に裁断できる糊付のマグネットシート。
【特長】
・強磁力の異方性マグネットシート。
・柔軟性に優れているので取り扱いが簡単。
・非着磁面には強力な粘着剤がついているので、様々な物を容易に磁力化可能。
【用途】
・各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材などに使用。
・POP、ディスプレイなどにも最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットシート のり付

マグネットシート のり付

    ノンスリップマグネットのりなし

    ノンスリップマグネットのりなし

      マグネットシート

      マグネットシート

        スーパーマグネットシート 200×220㎜

        スーパーマグネットシート 200×220㎜

          ネオジム磁石(角形)

          ネオジム磁石(角形)

            スーパーマグネットシート 200×440㎜

            スーパーマグネットシート 200×440㎜

              メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ケニス トラスコ中山 ケニス
              通常価格 2,380円 4,135円 2,070円 22,310円 1,403円 44,620円
              通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   9日目   1日目   9日目  
              商品タイプ マグネットシート マグネットシート マグネットシート - ネオジム磁石 -
              形状 角形 角形 - - 角形 -
              材質:マグネット ストロンチウムフェライト - - - - -

              マグネットシート のり付のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              よくあるご質問(FAQ)

              Q 糊の厚みを教えてください。
              A
              あくまでも目安となりますが、TMGNK06-500の場合で0.04mmです。

              マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました