(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

S字フック エスビナー#4(プラスチック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

S字フック エスビナー#4(プラスチック)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
546円 ~ 600円
税込価格
601円 ~ 660円

【特長】・カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。・外れにくい二...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    その他
  • 幅×長さ(mm):
    40×87
  • 耐荷重(kg):
    11
  • 材質詳細:
    強化プラスチック、ステンレススチール
  • 質量(g):
    12

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
工具接続コード
ブラック
BG/ブラック
0094664010987
479-8465

5個

600( 660円 )

1日目

工具接続コード
その他
BG/コヨーテブラウン
0094664011991
479-8619

5個

546( 601円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。
・外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。
・ベルトループやワーキングベルトにつけられ、カギやツールを吊るすことが可能です。
【用途】
・小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S字フック エスビナー#4(プラスチック)

S字フック エスビナー#4(プラスチック)

    S字フック エスビナー#2(プラスチック)

    S字フック エスビナー#2(プラスチック)

      カラビナー スライドロック

      カラビナー スライドロック

        ツールホルダー TH-1

        ツールホルダー TH-1

          ノンスリップ2段腰袋

          ノンスリップ2段腰袋

            極匠 工具差しハンマー用

            極匠 工具差しハンマー用

              ツールホルダー TH-5

              ツールホルダー TH-5

                カラビナ DT-KA80S

                カラビナ DT-KA80S

                  S字フック エスビナー#6(プラスチック)

                  S字フック エスビナー#6(プラスチック)

                    極匠 工具差しコンベホルダータイプ

                    極匠 工具差しコンベホルダータイプ

                      ツールホルダー TH-2

                      ツールホルダー TH-2

                        極匠 工具差しスリーリングタイプ GTH-01

                        極匠 工具差しスリーリングタイプ GTH-01

                          アイフォン用プロテクターケース

                          アイフォン用プロテクターケース

                            メーカー NiteIze(ナイトアイズ) NiteIze(ナイトアイズ) NiteIze(ナイトアイズ) TAKAGI コヅチ ベストツール TAKAGI DBLTACT NiteIze(ナイトアイズ) ベストツール TAKAGI ベストツール ペリカン
                            通常価格 546円 500円 765円 598円 4,655円 909円 698円 927円 1,078円 1,193円 698円 921円 2,753円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   2日目   5日目   3日目   2日目   4日目   2日目   3日目   2日目   3日目   1日目~  
                            材質 その他 その他 その他 - - - - - その他 - - - -
                            幅×長さ(mm) 40×87 25×50 - - - - - - 64×142 - - - -
                            耐荷重(kg) 11 4.5 - - - - - - 22.7 - - - -
                            材質詳細 強化プラスチック、ステンレススチール 強化プラスチック、ステンレススチール ステンレススチール - - - - - 強化プラスチック、ステンレススチール - - - -
                            質量(g) 12 3 - - - - - - 41 - - - -

                            S字フック エスビナー#4(プラスチック)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました