(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

全方向アイボルト バリオリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

全方向アイボルト バリオリング

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,277円 ~ 1,069,125円
税込価格
26,705円 ~ 1,176,038円

【特長】・負荷時でもスムーズな回転が可能です。・全方向負荷が可能です。・シング...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ニッケルクロムモリブデン鋼

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定13件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

重量物吊り上げや反転作業に活躍、全方向付加が可能、スムーズな回転ができるアイボルト・バリオリング

全方向アイボルト バリオリング

バリオリングは、リング部が230°可動し、ボルト上部が360°回転する高負荷マルチリング。
全方向負荷に対応するリングは、全数磁気探傷検査に合格している。
全方向負荷が可能で、1点吊りから4点吊り、横吊りと、吊り下げ方法を問わないため、4倍の安全率。
負荷をかけた状態でも回転可能になっている。取り付けも簡単にできる。
機械指令2006/42/EGに適合。
ピンクパウダーによる表面塗装、メッキ仕上げ。
シングルボールベアリング。

開発秘話

 

荷重下での引起し・反転作業によるボルトの緩みを解消する為に、RUD社は、ボルトにトルクが伝わらない様にボールベアリングを封入したバリオリングを発売しました。当時から様々な国、メーカーのベアリングでテストしましたが、100%納得のいく物を作る為に、現在はベアリング専用の自社工場で製作しています。

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
基本使用荷重(t)
ボルトサイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
スパナサイズ(mm)
寸法(mm)A
寸法(mm)C
寸法(mm)E
寸法(mm)F
全長(mm)
穴径(mm)
使用荷重(kN)
首下長(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アイボルト
0.3
M8
487-4790
4580269144272
180.0
28
8
29
76
13
29
76
8
13
1個
10

1個

24,277( 26,705円 )

4日目

アイボルト
0.45
M10
487-4706
4580269144289
300
30
8
29
78
17
29
78
8
17
1個
10

1個

25,807( 28,388円 )

1日目

アイボルト
0.6
M12
487-4714
4580269144296
440.0
36
10
36
107
21
35
107
10
21
1個
10

1個

27,786( 30,565円 )

1日目

アイボルト
1.3
M16
487-4722
4580269144302
690.0
41
13
38
114
25
38
114
13
25
1個
10

1個

29,877( 32,865円 )

4日目

アイボルト
2
M20
487-4731
4580269144326
1420.0
55
13
35
137
33
35
137
13
33
1個
10

1個

45,031( 49,534円 )

1日目

アイボルト
3.5
M24
487-4749
4580269144333
2700
70
18
40
173
40
40
173
18
40
1個
10

1個

65,913( 72,504円 )

1日目

アイボルト
5
M30
487-4757
4580269144340
5500
85
22
50
221
50
50
221
22
50
1個
10

1個

87,765( 96,542円 )

1日目

アイボルト
8
M36
487-4765
4580269144357
4720.0
80
22
50
208
54
50
208
22
54
1個
10

1個

114,625( 126,088円 )

1日目

アイボルト
12
M42
487-4773
4580269144364
6100.0
85
26
65
234
63
65
234
26
63
1個
10

1個

136,048( 149,653円 )

1日目

アイボルト
13
M48
487-4781
4580269144371
6370.0
85
26
65
234
68
65
234
26
68
1個
10

1個

152,007( 167,208円 )

4日目

アイボルト
16
M64
819-5611
4580269144395
11400.0
95
32
70
271
94
70
271
32
94
-
10

1個

246,030( 270,633円 )

1日目

  • 注文停止中
アイボルト
31.5
M72
819-5612
-
29960.0
145
46
90
338
108
90
338
46
108
-
10

1個

1,061,995( 1,168,195円 )

-

アイボルト
35
M80
819-5613
-
30940.0
145
46
90
338
120
90
338
46
120
-
10

1個

1,069,125( 1,176,038円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・負荷時でもスムーズな回転が可能です。
・全方向負荷が可能です。
・シングルボールベアリングタイプです。
・CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
・ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。
【用途】
・金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業に使用。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

全方向アイボルト バリオリング

全方向アイボルト バリオリング

    全方向アイボルト ロードリングプラスロングボルト

    全方向アイボルト ロードリングプラスロングボルト

      スイベルポイント(ベアリング入り)

      スイベルポイント(ベアリング入り)

        パワーポイントスイベル

        パワーポイントスイベル

          全方向アイボルト パワーポイントスター(マスターリンクセット)

          全方向アイボルト パワーポイントスター(マスターリンクセット)

            全方向アイボルト ロードリング・プラス 標準品

            全方向アイボルト ロードリング・プラス 標準品

              全方向アイボルト パワーポイントスター(コブラフックセット)

              全方向アイボルト パワーポイントスター(コブラフックセット)

                CODIPRO DSR

                CODIPRO DSR

                  マルチアイボルト(重量0.18kg~7.6kg)

                  マルチアイボルト(重量0.18kg~7.6kg)

                    プロフィリフトベータ

                    プロフィリフトベータ

                      ロードリング(特殊パープルパウダー塗装)

                      ロードリング(特殊パープルパウダー塗装)

                        トルクアダプター

                        トルクアダプター

                          メーカー RUD RUD コンドーテック RUD RUD RUD RUD イーグル・クランプ エスコ コンドーテック エスコ RUD
                          通常価格 24,277円 31,336円 20,119円 21,205円 24,671円 26,105円 29,228円 24,960円 9,510円 13,671円 24,190円 32,610円
                          通常出荷日 1日目~   4日目~   10日目   4日目~   1日目   1日目   1日目   11日目   1日目~   当日出荷可能 10日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                          材質1 ニッケルクロムモリブデン鋼 ICE鋼 - ニッケルクロムモリブデン鋼 ニッケルクロムモリブデン鋼 ICE鋼 ニッケルクロムモリブデン鋼 - - - - -

                          全方向アイボルト バリオリングのレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                          特注品の製品に使用
                          評価 4.0満足度:4.02020/03/11
                          今まではアイボルトを使用していましたが、お客様から回転できるものというご要望がありました。ミスミですと入手性が良いので利用しました。ミスミのカタログで見ても見付からなかったので、サイトで検索をしてこの商品を選定しました。製品に取り付けて吊り下げて使用しています。カラフルで良いと思います。既にお客様へ納品しておりますが、特にクレームなどもないので問題なく使用していると思います。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 点検の目安はありますか?
                          A
                          ボルトの曲りがないか、リングが摩耗していないかを重点的に点検します。摩耗点検ノッチが摩り減っていないかを一目で確認出来ます。
                          Q どうして蛍光ピンク色なのですか?
                          A
                          暗い現場でも視認性に優れ、JISアイボルトとの違いも一目でわかようにです。さらに高温度下で色変化し、劣化を知らせてくれます。

                          フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました