(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤

ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,590円
税込単価
1,749円

【特長】・LPG(ガス)・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性をも...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    配管用シール剤
  • 色:
    グレー
  • トラスココード:
    122-6819
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~70
  • 粘度:
    40000mPa・s
  • 色詳細:
  • 内容量:
    1本(500g)
  • 材質/主成分:
    合成樹脂系、半乾性粘着形
  • 質量(g):
    610

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品種類配管用シール剤グレー
トラスココード122-6819使用温度範囲(℃)-40~70
粘度40000mPa・s色詳細
内容量1本(500g)材質/主成分合成樹脂系、半乾性粘着形
質量(g)610 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G-2B

1本(500g)

1個

1,590( 1,749円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LPG(ガス)・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性をもつ半乾性粘着形のシール剤で、LPG(液体)に優れたシール性を発揮しますので、燃料油配管にも適しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤の型番G-2Bのページです。
型番G-2Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤

ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤

    ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤

    ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤

      水道用液状シール剤

      水道用液状シール剤

        ヘルメチック ガス配管用シール剤

        ヘルメチック ガス配管用シール剤

          ヘルメチック 一般配管用シール剤

          ヘルメチック 一般配管用シール剤

            ヘルメシール 403 高性能多目的配管用シール剤

            ヘルメシール 403 高性能多目的配管用シール剤

              上水・給湯用配管シール剤

              上水・給湯用配管シール剤

                ヘルメシール S-200 一般配管・空調用防食シール剤

                ヘルメシール S-200 一般配管・空調用防食シール剤

                  ガス配管用シール剤

                  ガス配管用シール剤

                    250ml 金属配管シール剤(嫌気性)

                    250ml 金属配管シール剤(嫌気性)

                      塩ビ用接着剤(HT用)

                      塩ビ用接着剤(HT用)

                        ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気)

                        ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気)

                          ガス配管用ねじシール剤

                          ガス配管用ねじシール剤

                            メーカー 日本ヘルメチックス 日本ヘルメチックス スリーボンド 山王工業 山王工業 日本ヘルメチックス スリーボンド 日本ヘルメチックス スリーボンド エスコ クボタケミックス(クボタシーアイ) ヘンケル スリーボンド
                            通常価格 1,590円 1,540円 1,932円 81,610円 63,790円 3,413円 3,517円 1,700円 3,426円 8,050円 1,197円 2,500円 2,956円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目  
                            商品種類 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 接着剤1液タイプ 配管用シール剤 配管用シール剤
                            グレー グレー - - - グレー ホワイト その他 ホワイト クリア ホワイト その他
                            トラスココード 122-6819 122-6801 - - - 356-4436 - 122-6592 - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -40~70 -30~50 - - - -50~200 - -40~85 - - - - -
                            粘度 40000mPa・s 30000mPa・s - - - 7000mPa・s - 3000mPa・s - - - - -

                            ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト