(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
655円
税込単価
721円

【特長】・短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケッ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    配管用シール剤
  • 色:
    グレー
  • トラスココード:
    122-6690
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~150
  • 粘度:
    8000mPa・s
  • 色詳細:
  • 内容量:
    1本(100g)
  • 材質/主成分:
    樹脂系
  • 質量(g):
    115

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

201T-A

1本(100g)

2個

655( 721円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです
・肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません
【用途】
・自動車部品、船舶、工作機械、建設機械などの油密、気密、水密などの漏洩防止
・機械、プラント用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケットの型番201T-Aのページです。
型番201T-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット

ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット

    一般機器用シール剤 ヘルメシール 101Y

    一般機器用シール剤 ヘルメシール 101Y

      水道用液状シール剤

      水道用液状シール剤

        ヘルメチック ガス配管用シール剤

        ヘルメチック ガス配管用シール剤

          シリコン系液状ガスケット(機械用)

          シリコン系液状ガスケット(機械用)

            ガス配管用シール剤

            ガス配管用シール剤

              ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気)

              ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気)

                ストップ・イット (漏水防止、配管修理用水発砲テープ)

                ストップ・イット (漏水防止、配管修理用水発砲テープ)

                  ガス配管用ねじシール剤

                  ガス配管用ねじシール剤

                    ヘルメシール 403 高性能多目的配管用シール剤

                    ヘルメシール 403 高性能多目的配管用シール剤

                      ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 577

                      ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 577

                        ロックタイト フレアー配管用シール剤

                        ロックタイト フレアー配管用シール剤

                          一般配管用シール剤 ヘルメシール 500g

                          一般配管用シール剤 ヘルメシール 500g

                            メーカー 日本ヘルメチックス 日本ヘルメチックス スリーボンド 山王工業 日本ヘルメチックス スリーボンド ヘンケル アズワン スリーボンド 日本ヘルメチックス ヘンケル ヘンケル 日本ヘルメチックス
                            通常価格 655円 528円 1,932円 81,610円 1,545円 3,426円 2,500円 19,665円 2,956円 3,413円 7,399円 4,592円 1,400円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 発泡ウレタン 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤
                            グレー クリーム - - ホワイト その他 ホワイト その他 その他 グレー その他
                            トラスココード 122-6690 - - - - - - - - 356-4436 - - -
                            使用温度範囲(℃) -40~150 -40~180 - - -60~230 - - - - -50~200 - - -40~85
                            粘度 8000mPa・s 3000mPa・s - - ペースト状 - - - - 7000mPa・s - - 3000mPa・s

                            ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケットのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            キャブレターフロート室のシールに使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/18
                            耐ガソリン性があるのでキャブレターのシール剤として使用しました。
                            付属のノズルで均一にシール剤を塗布することができ多少の凸凹も問題なくシールすることができました。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水栓のシール
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/04
                            チューブ式でかさばらず、缶入りのように、固まったりしないので扱いやすい。潰さないように箱はすてないで、使う。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプの継ぎ手
                            評価 3.0満足度:3.02021/05/25
                            思っているより、粘度の少ないサラッとしてるように感じました。
                            塗った感じでは厚みはないように感じました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました