(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

取替え式防じんマスク サカヰ式 1015-02型

型番:DR-1015-02
取替え式防じんマスク サカヰ式 1015-02型 トリカエシキボウジンマスク 1015-02カタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,980円
税込単価
2,178円

シリコーン面体でフィットチェッカー内蔵の取替式防じんマスク。【特長】・高い捕集...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    取替式防じん
  • 規格:
    RL2
  • 詳細タイプ:
    頭掛
  • 粒子捕集効率(%):
    95.0以上(平均98.6)
  • 吸気抵抗(Pa):
    80以下(平均66)
  • 排気抵抗(Pa):
    60以下(平均28)
  • 国家検定合格:
    TM570
  • 仕様:
    フィットチェッカー、アンダーチン付、シリコーン面体
  • 寸法(HxWxD)(mm):
    129以下
  • 質量(g):
    114
  • しめひも:
    タイプRB
  • 使用フィルタ:
    ユニーミクロンフィルター1015用-02
  • 内容量:
    1個

型番

DR-1015-02 解除

Loading...

製品仕様

防じんマスク12種類の分類(DS1-RL3)

防じんマスクは、形状により使い捨て式と取り替え式の2種類に大きく分かれている。またそれぞれを粒子捕集効率により3段階に分類し、最も捕集効率の高いものを区分3、低いものを区分1としている。
さらにその粒子捕集効率試験を固体粒子である塩化ナトリウム(NaCl)で行うか、液体粒子であるフタル酸ジオクチル(DOP)で行うかにより、合計12種類に分類されている。この試験は、粒径、流量、試験時間ともに厳格な試験となっている。

使い捨て式
/取替え式
試験粒子と
捕集効率
S試験粒子に個体の
塩化ナトリウム(NaCl)
を用い測定
L試験粒子に液体の
フタル酸ジオクチル(DOP)
を用い測定
区分
(粒子捕集効率)
D使い捨て式
防じんマスク
DS1DL1区分1:80.0%以上
DS2DL2区分2:95.0%以上
DS3DL3区分3:99.9%以上
R取替え式
防じんマスク
RS1RL1区分1:80.0%以上
RS2RL2区分2:95.0%以上
RS3RL3区分3:99.9%以上
商品情報を表示

DR-1015-02の仕様・寸法情報

商品タイプマスク本体商品用途取替式防じん
規格RL2詳細タイプ頭掛
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均98.6)吸気抵抗(Pa)80以下(平均66)
排気抵抗(Pa)60以下(平均28)国家検定合格TM570
仕様フィットチェッカー、アンダーチン付、シリコーン面体寸法(HxWxD)(mm)129以下
質量(g)114しめひもタイプRB
使用フィルタユニーミクロンフィルター1015用-02内容量1個

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DR-1015-02

1個

1個

1,980( 2,178円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

シリコーン面体でフィットチェッカー内蔵の取替式防じんマスク。
【特長】
・高い捕集効率と低い吸気抵抗を実現した驚異の静電フィルタのマイティミクロンフィルターシリーズ
・軽量コンパクトなベーシックモデルでビギナーの方にも使いやすいシンプル構造
・独特のカーブにより接顔の密着性を高めるフリーポジションアンダーチン面体
・肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使 用のマスク
【用途】
・溶接作業に使用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取替え式防じんマスク サカヰ式 1015-02型の型番DR-1015-02のページです。
型番DR-1015-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

取替え式防じんマスク サカヰ式 1015-02型

取替え式防じんマスク サカヰ式 1015-02型

    取替式防じんマスク サカヰ式 1021R-07型

    取替式防じんマスク サカヰ式 1021R-07型

      取替式防じんマスク サカヰ式 1091D-04型

      取替式防じんマスク サカヰ式 1091D-04型

        取替え式防じんマスク サカヰ式1010A-06型

        取替え式防じんマスク サカヰ式1010A-06型

          防じんマスク サカヰ式1015型・ユニーミクロンフィルター1015用-02

          防じんマスク サカヰ式1015型・ユニーミクロンフィルター1015用-02

            取替式防じんマスク サカヰ式 1121R-08型

            取替式防じんマスク サカヰ式 1121R-08型

              取替式防じんマスク サカヰ式 1122R-03型

              取替式防じんマスク サカヰ式 1122R-03型

                取替え式防じんマスク サカヰ式1005RR-05型

                取替え式防じんマスク サカヰ式1005RR-05型

                  取替え式 防じんマスクRL3

                  取替え式 防じんマスクRL3

                    取替え式防じんマスク サカヰ式1005R-08型

                    取替え式防じんマスク サカヰ式1005R-08型

                      防じんマスク DR80SL4N M

                      防じんマスク DR80SL4N M

                        防塵マスク 1180C-05・フィルターLAS-51C

                        防塵マスク 1180C-05・フィルターLAS-51C

                          防じんマスク DR70SDC2 M

                          防じんマスク DR70SDC2 M

                            メーカー 興研 興研 興研 興研 アズワン 興研 興研 興研 トーヨーセフティー 興研 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 1,980円 2,239円 2,980円 1,560円 171円 3,254円 2,652円 1,950円 251円 1,950円 10,580円 390円 4,890円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   9日目   1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   5日目~   6日目   6日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 - マスク本体 マスク本体 マスク本体 - マスク本体 - - -
                            商品用途 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん - 取替式防じん -
                            規格 RL2 RL2 RL2 RL1 - RL2 RS2 RL2 RS3 RL2 - - -
                            詳細タイプ 頭掛 頭掛 - 頭掛 - - - 頭掛 - 頭掛 - - -
                            粒子捕集効率(%) 95.0以上(平均98.6) 95.0以上(平均98.0%) 95.0以上(平均98.1) 80.0以上(平均94.4) - 95.0以上(平均98.8) 95.0以上(平均98.8) 95.0以上(平均99.0) - 95.0以上(平均99.1) - - -

                            取替え式防じんマスク サカヰ式 1015-02型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 防じんマスクはフィットが大事と聞きました。フィットを簡単に確認する方法はありますか?
                            A
                            防じんマスク1015型はフィットチェッカー内蔵です。簡単にフィットが確認できます。
                            Q 防じんマスクのフィルターの交換基準を教えてください。
                            A
                            息苦しくなったら交換してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト