(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リューター ミニエイト パワーユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リューター ミニエイト パワーユニット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
53,073円 ~ 57,594円
税込価格
58,380円 ~ 63,353円

未来を先取りして開発された小型、軽量、高性能の最高級パワーユニットです。美しい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 種類:
    コントロールボックス
  • 付属品:
  • 対応機種:
    別売フットコントローラーに対応可能(型番 FC-90)
  • 質量(g):
    2300
  • 奥行(mm):
    180
  • 高さ(mm):
    100
  • 幅(mm):
    200
  • 対応モータ:
    M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A
  • 定格入力:
    30VA
  • 重量(g):
    2300
  • 付属品詳細:
    モーターホルダ2個、ヒューズ1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

LEC-900

リューター ミニエイト パワーユニット 外観

未来を先取りして開発された小型、軽量、高性能の最高級パワーユニットです。
美しいデザインと機能性を重視したコンパクトサイズ。

  • (1)高性能マイコン搭載
    マイコンにより接続モーターの種類を認識して、そのモーターの性能が最大限に発揮できるように制御します。
  • (2)2ステーション方式
    2つのステーションが別々のモーターを認識できます。2種類のモーターが装備できるように、モーターホルダーも準備しました。
  • (3)フィードバック機能を搭載
    フィードバック機能によりモーターにかかる負荷を素早く感知し、モーターの回転数の低下を自動的に補正します。特に低速回転時に威力を発揮します。
  • (4)ソフトスタート及びクイックストップ機能付き
    モーターはソフトスタートをして自動的に指令回転速度まで上昇します。又スタート・ストップスイッチやフットコントローラーによるストップで急停止をします。工具の交換が早くできて、安全です。
  • (5)正逆回転選択とデジタル回転速度表示
    作業に合わせた回転方向の選択ができて、デジタル表示で回転方向と回転速度がわかります。モーター停止時には設定回転速度を表示します。
  • (6)LOADメーターの搭載
    モーターの負荷状態を8個のLEDで分かりやすく表示します。過負荷時には全ランプが点灯し、警告音でお知らせします。
  • (7)セルフ診断機能
    安全面に配慮し、モーターやコントローラーの状態を監視します。モーターの状態はLOADランプと一体に、コントローラーは内部の温度を監視し最適な対応をします。
  • (8)エラーコード表示
    セルフ診断によるアラーム発生時、状態の表示を行います。(モーター未接続・モーター断線・オーバーロード・コントローラーオーバーヒート)
  • (9)フットコントローラーの接続可能
    別売のフットコントローラーを接続することにより、足元での操作が可能になります。オートクルーズ機能(フットスイッチによる回転指令をコントローラーで記憶する)が追加されます。
型番LEC-900LEC-903
定格入力AC100V 50/60Hz 30W
ヒューズ2A
寸法W200×D180×H100mm
質量2.3kg
電源AC100VAC230V
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
電源(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AC100(50/60Hz)

1個

57,594( 63,353円 )

6日目

  • 注文停止中
AC230(50/60Hz)

1個

53,073( 58,380円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

未来を先取りして開発された小型、軽量、高性能の最高級パワーユニットです。美しいデザインと機能性を重視したコンパクトサイズ。
【特長】
・高性能マイコン搭載
・2ステーション方式
・フィードバック機能を搭載
・ソフトスタート及びクイックストップ機能付き
・正逆回転選択とデジタル回転速度表示
・LOADメーターの搭載
・セルフ診断機能
・エラーコード表示
・フットコントローラーの接続可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リューター ミニエイト パワーユニット

リューター ミニエイト パワーユニット

    ミニタージェット2用 バリアブルフットスイッチ VC60

    ミニタージェット2用 バリアブルフットスイッチ VC60

      リューターフットコントローラー

      リューターフットコントローラー

        パワーパック用電源コード

        パワーパック用電源コード

          ロータリーDヘッド

          ロータリーDヘッド

            デフレクター

            デフレクター

              エコグランデ フットスイッチ

              エコグランデ フットスイッチ

                電動グラインダー用フットスイッチ(クイックストップ回路あり)

                電動グラインダー用フットスイッチ(クイックストップ回路あり)

                  エコグランデ ストロングハンドピース

                  エコグランデ ストロングハンドピース

                    モーター 低速型

                    モーター 低速型

                      ミニペンモーターユニット

                      ミニペンモーターユニット

                        形削りナイフ

                        形削りナイフ

                          リューター ミニエイト ロングユニット

                          リューター ミニエイト ロングユニット

                            メーカー 日本精密機械工作 アズワン 日本精密機械工作 ミニター サンフレックス DREMEL アルゴファイルジャパン 浦和工業 アルゴファイルジャパン ミニター 日本精密機械工作 DREMEL 日本精密機械工作
                            通常価格 53,073円 9,800円 16,400円 1,650円 5,361円 800円 9,727円 4,802円 42,000円 31,838円 46,799円 980円 81,789円
                            通常出荷日 4日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   3日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   1日目   6日目   1日目   4日目~  
                            商品タイプ 関連品 - 関連品 関連品 - 関連品 関連品 関連品 本体 関連品 本体 関連品 本体
                            種類 コントロールボックス - - - - - - - 回転式 回転式 - - -
                            付属品 - - - - - - - - - -
                            対応機種 別売フットコントローラーに対応可能(型番 FC-90) - ミニエイトシリーズ - - - - - - - - - -
                            質量(g) 2300 - - - - - - - - - - - -

                            リューター ミニエイト パワーユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました