(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セット【セラミックス製】 1mmベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セット【セラミックス製】 1mmベース

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
134,400円 ~ 694,669円
税込価格
147,840円 ~ 764,136円

【特長】・ミツトヨがお届けする長さの基準。・セラミックス製・1mmベースのレク...

詳細情報を確認する

型番

未確定24件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. 充分な温度慣らしを行わないと測定結果に影響しますので、ご注意ください。
2. ゴミ・汚れが寸法に影響しますので、測定面を面拭き紙(コードNo.600006)で拭き上げてください。
3. オプチカルフラット(コードNo.158-118)で測定面にかえリの有無を確認してください。(写真1) かえりが発生していると、寸法に影響します。
4. かえリがある場合、セラストン(コードNo.601645)、またはアルカンサス砥石(市販品)を使用してかえり取りをしてください。(写真2)
※かえり:金属同士がぶつかったとき等に発生する盛り上がり

516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セット【セラミックス製】 1mmベース 関連画像1

ご使用中

1. ゲージブロック同士をぶつけたり落下した場合(図1)、かえりや曲がりが発生して、精度が変化する場合がありますので、取り扱いには充分に注意してください。
2. 密着(リンギング)を行う場合は、少量のグリス等を与え均ーに伸ばした後、油膜がほとんどなくなるまで拭き取ります。油気がないと密着力が弱くなり、測定面に傷を付け摩耗を早める恐れがありますのでご注意ください。

516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セット【セラミックス製】 1mmベース 関連画像2

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いか確認してください。
2. 鋼製ゲージブロック使用後は、ゲージブロックの汚れをきれいに拭き取り、防錆油モリコート(コードNo.600001)を少量布に染み込ませ防錆を行ってください。
3. 保管前のお手入れには、ゲージブロックお手入れセット(コードNo.516-650)をお使いいただくと大変便利です。
4. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
呼び寸法(mm)
JISの等級
組数(個組)
コードNo・符号・パーツNo
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1 ~ 60
0級
32
516-366
1.005×1/1.01・1.02・・・1.09(0.01)×9/1.1・1.2・・・1.9(0.1)×9/1・2・3・・・9(1)×9/10・20・30(10)×3/60×1

1個

188,160( 206,976円 )

4日目

1 / 1.005 / 1.01 / 1.02…1.09 / 1.1 / 1.2…1.9 / 2 / 3…9 / 10 / 20 / 30 / 60
1級
32
516-367
1.005×1/1.01・1.02・・・1.09(0.01)×9/1.1・1.2・・・1.9(0.1)×9/1・2・3・・・9(1)×9/10・20・30(10)×3/60×1

1個

159,600( 175,560円 )

4日目

1 / 1.005 / 1.01 / 1.02…1.09 / 1.1 / 1.2…1.9 / 2 / 3…9 / 10 / 20 / 30 / 60
2級
32
516-368
1.005×1/1.01・1.02・・・1.09(0.01)×9/1.1・1.2・・・1.9(0.1)×9/1・2・3・・・9(1)×9/10・20・30(10)×3/60×1

1個

142,688( 156,957円 )

4日目

1 / 1.0005 / 1.001 / 1.002…1.009 / 1.01 / 1.02…1.09 / 1.1 / 1.2 / 1.3…1.9 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10
0級
34
516-179
1.0005×1/1.001・1.002・・・1.009(0.001)×9/1.01・1.02・・・1.09(0.01)×9/1.1・1.2・1.3・・・1.9(0.1)×9/1・2・3・4・5・10(1)×6

1個

178,942( 196,836円 )

4日目

1 / 1.0005 / 1.001 / 1.002…1.009 / 1.01 / 1.02…1.09 / 1.1 / 1.2 / 1.3…1.9 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10
1級
34
516-180
1.0005×1/1.001・1.002・・・1.009(0.001)×9/1.01・1.02・・・1.09(0.01)×9/1.1・1.2・1.3・・・1.9(0.1)×9/1・2・3・4・5・10(1)×6

1個

154,749( 170,224円 )

4日目

1 / 1.0005 / 1.001 / 1.002…1.009 / 1.01 / 1.02…1.09 / 1.1 / 1.2 / 1.3…1.9 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10
2級
34
516-181
1.0005×1/1.001・1.002・・・1.009(0.001)×9/1.01・1.02・・・1.09(0.01)×9/1.1・1.2・1.3・・・1.9(0.1)×9/1・2・3・4・5・10(1)×6

1個

134,400( 147,840円 )

4日目

1 / 1.001 / 1.002…1.009 / 1.01 / 1.02…1.09 / 1.1 / 1.2…1.9 / 2 / 3…9 / 10 / 20 / 30…100
0級
46
516-395
1.001・1.002・・・1.009(0.001)×9/1.01・1.02・・・1.09(0.01)×9/1.1・1.2・・・1.9(0.1)×9/1・2・3・・・9(1)×9/10・20・30・・・100(10)×10

1個

347,042( 381,746円 )

4日目

1 / 1.001 / 1.002…1.009 / 1.01 / 1.02…1.09 / 1.1 / 1.2…1.9 / 2 / 3…9 / 10 / 20 / 30…100
1級
46
516-396
1.001・1.002・・・1.009(0.001)×9/1.01・1.02・・・1.09(0.01)×9/1.1・1.2・・・1.9(0.1)×9/1・2・3・・・9(1)×9/10・20・30・・・100(10)×10

1個

298,615( 328,477円 )

4日目

1 / 1.001 / 1.002…1.009 / 1.01 / 1.02…1.09 / 1.1 / 1.2…1.9 / 2 / 3…9 / 10 / 20 / 30…100
2級
46
516-397
1.001・1.002・・・1.009(0.001)×9/1.01・1.02・・・1.09(0.01)×9/1.1・1.2・・・1.9(0.1)×9/1・2・3・・・9(1)×9/10・20・30・・・100(10)×10

1個

262,531( 288,784円 )

4日目

  • 注文停止中
1 / 1.005 / 1.01 / 1.02…1.09 / 1.1 / 1.2…1.9 / 2 / 3…24 / 25 / 50 / 75 / 100
0級
47
516-358
1.005×1/1.01・1.02・・・1.09(0.01)×9/1.1・1.2・・・1.9(0.1)×9/1・2・3・・・24(1)×24/25・50・75・100(25)×4

1個

343,560( 377,916円 )

-

1 / 1.005 / 1.01 / 1.02…1.09 / 1.1 / 1.2…1.9 / 2 / 3…24 / 25 / 50 / 75 / 100
1級
47
516-359
1.005×1/1.01・1.02・・・1.09(0.01)×9/1.1・1.2・・・1.9(0.1)×9/1・2・3・・・24(1)×24/25・50・75・100(25)×4

1個

297,715( 327,487円 )

4日目

1 / 1.005 / 1.01 / 1.02…1.09 / 1.1 / 1.2…1.9 / 2 / 3…24 / 25 / 50 / 75 / 100
2級
47
516-360
1.005×1/1.01・1.02・・・1.09(0.01)×9/1.1・1.2・・・1.9(0.1)×9/1・2・3・・・24(1)×24/25・50・75・100(25)×4

1個

262,530( 288,783円 )

4日目

0.5 / 1 / 1.001 / 1.002…1.009 / 1.01 / 1.02…1.09 / 1.1 / 1.2…1.9 / 2 / 3…24 / 25 / 50 / 75 / 100
0級
56
516-354
0.5×1/1.001・1.002・・・1.009(0.001)×9/1.01・1.02・・・1.09(0.01)×9/1.1・1.2・・・1.9(0.1)×9/1・2・3・・・24(1)×24/25・50・75・100(25)×4

1個

395,314( 434,845円 )

4日目

0.5 / 1 / 1.001 / 1.002…1.009 / 1.01 / 1.02…1.09 / 1.1 / 1.2…1.9 / 2 / 3…24 / 25 / 50 / 75 / 100
1級
56
516-355
0.5×1/1.001・1.002・・・1.009(0.001)×9/1.01・1.02・・・1.09(0.01)×9/1.1・1.2・・・1.9(0.1)×9/1・2・3・・・24(1)×24/25・50・75・100(25)×4

1個

335,578( 369,136円 )

4日目

0.5 / 1 / 1.001 / 1.002…1.009 / 1.01 / 1.02…1.09 / 1.1 / 1.2…1.9 / 2 / 3…24 / 25 / 50 / 75 / 100
2級
56
516-356
0.5×1/1.001・1.002・・・1.009(0.001)×9/1.01・1.02・・・1.09(0.01)×9/1.1・1.2・・・1.9(0.1)×9/1・2・3・・・24(1)×24/25・50・75・100(25)×4

1個

298,771( 328,648円 )

4日目

0.5 / 1…9.5 / 1.005 / 1.01 / 1.02…1.49 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 75 / 100
0級
76
516-350
1.005×1/1.01・1.02・・・1.49(0.01)×49/0.5・1・・・9.5(0.5)×19/10・20・30・40(10)×4/50・75・100(25)×3

1個

442,221( 486,443円 )

4日目

0.5 / 1…9.5 / 1.005 / 1.01 / 1.02…1.49 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 75 / 100
1級
76
516-351
1.005×1/1.01・1.02・・・1.49(0.01)×49/0.5・1・・・9.5(0.5)×19/10・20・30・40(10)×4/50・75・100(25)×3

1個

372,960( 410,256円 )

4日目

0.5 / 1…9.5 / 1.005 / 1.01 / 1.02…1.49 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 75 / 100
2級
76
516-352
1.005×1/1.01・1.02・・・1.49(0.01)×49/0.5・1・・・9.5(0.5)×19/10・20・30・40(10)×4/50・75・100(25)×3

1個

328,440( 361,284円 )

4日目

0.5 / 1…24.5 / 1.005 / 1.01 / 1.02…1.49 / 25 / 50 / 75 / 100
0級
103
516-342
1.005×1/1.01・1.02・・・1.49(0.01)×49/0.5・1・・・24.5(0.5)×49/25・50・75・100(25)×4

1個

663,600( 729,960円 )

4日目

0.5 / 1…24.5 / 1.005 / 1.01 / 1.02…1.49 / 25 / 50 / 75 / 100
1級
103
516-343
1.005×1/1.01・1.02・・・1.49(0.01)×49/0.5・1・・・24.5(0.5)×49/25・50・75・100(25)×4

1個

562,309( 618,540円 )

4日目

0.5 / 1…24.5 / 1.005 / 1.01 / 1.02…1.49 / 25 / 50 / 75 / 100
2級
103
516-344
1.005×1/1.01・1.02・・・1.49(0.01)×49/0.5・1・・・24.5(0.5)×49/25・50・75・100(25)×4

1個

479,654( 527,619円 )

4日目

0.5 / 1…24.5 / 1.0005 / 1.001…1.009 / 1.01 / 1.02…1.49 / 25 / 50 / 75 / 100
0級
112
516-338
1.0005×1/1.001・・・1.009(0.001)×9/1.01・1.02・・・1.49(0.01)×49/0.5・1・・・24.5(0.5)×49/25・50・75・100(25)×4

1個

694,669( 764,136円 )

4日目

0.5 / 1…24.5 / 1.0005 / 1.001…1.009 / 1.01 / 1.02…1.49 / 25 / 50 / 75 / 100
1級
112
516-339
1.0005×1/1.001・・・1.009(0.001)×9/1.01・1.02・・・1.49(0.01)×49/0.5・1・・・24.5(0.5)×49/25・50・75・100(25)×4

1個

586,627( 645,290円 )

4日目

0.5 / 1…24.5 / 1.0005 / 1.001…1.009 / 1.01 / 1.02…1.49 / 25 / 50 / 75 / 100
2級
112
516-340
1.0005×1/1.001・・・1.009(0.001)×9/1.01・1.02・・・1.49(0.01)×49/0.5・1・・・24.5(0.5)×49/25・50・75・100(25)×4

1個

514,750( 566,225円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミツトヨがお届けする長さの基準。
・セラミックス製・1mmベースのレクタンギュラゲージブロック標準セットです。
レクタンギュラゲージブロック(鋼製・セラミック製)と超硬保護ブロック(BM2、BM3シリーズ)は下記寸法になります。
呼び寸法10mmを超えるものは、35mm X 9mm(10mmについては含まず)
呼び寸法10mm以下は、30mm X 9mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セット【セラミックス製】 1mmベース

516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セット【セラミックス製】 1mmベース

    516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セットBM

    516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セットBM

      ゲージブロック

      ゲージブロック

        516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セット【鋼製】 1mmベース

        516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セット【鋼製】 1mmベース

          ブロックゲージセット 0級相当品

          ブロックゲージセット 0級相当品

            ブロックゲージセット 1級相当品

            ブロックゲージセット 1級相当品

              長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ

              長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ

                レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ

                レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ

                  スケヤゲージブロック用アクセサリ

                  スケヤゲージブロック用アクセサリ

                    ブロックゲージ セット 2級

                    ブロックゲージ セット 2級

                      セット品セラミックブロックゲージ 0級相当品

                      セット品セラミックブロックゲージ 0級相当品

                        保護ゲージブロック (セラミックス製)

                        保護ゲージブロック (セラミックス製)

                          保護ゲージブロック (超硬)

                          保護ゲージブロック (超硬)

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミスミ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 134,400円 85,576円 141,714円 83,655円 100,505円 94,266円 2,831円 11,388円 321円 45,080円 151,270円 9,725円 22,584円
                            通常出荷日 4日目   4日目   2日目~   4日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            単品・セット区分 セット セット セット セット セット セット - - - セット セット セット セット
                            材質 セラミック - - - - セラミック セラミック 超硬

                            516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セット【セラミックス製】 1mmベースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました