(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

純綿魂 5本指カカトなし(4足組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

純綿魂 5本指カカトなし(4足組)

評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
903円 ~ 967円
税込価格
993円 ~ 1,064円

綿100%で肌触りの良い純綿魂 5本指カカトなし 4足組。【特長】・優れた吸水...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    靴下
  • 規格:
    規格無し
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • サイズ詳細(cm):
    25.0~27.0
  • 詳細タイプ:
    5本指 カカトなし
  • 材質:
    綿100%
  • 内容量:
    1袋(4足)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

純綿魂 5本指カカトなし 4足組の詳細

S-277 商品イメージ

S-277 商品イメージ

S-278 商品イメージ

S-278 商品イメージ

純綿魂 5本指カカトなし 4足組の仕様

  • 材質:綿100%
  • サイズ:25cm~27cm
商品情報を表示

型番リスト

型番
カラー
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[白系] 白系
サラシ
1袋(4足)

1個

903( 993円 )

8日目

[黒系] 黒系
ブラック
1袋(4足)

1個

967( 1,064円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

綿100%で肌触りの良い純綿魂 5本指カカトなし 4足組。
【特長】
・優れた吸水性。
【用途】
・一般作業に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

純綿魂 5本指カカトなし(4足組)

純綿魂 5本指カカトなし(4足組)

    純綿魂 先丸・タビ型(5足組)

    純綿魂 先丸・タビ型(5足組)

      5本指ソックス(かかとなし・晒セット)

      5本指ソックス(かかとなし・晒セット)

        スニーカーソックス 5本指(3足組)

        スニーカーソックス 5本指(3足組)

          靴下 フットラック5本指(単色セット)

          靴下 フットラック5本指(単色セット)

            コットンソックス(5足組)

            コットンソックス(5足組)

              布施商店 靴下 5足組 純綿軍足(指付) FT-2112 ベージュ 24-27cm 綿

              布施商店 靴下 5足組 純綿軍足(指付) FT-2112 ベージュ 24-27cm 綿

                25-27cm 靴下(伸縮素材)

                25-27cm 靴下(伸縮素材)

                  メーカー おたふく手袋 おたふく手袋 泉州 おたふく手袋 富士グローブ ユニワールド 布施商店 エスコ
                  通常価格 903円 960円 644円 952円 1,079円 756円 1,308円 1,050円
                  通常出荷日 8日目   8日目   1日目   9日目   1日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下
                  規格 規格無し 規格無し - 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                  静電気帯電防止機能 なし なし - なし - なし - なし
                  サイズ詳細(cm) 25.0~27.0 25.0~27.0 - 25.0~27.0 - - - -
                  詳細タイプ 5本指 カカトなし - - 5本指 カカト付 - - - -

                  純綿魂 5本指カカトなし(4足組)のレビュー

                  評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                  外仕事に
                  評価 5.0満足度:5.02017/09/26
                  思っていた以上に生地が厚くてしっかりしていました。
                  外仕事に使用しますので、薄い生地だとすぐに破けてしまいます。
                  現在10回位洗濯しておりますが、新品同様です。良い買い物が出来ました。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  仕事中
                  評価 5.0満足度:5.02020/06/19
                  数年前に水虫に悩まされて、その当時通院していた医者に綿100%のものがいいと勧められて、それから色々試して行きついたのがこれです。
                  それ以来ずーとこの靴下です。
                  綿100%でとても丈夫です。大変長持ちします。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  農作業
                  評価 4.0満足度:4.02020/05/04
                  厚めの生地でしっかりしている、安い5本指靴下だと、農作業では、足に力が入るので、親指の爪ですぐ穴があいてダメになるがこれはなかなかならないので助かる。
                  リピートしたい。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  最近見た商品

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                  閉じる

                  比較リスト