(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.7770 強粘着タイプ 両面テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

No.7770 強粘着タイプ 両面テープ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,066円 934円
税込単価
1,173円 1,027円
  • 色:
    ホワイト・クリーム
  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.16
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    21.30N/幅25mm
  • 基材詳細:
    不織布
  • 剪断接着力:
    734.0N/400㎟
  • 仕様:
    VOC対策品です。厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していません。
  • 用途:
    自動車・車両等の内装材固定・OA機器・家電用品等の電気機器材料の固定

型番

7770-25 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7770-25

25

40個

1,066円

934

( 1,027円 )

9日目

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

No.7770 強粘着タイプ 両面テープの型番7770-25のページです。
型番7770-25に関する仕様情報を記載しております。

No.7770 強粘着タイプ 両面テープのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

布テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました