(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デシケーター FL-1 留金タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デシケーター FL-1 留金タイプ

通常単価(税別)
22,220円
税込単価
24,442円

【仕様】・留金タイプのデシケータです。上下開きで、収納しやすいです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • デシケータタイプ:
    乾燥剤・除湿剤タイプ
  • 外寸法(mm):
    500X320X340H
  • 内寸法(mm):
    465X290X265H
  • キャスター:
    なし
  • 棚板:
    2枚
  • シリカゲル皿(枚):
    1
  • 棚段:
    3段(固定式)
  • 本体材質:
    透明アクリル
  • メーカー品番:
    FL-1
  • TGKコード:
    0405570727
  • 重量(g):
    6000
  • 摘要:
    留金タイプ
  • 内容量:
    1台

型番

0405-57-07-27 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0405-57-07-27

1台

1個

22,220( 24,442円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・留金タイプのデシケータです。
上下開きで、収納しやすいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デシケーター FL-1 留金タイプの型番0405-57-07-27のページです。
型番0405-57-07-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デシケーター FL-1 留金タイプ

デシケーター FL-1 留金タイプ

    デシケーター RF-1・RF-2 手提げ型

    デシケーター RF-1・RF-2 手提げ型

      ワゴンデシケーター

      ワゴンデシケーター

        デシケーター(クアリム)

        デシケーター(クアリム)

          オートドライデシケーター SP-UTG・SP-UTK

          オートドライデシケーター SP-UTG・SP-UTK

            ねじ口デシケーター 上口/横口

            ねじ口デシケーター 上口/横口

              シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白/透明 奥深タイプ

              シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白/透明 奥深タイプ

                シリカゲル デシケーター(棚板固定式)

                シリカゲル デシケーター(棚板固定式)

                  デシケーター L-1/LB

                  デシケーター L-1/LB

                    メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス コクゴ
                    通常価格 22,220円 23,100円 154,175円 19,639円 97,216円 40,927円 14,654円 20,370円 20,210円
                    通常出荷日 3日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   9日目~   6日目   15日目~  
                    商品タイプ デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター
                    デシケータタイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ オートドライタイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ - - -
                    外寸法(mm) 500X320X340H - - 347×349×420 - - 247×360×247 300×345×540 500×320×340
                    内寸法(mm) 465X290X265H - - 280×275×350 - - 201×330×212 265×320×465 -
                    キャスター なし なし あり なし - なし - - -

                    デシケーター FL-1 留金タイプのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました