(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチチャンネルピペッター

マルチチャンネルピペッター (カタログ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
75,166円 ~ 98,882円  特別価格 
税込価格
82,683円 ~ 108,770円  特別価格 

フルオートクレーバブルでUV耐性のある材質を使用しています。高精度で再現性に優...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
容量
その他
詳細タイプ
精度(%)
仕様
適合チップ
メーカー商品名
メーカー型番
特長
仕様詳細
再現性
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
1~10μl
-
8チャンネル
±8.0~2.0
-
10μl(4150・4147・4135)
マルチチャンネルピペッター4080
4080
フルオートクレーバブルでUV耐性のある材質を使用しています。高精度で再現性に優れています。スムースなプランジャーと軽いピペッティングにより、長時間操作しても疲れにくいです。
容量可変マルチチャンネル、ISO規格準拠、キャリブレーション用キー付き
<6.0~<1.2%
1本

1個

75,166円

68,175

( 74,993円 )

-

  • 注文停止中
20~200μl
-
8チャンネル
±3.0~1.0
-
200μl(4151・4148・4138・4139)
マルチチャンネルピペッター4082
4082
フルオートクレーバブルでUV耐性のある材質を使用しています。高精度で再現性に優れています。スムースなプランジャーと軽いピペッティングにより、長時間操作しても疲れにくいです。
容量可変マルチチャンネル、ISO規格準拠、キャリブレーション用キー付き
<1.5~<0.6%
1本

1個

75,166円

68,175

( 74,993円 )

-

  • 注文停止中
50~300μl
-
8チャンネル
±1.6~1.0
-
200μl(4151・4148・4138・4139)、300μl(4152・4149)
マルチチャンネルピペッター4083
4083
フルオートクレーバブルでUV耐性のある材質を使用しています。高精度で再現性に優れています。スムースなプランジャーと軽いピペッティングにより、長時間操作しても疲れにくいです。
容量可変マルチチャンネル、ISO規格準拠、キャリブレーション用キー付き
<1.5~<0.6%
1本

1個

75,166円

68,175

( 74,993円 )

-

1~10μl
-
12チャンネル
±8.0~2.0
-
10μl(4150・4147・4135)
マルチチャンネルピペッター4084
4084
フルオートクレーバブルでUV耐性のある材質を使用しています。高精度で再現性に優れています。スムースなプランジャーと軽いピペッティングにより、長時間操作しても疲れにくいです。
容量可変マルチチャンネル、ISO規格準拠、キャリブレーション用キー付き
<0.6~<1.2%
1本

1個

98,882円

89,685

( 98,654円 )

8日目

  • 注文停止中
5~50μl
-
12チャンネル
±4.0~1.6
-
200μl(4151・4148・4138・4139)
マルチチャンネルピペッター4085
4085
フルオートクレーバブルでUV耐性のある材質を使用しています。高精度で再現性に優れています。スムースなプランジャーと軽いピペッティングにより、長時間操作しても疲れにくいです。
容量可変マルチチャンネル、ISO規格準拠、キャリブレーション用キー付き
<2.5~<0.6%
1本

1個

98,882円

89,685

( 98,654円 )

-

  • 注文停止中
50~300μl
-
12チャンネル
±1.6~1.0
-
200μl(4151・4148・4138・4139)、300μl(4152・4149)
マルチチャンネルピペッター4087
4087
フルオートクレーバブルでUV耐性のある材質を使用しています。高精度で再現性に優れています。スムースなプランジャーと軽いピペッティングにより、長時間操作しても疲れにくいです。
容量可変マルチチャンネル、ISO規格準拠、キャリブレーション用キー付き
<1.5~<0.6%
1本

1個

98,882( 108,770円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

フルオートクレーバブルでUV耐性のある材質を使用しています。高精度で再現性に優れています。スムースなプランジャーと軽いピペッティングにより、長時間操作しても疲れにくいです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチチャンネルピペッター

マルチチャンネルピペッター

    アズワン フィンピペットF1

    アズワン フィンピペットF1

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 75,166円 37,654円
      通常出荷日 8日目   1日目~  
      商品タイプ マイクロピペット マイクロピペット
      オートクレーブ 不可

      マルチチャンネルピペッターのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      閉じる

      比較リスト