(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロピペット ノーバスシングルチャンネル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロピペット ノーバスシングルチャンネル

通常価格(税別)
86,443円
税込価格
95,087円

大型表示とシンプルな操作ボタンで、素早く容易に設定できます。右手でも左手でも対...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マイクロピペット
  • オートクレーブ:
    不可
  • 詳細タイプ:
    ノーバスシングルチャンネル
  • 特長:
    大型表示とシンプルな操作ボタンで、素早く容易に設定できます。右手でも左手でも対応できます。軽くて寿命の長いリチウムイオンバッテリーを採用しました。チップコーンパーツはオートクレーブ可能です。
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量
精度(%)
最小可変容量(μl)
適合チップ
メーカー商品名
メーカー型番
再現性
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1~10μL
±3.5(最小容量)/±1.0(最大容量)
0.01
9400310・-300・-327
マイクロピペット46200000
46200000
3.0%
1本

1個

86,443( 95,087円 )

10日目

  • 注文停止中
5~50μL
±3.0(最小容量)/±0.8(最大容量)
0.1
9400230・-260・-267
マイクロピペット46200300
46200300
2.5%
1本

1個

86,443( 95,087円 )

-

  • 注文停止中
10~100μL
±3.0(最小容量)/±0.8(最大容量)
0.1
9400230・-260・-267
マイクロピペット46200400
46200400
1%
1本

1個

86,443( 95,087円 )

-

  • 注文停止中
30~300μL
±3.0(最小容量)/±0.6(最大容量)
1
9401260・-250・-255
マイクロピペット46200500
46200500
0.7%
1本

1個

86,443( 95,087円 )

-

  • 注文停止中
100~1000μL
±3.0(最小容量)/±0.6(最大容量)
1
9401030・-110・-115
マイクロピペット46200600
46200600
0.6%
1本

1個

86,443( 95,087円 )

-

0.5~5mL
±3.0(最小容量)/±0.6(最大容量)
10
9402030・-070
マイクロピペット46200700
46200700
0.8%
1本

1個

86,443( 95,087円 )

8日目

1~10mL
±3.0(最小容量)/±0.6(最大容量)
10
9402151・-160
マイクロピペット46200800
46200800
0.8%
1本

1個

86,443( 95,087円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大型表示とシンプルな操作ボタンで、素早く容易に設定できます。右手でも左手でも対応できます。軽くて寿命の長いリチウムイオンバッテリーを採用しました。チップコーンパーツはオートクレーブ可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロピペット ノーバスシングルチャンネル

マイクロピペット ノーバスシングルチャンネル

    電動ピペット(エクスプローラー・容量可変タイプ)

    電動ピペット(エクスプローラー・容量可変タイプ)

      ニッコー・ハンセン 8チャンネルマイクロピペット

      ニッコー・ハンセン 8チャンネルマイクロピペット

        アズワン フィンピペットF2

        アズワン フィンピペットF2

          マイクロピペット(ニチペット Premium)

          マイクロピペット(ニチペット Premium)

            メーカー アズワン アズワン ニッコー・ハンセン アズワン ケニス
            通常価格 86,443円 95,761円 95,206円 33,247円 34,040円
            通常出荷日 7日目~   1日目~   1日目   1日目~   6日目~  
            商品タイプ マイクロピペット マイクロピペット マイクロピペット マイクロピペット マイクロピペット
            オートクレーブ 不可
            詳細タイプ ノーバスシングルチャンネル - - シングルチャンネルF2タイプ -
            特長 大型表示とシンプルな操作ボタンで、素早く容易に設定できます。右手でも左手でも対応できます。軽くて寿命の長いリチウムイオンバッテリーを採用しました。チップコーンパーツはオートクレーブ可能です。 吸引・吐出の誤操作を防ぐ分かりやすいスイッチです。正確性・再現性に優れています。長時間使用しても疲れにくい軽量タイプです。 - 精密で高い耐久性を持つ、容量調整メカニズムAVGを搭載した軽量ピペットです。大きく読み取りやすいErgovisioディスプレイを装備しています。ダブルアクションプッシュボタンは容易に容量設定でき、ずれる事がありません。 -
            内容量 1本 1本 - 1本 -

            マイクロピペット ノーバスシングルチャンネルのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました