(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン フィンピペットF2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズワン フィンピペットF2

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
33,247円 ~ 43,608円
税込価格
36,572円 ~ 47,969円

精密で高い耐久性を持つ、容量調整メカニズムAVGを搭載した軽量ピペットです。大...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マイクロピペット
  • オートクレーブ:
  • 詳細タイプ:
    シングルチャンネルF2タイプ
  • 特長:
    精密で高い耐久性を持つ、容量調整メカニズムAVGを搭載した軽量ピペットです。大きく読み取りやすいErgovisioディスプレイを装備しています。ダブルアクションプッシュボタンは容易に容量設定でき、ずれる事がありません。
  • 材質:
    PVDF(ポリビニデリンフロライド)
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量
最小可変容量(μl)
不正確度(%)
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2~2μL
0.002
±12.00(最小容量)
フィンピペットF2FN-4642010
FN-4642010
1本

1個

36,572( 40,229円 )

1日目

0.5~5μL
0.01
±6.00(最小容量)
フィンピペットF2FN-4642020
FN-4642020
1本

1個

36,572( 40,229円 )

8日目

1~10μL
0.02
±2.50(最小容量)
フィンピペットF2FN-4642030
FN-4642030
1本

1個

36,572( 40,229円 )

1日目

1~10μL
0.02
±3.50(最小容量)
フィンピペットF2FN-4642040
FN-4642040
1本

1個

36,572( 40,229円 )

8日目

2~20μL
0.02
±3.00(最小容量)
フィンピペットF2FN-4642060
FN-4642060
1本

1個

33,247( 36,572円 )

1日目

10~100μL
0.2
±3.00(最小容量)
フィンピペットF2FN-4642070
FN-4642070
1本

1個

33,247( 36,572円 )

1日目

20~200μL
0.2
±1.80(最小容量)
フィンピペットF2FN-4642080
FN-4642080
1本

1個

33,247( 36,572円 )

1日目

100~1000μL
1
±1.00(最小容量)
フィンピペットF2FN-4642090
FN-4642090
1本

1個

33,247( 36,572円 )

1日目

0.5~5mL
10
±2.00(最小容量)
フィンピペットF2FN-4642100
FN-4642100
1本

1個

36,572( 40,229円 )

1日目

1~10mL
20
±2.00(最小容量)
フィンピペットF2FN-4642110
FN-4642110
1本

1個

43,608( 47,969円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

精密で高い耐久性を持つ、容量調整メカニズムAVGを搭載した軽量ピペットです。大きく読み取りやすいErgovisioディスプレイを装備しています。ダブルアクションプッシュボタンは容易に容量設定でき、ずれる事がありません。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン フィンピペットF2

アズワン フィンピペットF2

    マイクロピペット(フィンピペット F2) 4642100

    マイクロピペット(フィンピペット F2) 4642100

      マイクロピペット(フィンピペット F2) 4642090

      マイクロピペット(フィンピペット F2) 4642090

        マイクロピペット ノーバスシングルチャンネル

        マイクロピペット ノーバスシングルチャンネル

          ピペットマンL P-Lシリーズ

          ピペットマンL P-Lシリーズ

            メーカー アズワン ケニス ケニス アズワン アズワン
            通常価格 33,247円 41,613円 37,442円 86,443円 48,793円
            通常出荷日 1日目~   6日目   6日目   7日目~   1日目  
            商品タイプ マイクロピペット - - マイクロピペット マイクロピペット
            オートクレーブ - - 不可 不可
            詳細タイプ シングルチャンネルF2タイプ - - ノーバスシングルチャンネル Lタイプ
            特長 精密で高い耐久性を持つ、容量調整メカニズムAVGを搭載した軽量ピペットです。大きく読み取りやすいErgovisioディスプレイを装備しています。ダブルアクションプッシュボタンは容易に容量設定でき、ずれる事がありません。 - - 大型表示とシンプルな操作ボタンで、素早く容易に設定できます。右手でも左手でも対応できます。軽くて寿命の長いリチウムイオンバッテリーを採用しました。チップコーンパーツはオートクレーブ可能です。 軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。
            材質 PVDF(ポリビニデリンフロライド) - - - -

            アズワン フィンピペットF2のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました