(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

染色浸透探傷剤

染色浸透探傷剤

通常単価(税別)
14,250円
税込単価
15,675円

【仕様】・染色浸透探傷剤レッドマークは、検査物表面の目に見えないきずを白地に赤...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    UV・レーザー関連用品
  • 光源タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 紫外線強度(uW/cm2)):
    -
  • 安定器サイズ(mm):
    -

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 木材やコンクリートなど材質全体に浸透してしまうものには使用できません。

型番

1-9093-13 解除

Loading...

【商品仕様】
   型番:1-9093-13
・探傷剤/現像剤
・投光器サイズ(mm):420mL(6本入)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
メーカー商品名
メーカー型番
セット内容
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9093-13

探傷剤現像剤
染色浸透探傷剤 現像剤R-1S NT R-1S(NT)
R-1S(NT)
-
1ケース(420ml×6本)

1個

14,250( 15,675円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・染色浸透探傷剤レッドマークは、検査物表面の目に見えないきずを白地に赤色の指示模様で目に見えるようにします
・きず内部を含む検査物表面を洗浄液で清浄し、浸透液を表面に塗布してきずの中に浸透させ、きず内部以外の余剰浸透液を除去し、現像剤を塗布すればきずが目視で確認できます
・主に金属の表面、またはプラスチック(耐性に注意)に用います

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 木材やコンクリートなど材質全体に浸透してしまうものには使用できません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

染色浸透探傷剤の型番1-9093-13のページです。
型番1-9093-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

染色浸透探傷剤

染色浸透探傷剤

    ダインペン

    ダインペン

      LEDフラットライト

      LEDフラットライト

        ポータブル暗箱

        ポータブル暗箱

          フラットリングLED照明

          フラットリングLED照明

            直線偏光フィルター

            直線偏光フィルター

              コールドミラー

              コールドミラー

                小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm

                小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm

                  ハンディ青色LED光源 本体/偏光オレンジグラス

                  ハンディ青色LED光源 本体/偏光オレンジグラス

                    ラックピニオンステージ(Z軸)

                    ラックピニオンステージ(Z軸)

                      メーカー アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン シグマ光機
                      通常価格 14,250円 44,000円 51,962円 42,256円 18,012円 4,670円 39,425円 7,000円 9,650円 15,300円
                      通常出荷日 10日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   19日目   1日目~   18日目   1日目   1日目   1日目  
                      商品タイプ UV・レーザー関連用品 その他関連用品 - - LED光源装置 - - UV・レーザー関連用品 LED光源装置 その他関連用品
                      光源タイプ その他 その他 - - LED - - LED LED その他
                      その他 オプション - - - - - - - - -
                      紫外線強度(uW/cm2)) - - - - - - - - - -
                      安定器サイズ(mm) - - - - - - - - - -

                      染色浸透探傷剤のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました