(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電圧調光電源

電圧調光電源

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,200円
税込単価
43,120円

安定した光出力で、カメラのシャッターと非同期の心配がありません。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連用品
  • 光源タイプ:
    その他
  • サイズ(mm):
    70X170X70(突起部除く)
  • 特長:
    安定した光出力で、カメラのシャッターと非同期の心配がありません。
  • 入力電圧:
    AC100V
  • 光量調節:
    つまみ(手動)
  • 出力電圧(V):
    DC12
  • 出力電流(A):
    2
  • 内容量:
    1台

型番

1-5946-02 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他関連用品光源タイプその他
サイズ(mm)70X170X70(突起部除く)入力数(ch)2
メーカー商品名電圧調光電源JV-T1220-2メーカー型番JV-T1220-2
特長安定した光出力で、カメラのシャッターと非同期の心配がありません。入力電圧AC100V
光量調節つまみ(手動)出力電圧(V)DC12
出力電流(A)2内容量1台

型番リスト

型番
入力数(ch)
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-5946-02

2
電圧調光電源JV-T1220-2
JV-T1220-2
1台

1個

39,200( 43,120円 )

12日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

安定した光出力で、カメラのシャッターと非同期の心配がありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電圧調光電源の型番1-5946-02のページです。
型番1-5946-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電圧調光電源

電圧調光電源

    スポットタイプ同軸LED照明

    スポットタイプ同軸LED照明

      近赤外線照射装置 ハロゲンランプ

      近赤外線照射装置 ハロゲンランプ

        LEDライト(簡易防水型)

        LEDライト(簡易防水型)

          東京硝子器械 ハイパワーLED光源 KTL-100

          東京硝子器械 ハイパワーLED光源 KTL-100

            テクノライト KTX-100E

            テクノライト KTX-100E

              紫外線LEDスポット照射装置

              紫外線LEDスポット照射装置

                LED光源・ライトガイド・標準高集光レンズ

                LED光源・ライトガイド・標準高集光レンズ

                  コールドライト

                  コールドライト

                    集光レンズ KLLシリーズ

                    集光レンズ KLLシリーズ

                      アズワン ルミナエース 1-7371-01/02

                      アズワン ルミナエース 1-7371-01/02

                        可視光半導体レーザー光源/専用保持具

                        可視光半導体レーザー光源/専用保持具

                          東京硝子 LED光源装置 0753-75-23-07

                          東京硝子 LED光源装置 0753-75-23-07

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 39,200円 14,250円 6,000円 18,810円 75,958円 61,117円 158,000円 19,000円 5,990円 24,015円 72,520円 3,000円 66,889円
                            通常出荷日 12日目   26日目   1日目   65日目   16日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   17日目   1日目   1日目~   6日目  
                            商品タイプ その他関連用品 LED光源装置 - LED光源装置 - - UV・レーザー関連用品 LED光源装置 コールドライト ライト コールドライト UV・レーザー関連用品 -
                            光源タイプ その他 LED - LED - - LED LED その他 - その他 - -
                            サイズ(mm) 70X170X70(突起部除く) - - - - - - - - - - - -
                            特長 安定した光出力で、カメラのシャッターと非同期の心配がありません。 - - - - - - - - - - - -
                            入力電圧 AC100V - - - - - - - - - - - -

                            コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト