(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーフロストプラススライドグラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパーフロストプラススライドグラス

通常価格(税別)
18,525円
税込価格
20,378円

表面を正電荷にチャージしてあり、前処理を施さなくても組織切片が付着します。スー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スライドグラス・カバーグラス
  • 顕微鏡タイプ:
    関連品
  • 材質:
    その他樹脂
  • 仕様:
    洗浄済/低蛍光
  • 厚み(mm):
    1.0
  • 材質詳細:
    ソーダライムガラス
  • 幅X長さ(mm):
    75X25
  • 特長:
    表面を正電荷にチャージしてあり、前処理を施さなくても組織切片が付着します。スーパーフロストコート付きですので、様々な筆記具での書き込みが可能です。裏表が区別できる、「ECIMEN」マーク付きです。
  • 内容量:
    1ケース(72枚×2箱)

型番

2-3879-01 解除

Loading...

仕様

  • 材質:ソーダライムガラス
  • 厚さ:1.0mm
  • 洗浄済
  • 低蛍光
  • 入数:1箱(72枚/箱×2箱入)
  • 色:白
  • 幅×長さ:75×25mm
商品情報を表示

型番リスト

型番
メーカー商品名
型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2-3879-01

スライドグラス12-550-15
12-550-15
1ケース(72枚×2箱)

1個

18,525( 20,378円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

表面を正電荷にチャージしてあり、前処理を施さなくても組織切片が付着します。スーパーフロストコート付きですので、様々な筆記具での書き込みが可能です。裏表が区別できる、「SPECIMEN」マーク付きです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーフロストプラススライドグラス

スーパーフロストプラススライドグラス

    マツナミカバーグラス

    マツナミカバーグラス

      松浪スライドグラス S6117 50入

      松浪スライドグラス S6117 50入

        丸型カバーグラス

        丸型カバーグラス

          スライドグラス PROシリーズ

          スライドグラス PROシリーズ

            石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 20×20㎜ 3-131-607

            石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 20×20㎜ 3-131-607

              石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 10×10㎜ 3-131-605

              石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 10×10㎜ 3-131-605

                石英ガラス板(合成石英ガラス)

                石英ガラス板(合成石英ガラス)

                  石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 25×25㎜ 3-131-609

                  石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 25×25㎜ 3-131-609

                    メーカー アズワン アズワン 三商 アズワン 松浪硝子工業 ケニス ケニス ケニス ケニス
                    通常価格 18,525円 3,000円 25,000円 15,960円 2,749円 11,674円 6,111円 9,700円 8,300円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   2日目   1日目   6日目   4日目   4日目   4日目~   4日目  
                    商品タイプ スライドグラス・カバーグラス スライドグラス・カバーグラス - スライドグラス・カバーグラス スライドグラス・カバーグラス - - その他 -
                    顕微鏡タイプ 関連品 関連品 - 関連品 - - - - -
                    材質 その他樹脂 その他樹脂 - その他樹脂 - - - - -
                    仕様 洗浄済/低蛍光 - - - - - - - -
                    厚み(mm) 1.0 0.12~0.17 - 0.13~0.16 - - - - -

                    スーパーフロストプラススライドグラスのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました