(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

組織培養用フラスコ ベントキャップタイプ 25~750ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

組織培養用フラスコ ベントキャップタイプ 25~750ml【40~100個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,407円 ~ 36,861円  特別価格 
税込価格
24,648円 ~ 40,547円  特別価格 

ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を提供します。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    培養容器
  • 仕様詳細:
    γ線照射滅菌済 ノンパイロジェン 容量目盛及び書込み用ライティングエリア付き
  • 本体材質:
    PS(ポリスチレン)
  • キャップ材質:
    ポリエチレン+疎水性メンブレン(0.2μm)
  • 特長:
    ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を提供します。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
ネック形状
メーカー商品名
入 数
メーカー型番
培養面積(cm2)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
スラントネック
組織培養用フラスコ 353108
1箱(20本/袋X5)
353108
25
1ケース(20本×5袋)

1パック

100個入り

22,631円

20,935

( 23,029円 )

1日目

70
スラントネック/ワイドボディ
組織培養用フラスコ 353109
1箱(20本/袋X5)
353109
25
1ケース(20本×5袋)

1パック

100個入り

22,631円

20,487

( 22,536円 )

1日目

  • 注文停止中
250
ストレートネック
組織培養用フラスコ 353110
1箱(5本/袋X20)
353110
75
1ケース(5本×20袋)

1パック

100個入り

36,861円

31,836

( 35,020円 )

-

250
スラントネック
組織培養用フラスコ 353136
1箱(5本/袋X12)
353136
75
1ケース(5本×12袋)

1パック

60個入り

22,407円

20,282

( 22,310円 )

1日目

750
ストレートネック
組織培養用フラスコ 353112
1箱(5本/袋X8)
353112
175
1ケース(5本×8袋)

1パック

40個入り

34,620円

29,894

( 32,883円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を提供します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

組織培養用フラスコ ベントキャップタイプ 25~750ml

組織培養用フラスコ ベントキャップタイプ 25~750ml

    組織培養用フラスコ トラディショナルタイプ 25~750ml

    組織培養用フラスコ トラディショナルタイプ 25~750ml

      トランズウェル100mmディッシュ 細胞培養表面処理済み

      トランズウェル100mmディッシュ 細胞培養表面処理済み

        浮遊/接着細胞培養用フラスコ

        浮遊/接着細胞培養用フラスコ

          浮遊培養用フラスコ(表面処理なし)

          浮遊培養用フラスコ(表面処理なし)

            接着細胞培養用フラスコ 250mL 60個入

            接着細胞培養用フラスコ 250mL 60個入

              ディッシュ細胞培養表面処理済み

              ディッシュ細胞培養表面処理済み

                浮遊細胞培養用フラスコ 800mL 18個入

                浮遊細胞培養用フラスコ 800mL 18個入

                  接着細胞フィルタcapフラスコ 250mL 60入

                  接着細胞フィルタcapフラスコ 250mL 60入

                    浮遊細胞培養用フラスコ 50mL 200個入

                    浮遊細胞培養用フラスコ 50mL 200個入

                      メーカー アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                      通常価格 22,407円 19,195円 53,495円 18,068円 24,201円 18,068円 26,053円 15,013円 21,939円 42,719円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   8日目   8日目~   10日目~   11日目   1日目~   11日目   11日目   11日目  
                      商品タイプ 培養容器 培養容器 - 培養容器 培養容器 - - - - -
                      仕様詳細 γ線照射滅菌済 ノンパイロジェン 容量目盛及び書込み用ライティングエリア付き γ線滅菌済 ノンパイロジェン - - - - - - - -
                      本体材質 PS(ポリスチレン) PS(ポリスチレン) - - - - - - - -
                      キャップ材質 ポリエチレン+疎水性メンブレン(0.2μm) - - - - - - - - -
                      特長 ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を提供します。 ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を実現します。 - - - - - - - -

                      組織培養用フラスコ ベントキャップタイプ 25~750mlのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      培養フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました