(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 30~55

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 30~55

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
132,525円 ~ 152,628円
税込価格
145,778円 ~ 167,891円

外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    低温培養機器
  • 設定可能温度(℃):
    5~60
  • 対流方式:
    強制対流
  • 電源(V):
    AC100V 50/60Hz
  • 材質:
    本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル)
  • 電源コード長(m):
    2
  • 電源コード:
    2Pプラグ
  • 温度精度:
    ±1.5℃
  • 温度制御方式:
    PID
  • 機能:
    デジタル温度設定
  • 特長:
    外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。A3001はA4201・A5501の上に積み重ねて使用可能です。
  • 脚注:
    熱交換方式のため、十分に換気が行える状態で使用してください。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
庫内寸法(mm)
外寸法(mm)
重量(g)
内容量(L)
メーカー商品名
メーカー型番
能力(最大値)(W)
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
362X320X488
456X472X669
42000
55
クールインキュベーター A5501
A5501
200
棚板3枚
1台

1個

152,628( 167,891円 )

-

362X320X262
456X472X441
28000
30
クールインキュベーター A3001
A3001
120
棚板1枚
1台

1個

132,525( 145,778円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 30~55

クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 30~55

    クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 6X2~12X2

    クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 6X2~12X2

      バイオロジカルインキュベーター

      バイオロジカルインキュベーター

        三商 インキュベーター SIB-35

        三商 インキュベーター SIB-35

          アズワン ミニインキュベーター

          アズワン ミニインキュベーター

            アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)

            アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)

              アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)1-9005-42/1-9005-43

              アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)1-9005-42/1-9005-43

                インキュベータ IC101

                インキュベータ IC101

                  三商 インキュベーター SIB-35CP タイマー付

                  三商 インキュベーター SIB-35CP タイマー付

                    クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 3~65

                    クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 3~65

                      ケニス クールインキュベーター CN-25C

                      ケニス クールインキュベーター CN-25C

                        小型インキュベーター IC-150MA / オプション専用棚板

                        小型インキュベーター IC-150MA / オプション専用棚板

                          メーカー アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン 三商 三商 アズワン ケニス アズワン
                          通常価格 132,525円 144,896円 86,701円 79,000円 100,397円 191,518円 131,918円 89,000円 89,000円 8,105円 123,364円 2,800円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   19日目   1日目   12日目   2日目   1日目   当日出荷可能 19日目   1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 低温培養機器 低温培養機器 培養機器 - 培養機器 - - - - - - 培養機器
                          設定可能温度(℃) 5~60 5~60 - - 25~45(35に設定済) - - - - - - -
                          対流方式 強制対流 強制対流 - - 自然対流 自然対流 自然対流 - - - - -
                          電源(V) AC100V 50/60Hz AC100V 50/60Hz 100(50/60Hz、45W) - AC110V 50/60Hz AC100 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ) AC100 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ) - - - - -
                          材質 本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル) 本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル) - - ABS樹脂 - - - - - - -

                          クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 30~55のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました