(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インキュベーター JPカルチャーIII型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インキュベーター JPカルチャーIII型

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,264円 23,637円
税込単価
28,890円 26,001円

【特長】・寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です・コンパク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    培養機器
  • 庫内寸法(mm):
    210X110X37
  • 外寸法(mm):
    255X205X95
  • 設定可能温度(℃):
    25/36/44.5(3段階可変)
  • 対流方式:
    自然対流
  • 電源(V):
    AC100V 50/60Hz
  • 重量(g):
    360
  • メーカー商品名:
    インキュベーター JPカルチャーIII型
  • メーカー型番:
    JPカルチャー 03 型
  • 材質:
    庫内/アルミニウム、ケース/発砲スチロール・PC(ポリカーボネート)
  • 温度調節精度:
    ±1
  • 温度分布精度:
    ±1℃以内
  • ヒーター容量(W):
    150
  • 温度設定方式:
    スイッチによる3段階切り替え
  • 内容量:
    1台

型番

2-5834-01 解除

Loading...

【特長】
・寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です
・コンパクトでありながら高精度で、温度上昇もスムーズです
・超小型・低価格。製造工程のポイントチェックに
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-5834-01

1台

1個

26,264円

23,637

( 26,001円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です
・コンパクトでありながら高精度で、温度上昇もスムーズです
・超小型・低価格。製造工程のポイントチェックに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

インキュベーター JPカルチャーIII型の型番2-5834-01のページです。
型番2-5834-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インキュベーター JPカルチャーIII型

インキュベーター JPカルチャーIII型

    小型インキュベーター IC-150MA / オプション専用棚板

    小型インキュベーター IC-150MA / オプション専用棚板

      小型インキュベータ P-BOX

      小型インキュベータ P-BOX

        コンパクトクールインキュベーター

        コンパクトクールインキュベーター

          バイオロジカルインキュベーター

          バイオロジカルインキュベーター

            クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 3~65

            クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 3~65

              ドライブロックインキュベータ BSR-MiniTC

              ドライブロックインキュベータ BSR-MiniTC

                クールインキュベーター A0601-2V/A1201-2V

                クールインキュベーター A0601-2V/A1201-2V

                  三商 クールインキュベーター CN-25C

                  三商 クールインキュベーター CN-25C

                    メーカー アズワン アズワン サンプラテック アズワン アズワン アズワン 三商 ケニス 三商
                    通常価格 26,264円 2,800円 48,000円 83,772円 86,701円 8,105円 62,800円 140,550円 114,461円
                    通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 19日目   25日目   4日目  
                    商品タイプ 培養機器 培養機器 培養機器 振盪培養機器 培養機器 - - 低温培養機器 -
                    庫内寸法(mm) 210X110X37 - - 220X160X130 180×290×310 - - - -
                    外寸法(mm) 255X205X95 - - 270X210X260 260×470×415 - - - -
                    設定可能温度(℃) 25/36/44.5(3段階可変) - 室温+5~45 +12~50 - - - 5~60(最小設定単位0.1℃) -
                    対流方式 自然対流 - - 強制対流 - - - 強制対流 -

                    インキュベーター JPカルチャーIII型のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました