(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空用レギュレーター

真空用レギュレーター (カタログ)

通常単価(税別)
51,731円
税込単価
56,904円

真空タイプの取り付けブラケット付きデジケーター用部品になります。真空の調整が可...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • デシケータタイプ:
    真空タイプ
  • キャスター:
    なし
  • その他:
    デジケーター用部品
  • サイズ(mm):
    210X130X145
  • 重量(kg):
    0.6
  • 商品名:
    真空用レギュレーター VR-2
  • メーカー型番:
    VR-2
  • JANコード:
    4560111767088
  • 仕様詳細:
    取り付けブラケット付き
  • 流量:
    MAX150L/min
  • ホースニップル:
    外径φ8mm
  • 圧力調整範囲:
    10~750mmHg(約1.33~99.75kPa) ※( )内はPa換算値です。
  • 特長:
    真空実験の際の真空度を調節する事ができます。
  • 脚注:
    外寸法サイズは突起部含む。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-3172-11 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプデシケーターデシケータタイプ真空タイプ
キャスターなしその他デジケーター用部品
サイズ(mm)210X130X145重量(kg)0.6
商品名真空用レギュレーター VR-2メーカー型番VR-2
JANコード4560111767088仕様詳細取り付けブラケット付き
流量MAX150L/minホースニップル外径φ8mm
圧力調整範囲10~750mmHg(約1.33~99.75kPa) ※( )内はPa換算値です。特長真空実験の際の真空度を調節する事ができます。
脚注外寸法サイズは突起部含む。内容量1台

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-3172-11

1台

1個

51,731( 56,904円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

真空タイプの取り付けブラケット付きデジケーター用部品になります。
真空の調整が可能なため、吸引をコントロールできます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空用レギュレーターの型番1-3172-11のページです。
型番1-3172-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空用レギュレーター

真空用レギュレーター

    オートドライ・デシケーター LOB茶/LO-1

    オートドライ・デシケーター LOB茶/LO-1

      真空デシケーター V-1

      真空デシケーター V-1

        アクリル真空デシケーター(ドレンバルブ付)

        アクリル真空デシケーター(ドレンバルブ付)

          デシケーター FL-1 留金タイプ

          デシケーター FL-1 留金タイプ

            ポータブルデシケーター スタンダードPL・PH/オートドライPL・PH

            ポータブルデシケーター スタンダードPL・PH/オートドライPL・PH

              ドライ嫌気インジケーター 100枚

              ドライ嫌気インジケーター 100枚

                サンプラ ドライキーパー オートA-3B

                サンプラ ドライキーパー オートA-3B

                  シリカゲルシート(1パック5枚入り)

                  シリカゲルシート(1パック5枚入り)

                    メーカー アズワン コクゴ ケニス サンプラテック 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 サンプラテック コクゴ
                    通常価格 51,731円 41,360円 118,728円 185,546円 22,220円 28,917円 11,772円 58,888円 6,110円
                    通常出荷日 1日目   15日目   6日目   8日目   3日目   1日目   8日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ デシケーター デシケーター - デシケーター デシケーター デシケーター - デシケーター -
                    デシケータタイプ 真空タイプ オートドライタイプ - 真空タイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ - - オートドライタイプ -
                    キャスター なし - - なし なし なし - なし -
                    その他 デジケーター用部品 - - - - - - - -
                    サイズ(mm) 210X130X145 - - - - - - - -

                    真空用レギュレーターのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト