(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘビーデシケーターオートドライ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘビーデシケーターオートドライ

通常価格(税別)
263,195円 ~ 405,463円
税込価格
289,515円 ~ 446,009円

【特長】・ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • デシケータタイプ:
    オートドライタイプ
  • キャスター:
    あり
  • キャスター詳細:
    φ65mmナイロン製(ストッパーX2個付き)
  • 棚板耐荷重(kg):
    約35/枚
  • 材質:
    本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール棚/ステンレス(SUS430)
  • 棚板寸法(mm):
    470X460
  • スライド幅(mm):
    300
  • 棚取り付けピッチ(mm):
    50(棚板間隔:40)
  • 除湿方式:
    固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出
  • 湿度制御範囲:
    約20%RH~室内湿度(48h後・庫内無負荷時・使用環境による)
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz
  • 電源コード長(m):
    3(2Pプラグ)
  • 湿度コントロール:
    ダイヤル自動調節式(相対湿度)
  • 除湿素子有効膜面積(mm):
    70X70
  • 平均消費電力(W):
    5
  • 特長:
    ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。アジャスター付きですので安定した設置が可能です。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
外寸法(mm)
内寸法(mm)
重量(kg)
商品名
メーカー型番
JANコード
付属品
総耐荷重(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
574×600×1765
560X483X1486
35
ヘビーデシケーターオートドライDHD-S
DHD-S
4560111768221
4枚(スライドレール棚)
140
1台

1個

263,195( 289,515円 )

-

1152×600×1765
1138X483X1486
67
ヘビーデシケーターオートドライDHD-W
DHD-W
4560111768238
8枚・低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)(スライドレール棚)
200
1台

1個

405,463( 446,009円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です
・アジャスター付きですので安定した設置が可能です
・除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立
・重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘビーデシケーターオートドライ

ヘビーデシケーターオートドライ

    ヘビーデシケーター(耐荷重型)

    ヘビーデシケーター(耐荷重型)

      ガス置換デシケーター 棚板耐荷重(kg) 約20/枚

      ガス置換デシケーター 棚板耐荷重(kg) 約20/枚

        SUSウォールデシケーターFN

        SUSウォールデシケーターFN

          オートドライデシケーター SP-UTG・SP-UTK

          オートドライデシケーター SP-UTG・SP-UTK

            ポンプ内蔵真空デシケーター VL-ALN・VK-ALN

            ポンプ内蔵真空デシケーター VL-ALN・VK-ALN

              ガス置換デシケーター 棚板耐荷重 約30kg/枚

              ガス置換デシケーター 棚板耐荷重 約30kg/枚

                大型アクリルデシケーター

                大型アクリルデシケーター

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 新光化成
                  通常価格 263,195円 16,660円 158,041円 246,185円 97,216円 236,117円 59,114円 134,373円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   19日目  
                  商品タイプ デシケーター - デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター -
                  デシケータタイプ オートドライタイプ - ガス置換タイプ オートドライタイプ オートドライタイプ 真空タイプ - -
                  キャスター あり - あり あり - なし - -
                  キャスター詳細 φ65mmナイロン製(ストッパーX2個付き) Φ65mmナイロン製(ストッパーX2個付き) φ65mmナイロン製(ストッパーX2個付き) - - - - -
                  棚板耐荷重(kg) 約35/枚 約35/枚 約20/枚 約20/枚 約5/枚 - 約30/枚 -

                  ヘビーデシケーターオートドライのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました