(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型薬品庫

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型薬品庫

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,040円 ~ 125,658円
税込価格
1,144円 ~ 138,224円

キャスター付きで実験台や作業台の下に設置できる小型試薬瓶専用の薬品庫です。ホル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス製薬品庫
  • 鍵:
    鍵付
  • 仕様詳細:
    錠付き
  • 特長:
    キャスター付きで実験台や作業台の下に設置できる小型試薬瓶専用の薬品庫です。ホルダーは試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。ホルダーにより薬品をスムーズに取り出す事ができます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ外寸法
2-4695-11ステンレス製薬品庫鍵付272X352X60mm
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
外寸法(mm)
本体重量(kg)
メーカー商品名
メーカー型 番
JANコード
付属品
本体材質
引出し数
レール材質
ホルダー穴部寸法
ホルダー材質
試薬瓶収納本数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
272X352X60
-
試薬瓶ホルダー H-100
H-100(100ml用ホルダー)
4560111765336
-
-
-
-
φ60mmX(H)60mm
-
100ml瓶X24本
1個

1個

1,040( 1,144円 )

1日目

349X400X670
25
小型薬品庫 STC-350
STC-350
4560111779906
ホルダーH-50X3個・H-100X2個
ステンレス(SUS304)
5段(50ml用X3段、100ml用X2段)
スチール
-
PP(ポリプロピレン)
-
1台

1個

125,658( 138,224円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャスター付きで実験台や作業台の下に設置できる小型試薬瓶専用の薬品庫です。ホルダーは試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。ホルダーにより薬品をスムーズに取り出す事ができます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型薬品庫

小型薬品庫

    ステンレス薬品保管庫 S-690 引出しタイプ

    ステンレス薬品保管庫 S-690 引出しタイプ

      セキュリティ薬品庫

      セキュリティ薬品庫

        超薄型薬品庫(木製薬品庫)

        超薄型薬品庫(木製薬品庫)

          塩ビ薬品庫 600S

          塩ビ薬品庫 600S

            ガロン瓶収納ボックス CT-TE01

            ガロン瓶収納ボックス CT-TE01

              薬液保管スライドロッカー

              薬液保管スライドロッカー

                麻薬庫 二重扉仕様

                麻薬庫 二重扉仕様

                  セレクトラボ(W450片開き扉トール)

                  セレクトラボ(W450片開き扉トール)

                    セレクトラボ オープン/麻薬庫/両開き扉/引き戸/ラテラル/A4トレー/引出しワゴン

                    セレクトラボ オープン/麻薬庫/両開き扉/引き戸/ラテラル/A4トレー/引出しワゴン

                      ユニット型塩ビ薬品庫 上段

                      ユニット型塩ビ薬品庫 上段

                        耐震ステンレス薬品庫(SUS430)

                        耐震ステンレス薬品庫(SUS430)

                          ステンレス収納庫 900×500×900mm・900×500×1800mm

                          ステンレス収納庫 900×500×900mm・900×500×1800mm

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 1,040円 139,484円 138,030円 103,338円 92,000円 9,900円 151,211円 26,460円 2,200円 27,293円 92,474円 102,468円 3,140円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   12日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   10日目~  
                            商品タイプ ステンレス製薬品庫 ステンレス製薬品庫 ステンレス製薬品庫 - - - スチール製薬品庫 特殊薬品庫 - セレクトラボシリーズ PVC製薬品庫 ステンレス製薬品庫 ステンレス製薬品庫
                            鍵付 鍵付 鍵付 - - - 鍵付 鍵付 - - 鍵付 鍵付 -
                            仕様詳細 錠付き - - - - - - 棚1段付き(取り外し可) - - - - -
                            特長 キャスター付きで実験台や作業台の下に設置できる小型試薬瓶専用の薬品庫です。ホルダーは試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。ホルダーにより薬品をスムーズに取り出す事ができます。 引出しには、セフティーガードと薬品トレーがセットされています。引出しはベアリングレール仕様でスムーズに出し入れできます。 優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません)。標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。 - - - 各棚は重量物用ベアリングレールで支えられており、スムーズに出し入れできます。 扉は開口の際に本体両サイドに格納する事ができ、扉を開けた状態でも扉が邪魔になる事はありません。本体下部には引出しが1段付いていますので、ワイパー等の収納にも便利に使用できます。 二重扉で内扉にも鍵が付いています。鍵は前扉が回転暗号錠+シリンダー錠・内扉がシリンダー錠のスリーロック式です。底部の穴(4ヶ所)を使用して固定できます。 - - 酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。ファンユニットやダクトジョイント(別売P.584参照)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。 - -

                            薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました