(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中型上皿はかり 重量(g) 1400

中型上皿はかり 重量(g) 1400

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,805円
税込価格
11,886円

【仕様】・目盛板外径:Φ166mm ・敷皿寸法:160×160mm ・重量:1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アナログはかり
  • 重量(g):
    1400
  • 目盛板外径(mm):
    φ166
  • 敷皿寸法(mm):
    160×160
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
使用範囲(g)
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
最小目盛(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
5000
50~1000
自動はかり SM-1
SM-1
4979916673300
5
1台

1個

10,805( 11,886円 )

1日目

2000
10000
100~2000
自動はかり SM-2
SM-2
4979916674307
10
1台

1個

10,805( 11,886円 )

1日目

4000
20000
200~4000
自動はかり SM-4
SM-4
4979916675304
20
1台

1個

10,805( 11,886円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・目盛板外径:Φ166mm
・敷皿寸法:160×160mm
・重量:1.4kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中型上皿はかり 重量(g) 1400

中型上皿はかり 重量(g) 1400

    大型自動はかり

    大型自動はかり

      アルミトレー丸型

      アルミトレー丸型

        MEシリーズ天びん/上皿 ME203E

        MEシリーズ天びん/上皿 ME203E

          角型秤量皿 PS 7~250mL

          角型秤量皿 PS 7~250mL

            メーカー アズワン アズワン アズワン メトラー・トレド 東京硝子器械
            通常価格 10,805円 24,410円 13,072円 105,587円 8,949円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
            商品タイプ アナログはかり アナログはかり - - 天秤関連品
            重量(g) 1400 8100 - - -
            目盛板外径(mm) φ166 φ261 - - -
            敷皿寸法(mm) 160×160 - - - -
            内容量 1台 1台 - - -

            中型上皿はかり 重量(g) 1400のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト