(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットマグネットスターラー RETbasic 回転数(rpm) 50~1700

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホットマグネットスターラー RETbasic 回転数(rpm) 50~1700

通常単価(税別)
190,726円
税込単価
209,799円

【特長】・50~360℃で任意設定できる温度過昇防止機能を備えています・別売の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホットスターラー
  • 回転数(rpm):
    50~1700
  • 電源(V):
    100
  • サイズ(mm):
    160×270×95
  • 撹拌容量(ml):
    20000(H2O)
  • プレートサイズ(mm):
    φ135
  • メーカー型番:
    RETbasic
  • メーカー商品名:
    マグネットスターラー RETbasic
  • 材質:
    プレート:ステンレス(SUS304)
  • 仕様詳細:
    保護等級:IP42、外部温度センサー(PT1000.60)・保護カバー付き
  • 付属品:
    撹拌子3個セット
  • 機能:
    集積加熱制御・回転数制御
  • ヒーター容量(W):
    600
  • 最高温度(℃):
    340
  • 電源詳細:
    100V50/60Hz
  • 重量(g):
    2500
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-1816-01 解除

Loading...

【特長】
・50~360℃で任意設定できる温度過昇防止機能を備えています
・別売の溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することが可能です
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-1816-01

1台

1個

190,726( 209,799円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・50~360℃で任意設定できる温度過昇防止機能を備えています
・別売の溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することが可能です

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホットマグネットスターラー RETbasic 回転数(rpm) 50~1700の型番1-1816-01のページです。
型番1-1816-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットマグネットスターラー RETbasic 回転数(rpm) 50~1700

ホットマグネットスターラー RETbasic 回転数(rpm) 50~1700

    ホットマグネットスターラー RET control 回転数(rpm) 50~1700

    ホットマグネットスターラー RET control 回転数(rpm) 50~1700

      IKA ホットプレートスターラー RH デジタル

      IKA ホットプレートスターラー RH デジタル

        IKAホットプレートスターラー RH ベーシック2 本体

        IKAホットプレートスターラー RH ベーシック2 本体

          ホットマグネットスターラー RH 回転数(rpm) 50~2000

          ホットマグネットスターラー RH 回転数(rpm) 50~2000

            ホットマグネットスターラー RH digital

            ホットマグネットスターラー RH digital

              メーカー アズワン アズワン 三商 三商 アズワン 東京硝子器械
              通常価格 190,726円 48,527円 113,500円 49,000円 88,452円 102,602円
              通常出荷日 1日目   1日目~   3日目   3日目   19日目   13日目  
              商品タイプ ホットスターラー - - - ホットスターラー -
              回転数(rpm) 50~1700 - - - 50~2000 -
              電源(V) 100 - - - 100 -
              サイズ(mm) 160×270×95 - - - 160×246×90 -
              撹拌容量(ml) 20000(H2O) - - - 15000 -

              ホットマグネットスターラー RETbasic 回転数(rpm) 50~1700のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました