(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウォーターバス BSシリーズ 内容積(L) 4~14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウォーターバス BSシリーズ 内容積(L) 4~14

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
72,520円 ~ 139,160円
税込価格
79,772円 ~ 153,076円

【特長】・BS200は容器の大きさに応じて効率よく使用できる4種類のカゴ付きで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ詳細:
    恒温水槽
  • 種類:
    定温
  • 電源コード長(m):
    約2
  • 脚注:
    外寸法は突起部を除きます。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
外寸法(mm)
内寸法(mm)
仕様
型番
内容積(L)
有効内寸法(mm)
メーカー商品名
重量(g)
付属品
材質
温度範囲(℃)
安全装置
電源詳細
温度表示精度
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300×364×216
φ200×149
1槽4穴
BS200
4.7
Φ186×119
ウォーターバス BS200
約5000
フタ・容器取付きクランプ・スタンド・スタンド用コネクター・アルコール式温度計(0~100℃)・底板・カゴX4個
内槽/ステンレス・銅板、ヒータ/銅パイプ(ニッケルメッキ)
室温+5~沸騰温度(水)
過昇防止器(液体膨張式・自己保持リレー・アラームランプ点灯)・過電流付き漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)
AC100V 50/60Hz 9A
±3(at70)
容器の大きさに応じて効率よく使用できる4種類のカゴ付きで、上ブタを外せば5Lのビーカーも使用可能です。
1台

1個

72,520( 79,772円 )

1日目

390×438×214
328×302×99
1槽4穴
BS400
9
Φ298×260×73
ウォーターバス BS400
約9500
リング・フタ・容器取り付けクランプ・スタンド・クランプ取り付け用横棒・スタンド用コネクター・アルコール式温度計(0~100℃)・底板
内槽/ステンレス・銅板、ヒータ/銅パイプ(ニッケルメッキ)
室温+5~沸騰温度(水)
過昇防止器(液体膨張式・自己保持リレー・アラームランプ点灯)・過電流付き漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)
AC100V 50/60Hz 14A
±3(at70)
使いやすい4個架け容器取り付けクランプ付きです。
1台

1個

114,660( 126,126円 )

1日目

864×288×215
790×150×102
1槽6穴・横1列
BS600
11
Φ776×140×74
ウォーターバス BS600
約16000
リング・フタ・容器取り付けクランプ・スタンド・クランプ取り付け用横棒・スタンド用コネクター・アルコール式温度計(0~100℃)・底板
内槽/ステンレス・銅板、ヒータ/銅パイプ(ニッケルメッキ)
室温+5~沸騰温度(水)
過昇防止器(液体膨張式・自己保持リレー・アラームランプ点灯)・過電流付き漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)
AC100V 50/60Hz 14A
±3(at70)
容器に応じて使い分けできるリングやフタ付きで、6個同時に抽出器の使用ができます。
1台

1個

139,160( 153,076円 )

1日目

565×437×214
502×302×99
1槽6穴・3X2列
BS660
14
Φ468×260×73
ウォーターバス BS660
約12000
リング・フタ・容器取り付けクランプ・スタンド・クランプ取り付け用横棒・スタンド用コネクター・アルコール式温度計(0~100℃)・底板
内槽/ステンレス・銅板、ヒータ/銅パイプ(ニッケルメッキ)
室温+5~沸騰温度(水)
過昇防止器(液体膨張式・自己保持リレー・アラームランプ点灯)・過電流付き漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)
AC100V 50/60Hz 13A
±3(at70)
BS660は大小6個までの容器の浸漬の具合を適度に保ちます。
1台

1個

139,160( 153,076円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・BS200は容器の大きさに応じて効率よく使用できる4種類のカゴ付きで、上ブタを外せば5lのビーカーも使用可能です。
・BS400は使いやすい4個架け容器取り付けクランプ付きです。
・BS600は容器に応じて使い分けできるリングやフタ付きで、6個同時に抽出器の使用ができます。
・BS660は大小6個までの容器の浸漬の具合を適度に保ちます。
・BM500は水槽内部にヒーターがありませんので、水槽部が取り外せて清掃・水の交換が容易です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウォーターバス BSシリーズ 内容積(L) 4~14

ウォーターバス BSシリーズ 内容積(L) 4~14

    ウォーターバス 内容積(L) 4.7~14

    ウォーターバス 内容積(L) 4.7~14

      マイコン制御オイルバス BOシリーズ

      マイコン制御オイルバス BOシリーズ

        ウォーターバス 864×288×215mm

        ウォーターバス 864×288×215mm

          恒温槽(水・油)

          恒温槽(水・油)

            オイルバス 定温

            オイルバス 定温

              フード付きウォーターバス

              フード付きウォーターバス

                オイルバス TBX243RA

                オイルバス TBX243RA

                  ウォーターバス AC100V 50/60Hz

                  ウォーターバス AC100V 50/60Hz

                    Fineマルチバス FMB-160(TGK)

                    Fineマルチバス FMB-160(TGK)

                      かきまぜ循環ポンプ

                      かきまぜ循環ポンプ

                        メーカー アズワン ヤマト科学 アズワン ケニス ヤマト科学 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 アズワン
                        通常価格 72,520円 140,486円 82,449円 131,100円 248,157円 127,000円 120,202円 52,048円 46,560円 163,306円 11,400円
                        通常出荷日 1日目   7日目   12日目   9日目   7日目   1日目   6日目~   6日目   4日目   3日目   1日目  
                        商品タイプ詳細 恒温水槽 - - - - オイルバス - - - - -
                        種類 定温 - - - - 定温 - - - - -
                        電源コード長(m) 約2 - - - - 2 - - - - -
                        脚注 外寸法は突起部を除きます。 - - - - 外寸法は突起部を除く。 - - - - -
                        内容量 1台 - - - - - - - - - -

                        ウォーターバス BSシリーズ 内容積(L) 4~14のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました