(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルトサンダー(精密研磨・研削用) YBSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルトサンダー(精密研磨・研削用) YBSシリーズ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
16,611円 ~ 24,595円
税込価格
18,272円 ~ 27,055円

小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。用途は鋳造品、ダイカ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 無負荷回転数(rpm):
    16000
  • 排気:
    後方
  • ハンドル方式:
    レバー
  • 空気消費量(最大)(Nm³/min):
    0.11
  • 推奨ホース径(mm):
    9.5
  • ホース口金ネジ寸法:
    RC1/4
  • 特長:
    手元のレバーを切り替えることによってベルトスピードが調整できます。ベルト押えを押すだけで簡単にベルト交換ができます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番ハンドル方式排気方向無負荷回転速度
(rpm)
ベルト寸法
(mm)
全長
(mm)
質量
(kg)
空気消費量
(最大)
(N・m3/min)
推奨ホース径
(mm)
ホース口金ネジ寸法
YBS-10-1レバー16,00010、12x3303200.930.119.5RC1/4
YBS-20-120x5203951.4

標準付属品

カプラプラグNL-22PM、1.5Hex、4Hexスパナ(各1)
YBS-10:研磨ベルト#80、#100、#120(各1)
YBS-20:研磨ベルト#80、#100(各1)

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
ベルト寸法(幅)(mm)
ベルト寸法(長さ)(mm)
全長(mm)
質量(kg)
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
330
320
0.93
カプラプラグNL-22PM/1.5Hex、4Hexスパナ(各1)/研磨ベルト#80、#100、#120(各1)

1個

16,611( 18,272円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
520
395
1.4
カプラプラグNL-22PM/1.5Hex、4Hexスパナ(各1)/研磨ベルト#80、#100(各1)

1個

24,595( 27,055円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
用途は鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど幅広く使用され好評を得ています。
本機はベルト角度が自由に調整できるため狭い場所での作業が容易になります。
【特長】
・手元のレバーを切り替えることによってベルトスピードが調整できます。
・ベルト押えを押すだけで簡単にベルト交換ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルトサンダー(精密研磨・研削用) YBSシリーズ

ベルトサンダー(精密研磨・研削用) YBSシリーズ

    ベルトサンダー(後方排気)BL-20

    ベルトサンダー(後方排気)BL-20

      エアーベルトサンダー GT-BS20

      エアーベルトサンダー GT-BS20

        エアーベルトサンダー GT-BS12

        エアーベルトサンダー GT-BS12

          空気式ベルトサンダ ベルトン(R)

          空気式ベルトサンダ ベルトン(R)

            空研 ベルトサンダー 10mm

            空研 ベルトサンダー 10mm

              空研 エアベルトサンダー KBS-12

              空研 エアベルトサンダー KBS-12

                SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm

                SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm

                  バーコ エアベルトサンダー

                  バーコ エアベルトサンダー

                    18,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163HA

                    18,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163HA

                      16,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー EA163HC

                      16,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー EA163HC

                        (メリー印)ミニベルター

                        (メリー印)ミニベルター

                          HAZET エアベルトサンダー

                          HAZET エアベルトサンダー

                            メーカー 吉田工作所 アクセル ベッセル ベッセル 日東工器 空研 空研 エス・ピー・エアー バーコ エスコ エスコ 室本鉄工 HAZET
                            通常価格 16,611円 31,334円 38,238円 32,034円 45,471円 31,982円 36,578円 22,283円 22,360円 16,270円 24,410円 41,650円 50,305円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   5日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            無負荷回転数(rpm) 16000 16000 16000 17000 - - 16000 - 16000 - - 14000 -
                            排気 後方 後方 後方 後方 - - 後方 - 後方 - - 前方 -
                            ハンドル方式 レバー - - - - - - - - - - - -
                            空気消費量(最大)(Nm³/min) 0.11 - - - - - - - - - - - -

                            ベルトサンダー(精密研磨・研削用) YBSシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました