(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリップ(ソフトタイプ) No.313 ゴム背抜き手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリップ(ソフトタイプ) No.313 ゴム背抜き手袋【3個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
914円 ~ 1,099円
税込価格
1,005円 ~ 1,209円

グリップ力の強い天然ゴムをコーティングした背抜きすべり止め手袋。【特長】・ゴム...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    10
  • 厚さ(mm):
    約1.6
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル、綿、その他
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム
  • 内容量:
    1パック(3双)

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

グリップ(ソフトタイプ)の特長

ゴム背抜き手袋“グリップ”:関連画像

グリーン 手の甲側の外観

ゴム背抜き手袋“グリップ”:関連画像

グリーン 手のひら側の外観

ゴム背抜き手袋“グリップ”:関連画像

ブラック 手の甲側の外観

ゴム背抜き手袋“グリップ”:関連画像

ブラック 手のひら側の外観

ゴム背抜き手袋“グリップ”:関連画像

手のひらの天然ゴムコーティングに施された葉脈状の特殊加工が、高いスベリ止め効果を発揮。

ゴム背抜き手袋“グリップ”:関連画像

人間の手の自然な形に近い、独自の立体成型。手の動きにしっかりフィットするので、疲れにくく作業性に優れる。

ゴム背抜き手袋“グリップ”:関連画像

使用イメージ1

ゴム背抜き手袋“グリップ”:関連画像

使用イメージ2

  • 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋。
  • スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れている。
  • 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋。
  • 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑える。
  • 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施している。
  • 農業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、建築・設備メンテナンス業などに最適。

製品仕様

  • 製品情報:天然ゴム製背抜き手袋
  • 素材(樹脂部):天然ゴム
  • 素材(繊維部):ポリエステル、綿、その他
  • 生産地:マレーシア

※サイズにより、取り扱いのないカラーがございます。

サイズ カラー 製品寸法
本体 全長 手のひら
まわり
中指長さ
S グリーン グリーン 22cm 19.5cm 7.4cm
M グリーン ブルー 23cm 21cm 7.8cm
M ブラック ブルー 23cm 21cm 7.8cm
L グリーン レッド 24cm 23cm 8cm
L ブラック レッド 24cm 23cm 8cm
LL グリーン ブラック 26cm 24.5cm 8.2cm

使用上の注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
  • 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
  • 刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
ブラック
4901792005388
441-0513
23
24
8
279
1パック(3双)
10

1パック

3個入り

1,099( 1,209円 )

1日目

L
グリーン
4901792925990
441-0521
23
24
8
279
1パック(3双)
10

1パック

3個入り

914( 1,005円 )

1日目

LL
グリーン
4901792003247
441-0530
24.5
26
8.2
327
1パック(3双)
10

1パック

3個入り

915( 1,007円 )

1日目

M
ブラック
4901792005371
441-0548
21
23
7.8
255
1パック(3双)
10

1パック

3個入り

1,064( 1,170円 )

1日目

M
グリーン
4901792925983
441-0556
21
23
7.8
255
1パック(3双)
10

1パック

3個入り

914( 1,005円 )

1日目

S
グリーン
4901792925976
441-0564
19.5
22
7.4
201
1パック(3双)
10

1パック

3個入り

915( 1,007円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

グリップ力の強い天然ゴムをコーティングした背抜きすべり止め手袋。
【特長】
・ゴム臭を抑えた特殊配合の樹脂を使用。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工。
・天然ゴムを手のひらにコーティングし、通気性に優れる。
・すべり止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れている。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み。
・繊維部分には抗菌防臭加工を施し、繊維上の細菌の増殖・汗などによる臭いの発生を抑える。
【用途】
・強力なスベリ止め加工で運送・運搬作業や土木・建築作業に最適。
・倉庫、農業、清掃・サービス業、土木、食品関連業、設備メンテナンス業等、幅広い用途に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリップ(ソフトタイプ) No.313 ゴム背抜き手袋

グリップ(ソフトタイプ) No.313 ゴム背抜き手袋

    グリップ(ソフトタイプ) 3双パック

    グリップ(ソフトタイプ) 3双パック

      グリップ(ソフトタイプ)NO310 背抜き

      グリップ(ソフトタイプ)NO310 背抜き

        マキシフレックス・アルティメイト 34-874

        マキシフレックス・アルティメイト 34-874

          強力グリップNo.360

          強力グリップNo.360

            ブロッサム ラバーグローブ 325

            ブロッサム ラバーグローブ 325

              トワロン ニトリル背抜き手袋 AIREXDRY 9/L

              トワロン ニトリル背抜き手袋 AIREXDRY 9/L

                ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋 MHG-130

                ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋 MHG-130

                  メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ATG ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ミドリ安全
                  通常価格 914円 884円 1,914円 602円 517円 587円 596円 258円
                  通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目~  
                  使用用途 作業用 作業用 作業用 タッチパネル用 作業用 作業用 作業用 作業用
                  商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め ニトリルゴム すべり止め
                  仕様 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き - 背抜き 背抜き
                  ゲージ 10 10 10 15 10 - 13 13
                  厚さ(mm) 約1.6 - - - 1.2 - - -

                  グリップ(ソフトタイプ) No.313 ゴム背抜き手袋のレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                  農作業
                  評価 4.0満足度:4.02020/06/08
                  使用歴10年。
                  農作業の時の パイプ差しに使ってます。
                  力を入れる作業には滑らず向いていると思います。
                  背抜き になっているのででも蒸れずに いい。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 洗濯できますか?
                  A
                  中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。

                  背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました