(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 GP-KV2R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐切創手袋 GP-KV2R

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,691円 ~ 1,770円
税込価格
1,860円 ~ 1,947円

高強度のケブラーに、摩耗強度に優れたニトリルゴムを手のひらにコーティングした耐...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 仕様:
    ゴム張り
  • 色:
    グリーン
  • 厚み(mm):
    約1.5
  • 耐切創レベル:
    4(CE EN388 耐切創性試験)
  • 樹脂部:
    ニトリルゴム
  • 繊維部:
    アラミド・ポリエステル・その他
  • 内容量:
    1双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

GP-KV2Rの特長

耐切創手袋 GP-KV2R:関連画像

手の甲側の外観

耐切創手袋 GP-KV2R:関連画像

手のひら側の外観

耐切創手袋 GP-KV2R:関連画像

耐切創レベル。CE EN388(※)の試験方法に準拠し、レベル「1」~「5」までの耐切創レベルに分けられ、数字が大きいほど耐切創性に優れている。

  • ※ ヨーロッパ(EU)にて制定されているCE規格の中の、安全保護具の機械的物性試験方法。この規格では、摩耗・切創・引裂・突刺の4項目の試験が規定されている。
耐切創手袋 GP-KV2R:関連画像

高強度のアラミド繊維(ケブラー)を採用しているため、切創強度に優れている。

  • ※ アラミド繊維(ケブラー)とは、耐切創強度・耐熱性に優れた高機能繊維です。その性質から、ロープやタイヤなどゴム製品の補強材、消防服などの耐火性製品に用いられています。
  • ※ 作業内容によっては、強度が満たない場合もありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
耐切創手袋 GP-KV2R:関連画像

手のひらにニトリルゴムをコーティング。油に強く、摩耗強度にも優れている。

耐切創手袋 GP-KV2R:関連画像

使用イメージ1

耐切創手袋 GP-KV2R:関連画像

使用イメージ2

耐切創手袋 GP-KV2R:関連画像

使用イメージ3

耐切創手袋 GP-KV2R:関連画像

使用イメージ4

製品仕様

  • 製品情報:ニトリルゴム製背抜き手袋
  • 素材(樹脂部):合成ゴム(ニトリルゴム)
  • 素材(繊維部):アラミド、ポリエステル、その他
  • 生産地:ベトナム
サイズ カラー 製品寸法
本体 全長 手のひらまわり 中指長さ
M グリーン グリーン 23.0cm 21.0cm 7.7cm
L グリーン ブルー 24.0cm 22.0cm 8.0cm

使用上の注意

  • アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
  • 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
  • 刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
材質1
材質2
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
-
397-9741
22
24
8
84
-
-
1双
10

1個

1,691( 1,860円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M
4901792977456
397-9750
21
23
7.7
76
繊維部:アラミド・ポリエステル・その他
すべり止め部:ニトリルゴム
1双
10

3個

1,770( 1,947円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高強度のケブラーに、摩耗強度に優れたニトリルゴムを手のひらにコーティングした耐切創手袋。
【特長】
・高強度のアラミド繊維(ケブラー)を採用。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工。
※ケブラーは、E.I.Dupont社の登録商標です。
・ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れている。
・特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み。
【用途】
・耐切創レベル4と切創強度が高いため、ガラスや建築資材の運搬や加工、廃棄物の処理に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 GP-KV2R

耐切創手袋 GP-KV2R

    耐切創手袋 S-TEX GP-2 ゴム張り

    耐切創手袋 S-TEX GP-2 ゴム張り

      耐切創手袋 サミテックRV9

      耐切創手袋 サミテックRV9

        UVEX C500 フォーム

        UVEX C500 フォーム

          耐切創手袋 サミテックPS6

          耐切創手袋 サミテックPS6

            UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

            UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

              耐切創手袋 K-300ケブラー軍手

              耐切創手袋 K-300ケブラー軍手

                耐切創手袋 ケミスターパーム ブラック NO541

                耐切創手袋 ケミスターパーム ブラック NO541

                  耐切創手袋(メジャーローブケブラー)L【アズワン】

                  耐切創手袋(メジャーローブケブラー)L【アズワン】

                    耐切創手袋 カットレジスト

                    耐切創手袋 カットレジスト

                      耐切創手袋 カットレジスト インナー

                      耐切創手袋 カットレジスト インナー

                        15G スペクトラ HG-750シリーズ

                        15G スペクトラ HG-750シリーズ

                          耐切創手袋 カットレジスト インナー ロングタイプ

                          耐切創手袋 カットレジスト インナー ロングタイプ

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ダンロップ UVEX ダンロップ UVEX 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ アズワン 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) アズワン 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 1,691円 660円 1,397円 4,143円 1,737円 1,822円 11,483円 1,557円 1,121円 1,202円 885円 29,500円 1,238円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   19日目   1日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創
                            商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め 軍手 すべり止め すべり止め - - 軍手 インナータイプ
                            仕様 ゴム張り ゴム張り 手の平コート 手の平コート 手の平コート 手の平コート - 手の平コート 背抜き 手の平コート 手の平コート - -
                            グリーン グリーン - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 約1.5 約1.5 - - - - - - - - - - -

                            耐切創手袋 GP-KV2Rのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            搬送
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/05
                            厚手の皮手袋を長年使用していていました。安価ではあったのですが、使用中薄くなって一旦破れると使用不可になります。耐切創手袋は少し固くはなりますが、結局安全第1です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐切創レベルはいくつですか?
                            A
                            耐切創レベル4(EN388)になります。

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました