(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ESDプロテクトトップ手袋 A0612 静電気防止

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ESDプロテクトトップ手袋 A0612 静電気防止

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
529円 ~ 620円
税込価格
582円 ~ 682円

カーボンを練り込んだ導電糸で編み上げた静電気対策用指先スベリ止め手袋【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    静電気防止
  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
    ホワイト
  • タイプ:
    左右兼用
  • 厚み(mm):
    約0.8
  • 表面抵抗値:
    10^6~10^8Ω
  • 樹脂部:
    ポリウレタン(PUR)
  • 繊維部:
    ナイロン・ポリエステル・その他
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

静電気対策手袋の性能について

帯電防止効果を表す目安として「表面抵抗値」があり、一般的に、絶縁物の表面抵抗値は10の12乗Ω以上。表面抵抗値が10の5乗~10の11乗Ωまでのものが、静電気対策手袋として性能を有している。

導電糸部分拡大

導電糸部分拡大

帯電防止効果を表す目安として「表面抵抗値」があり、一般的に、絶縁物の表面抵抗値は10の12乗Ω以上。表面抵抗値が10の5乗~10の11乗Ωまでのものが、静電気対策手袋として性能を有している。

スベリ止めを指先にコーティング

スベリ止め効果の高い発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、
指先を使う細かい作業に適している。
また、通気性にも優れたスポンジ状のコーティング樹脂を使用。

樹脂部分の断面拡大

樹脂部分の断面拡大

指先コート

指先コート

実際の使用例

優れた低発塵性を実現、長繊維を採用し ホコリを嫌うクリーンな環境下にも配慮。

優れた低発塵性を実現、長繊維を採用し
ホコリを嫌うクリーンな環境下にも配慮。

使用上の注意

・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・液体に触れないでください。樹脂部でも液体が浸透する可能性があります。
・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
・静電気対策は複合的な対策が効果的です。静電気測定器等で効果を確認の上、使用してください。
・導電性があるため、直接電流に触れないよう注意してください。感電するおそれがあります。
・繊維製のため、自己発塵があります。また、コーティング部においても摩耗すると発塵する場合があります。
・保管する時には直射日光を避けてください。
・導電性繊維の性質上、製品によっては色目が異なる場合もありますが、品質には異常ありません。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
409-1949
19
21.5
7.6
19
1双
10

1個

529( 582円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M
409-1957
17.5
20
7.0
18
1双
10

1個

529( 582円 )

1日目

S
409-1965
15.5
19.0
6.7
15
1双
10

1個

620( 682円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

カーボンを練り込んだ導電糸で編み上げた静電気対策用指先スベリ止め手袋
【特長】
・繊維部分は、カーボンを練り込んだ導電糸を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
・洗濯耐性に優れた導電糸を採用しているため、繰り返し洗濯しても導電性能が持続します。
・発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。左右兼用手袋です。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編みを採用。
・長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
【用途】
・導電糸を採用しているため、静電気放電による事故を気にする精密機械の組立作業
・精密機械工業や自動車関連業、弱電機械工業など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ESDプロテクトトップ手袋 A0612 静電気防止

ESDプロテクトトップ手袋 A0612 静電気防止

    ESDプロテクトパーム手袋 A0622

    ESDプロテクトパーム手袋 A0622

      静電気拡散性手袋

      静電気拡散性手袋

        制電トップフィット手袋 A0111 静電気防止

        制電トップフィット手袋 A0111 静電気防止

          TRUSCO 静電気対策用手袋(ノンコート仕様)

          TRUSCO 静電気対策用手袋(ノンコート仕様)

            下履き手袋

            下履き手袋

              制電ライントップ手袋 A0161 すべり止め

              制電ライントップ手袋 A0161 すべり止め

                TRUSCO 静電気対策用手袋

                TRUSCO 静電気対策用手袋

                  UVEX ユニプール カーボ

                  UVEX ユニプール カーボ

                    制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)

                    制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)

                      制電ラインパーム手袋 A0170 L・M・Sサイズ

                      制電ラインパーム手袋 A0170 L・M・Sサイズ

                        静電防止手袋

                        静電防止手袋

                          手のひらコート 制電ラインパーム手袋

                          手のひらコート 制電ラインパーム手袋

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ミドリ安全 ショーワグローブ トラスコ中山 丸和ケミカル ショーワグローブ トラスコ中山 UVEX ショーワグローブ ショーワグローブ カスタム ショーワグローブ
                            通常価格 529円 454円 4,716円 1,356円 351円 1,129円 656円 385円 1,106円 734円 646円 360円 682円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目  
                            使用用途 静電気防止 静電気防止 作業用 静電気防止 静電気防止 作業用 静電気防止 静電気防止 - 導電性 静電気防止 静電気防止 静電気防止
                            商品タイプ その他 その他 すべり止め その他 ノンコート インナータイプ すべり止め ポリウレタン - ポリウレタン その他 その他 すべり止め
                            ホワイト ホワイト - グレー - - グレー - - - グレー - グレー
                            タイプ 左右兼用 - - 左右兼用 - - 左右兼用 - - A0161 - - -
                            厚み(mm) 約0.8 約0.8 - 約0.6 - - 0.6 - - - 0.8 - 0.8

                            ESDプロテクトトップ手袋 A0612 静電気防止のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            現場のお気に入り
                            評価 5.0満足度:5.02022/12/09
                            別の指先に滑り止めがついている安価な手袋を
                            使用していたのですが
                            経年劣化で未開封にもかかわらず滑り止め部分が
                            こすっただけでボロボロになることが判明し、
                            こちらに乗り換えました。
                            静電防止、滑り止めボロボロにならない、ぴたっと手にフィットするので現場のお気に入りとなっておりますが
                            以前使用していたものよりもだいぶお高いので
                            使い捨ては…使い捨てはおやめください…大事に…大事にご利用ください。…ってなります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 左右兼用ですか?
                            A
                            左右兼用です。
                            Q 洗濯できますか?
                            A
                            中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。

                            制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト