(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力グリップNo.360

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力グリップNo.360【1~10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
517円 ~ 5,207円
税込価格
569円 ~ 5,728円

手のひらにニトリルゴムをコーティングした 背抜きスベリ止め手袋。【特長】・手の...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    10
  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン、ポリエステル、綿、その他
  • 材質2:
    すべり止め部:ニトリルゴム

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

油に強く、耐引き裂き性、耐摩耗性、耐突き刺し性など、強度に優れたニトリルゴム背抜き手袋

画像8
画像9

使用例

画像10
画像11
画像12
画像13


ご使用の上での注意点

  • アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
  • 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 感電のおそれがあるので電気作業にはご使用しないでください。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4901792036030
253-3464
22
24
8
74
1双
10

1個

529( 582円 )

1日目

L
4901792029742
818-6282
22
24
8
720
1袋(10双)
10

1パック

10個入り

5,182( 5,700円 )

1日目

M
4901792036023
253-3456
21
23
7.7
68
1双
10

1個

517( 569円 )

1日目

M
4901792029735
818-6281
21
23
7.7
640
1袋(10双)
10

1個

5,207( 5,728円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手のひらにニトリルゴムをコーティングした 背抜きスベリ止め手袋。
【特長】
・手のひらに耐油性・耐薬品性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングし、引き裂きに強い。
・特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を採用。
・食品衛生法適合品。
【用途】
・農業、清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業、石油・化学関連業、大きな部品の組み立てなど、幅広い分野で利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力グリップNo.360

強力グリップNo.360

    グリップ(ソフトタイプ)NO310 背抜き

    グリップ(ソフトタイプ)NO310 背抜き

      ブレスグリップ type-R 背抜き

      ブレスグリップ type-R 背抜き

        ブレスグリップ No.380 ニトリル背抜き手袋

        ブレスグリップ No.380 ニトリル背抜き手袋

          ウレタン背抜き手袋 ケミソフト ストレッチ

          ウレタン背抜き手袋 ケミソフト ストレッチ

            メカニックグローブ

            メカニックグローブ

              助っ人すべり止め グレー 12双組 No.1980

              助っ人すべり止め グレー 12双組 No.1980

                ゴム張り手袋エコロZ

                ゴム張り手袋エコロZ

                  スーパーソフキャッチ 356

                  スーパーソフキャッチ 356

                    ポチロン紺

                    ポチロン紺

                      メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ アトム(安全・保護用品) シグネット 富士手袋 アトム(安全・保護用品) おたふく手袋 勝星産業
                      通常価格 517円 1,914円 460円 461円 364円 1,988円 859円 525円 303円 225円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                      使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                      商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め ニトリルゴム すべり止め その他 すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め
                      仕様 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き - - ゴム張り 背抜き ボツ
                      ゲージ 10 10 13 13 13 - - - 13 7
                      ブルー グリーン - - - - - - - -

                      強力グリップNo.360のレビュー

                      評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                      金属加工の作業用手袋として
                      評価 5.0満足度:5.02019/10/30
                      以前は他社さんで購入していましたが、価格が安いのでミスミさんに変更しました。
                      商品は、ずっと弊社で愛用させて頂いておりまして、滑り止めもついていますし、こわごわせず使いやすいので重宝しております。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      油作業
                      評価 4.0満足度:4.02019/09/18
                      工作機械で加工した油の付いたワークの取り外しの際に使用しています。
                      油は進入してこないのでいいと思います。
                      手の甲はただの布なので油が入ってくるので注意が必要です。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 耐油性能はありますか?
                      A
                      手のひらのコーティングは耐油性能があります。
                      ただ、手の甲側は生地のため染み込みます。
                      Q 洗濯できますか?
                      A
                      中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。

                      背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました