(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルーム用バッグ BSC-83001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンルーム用バッグ BSC-83001

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,450円
税込単価
4,895円

ウェアやシューズも入る大きめのクリーンルーム用バッグ。【特長】・大きなポケット...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バッグ・袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 幅×高さ×底マチ(mm):
    345×240×100
  • 色:
    ホワイト
  • トラスココード:
    303-4976
  • 質量(g):
    80
  • 注意事項:
    クリーンパックではありません。
  • 仕様:
    YKK製ファスナーを使用
  • 用途:
    クリーンルーム内作業。
  • 特長:
    大きなファスナー付ポケットが2つあり、アイテムを分けて収納できます。
  • JIS B9920・ISO14664-1(クラス):
    5相当
  • 内容量:
    1個

型番

BSC-83001 解除

Loading...

鳥避け用の強度のあるネット

商品外観

商品外観

使用例

使用例

特長・仕様

  • ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当。
  • YKK製ファスナーを使用。
  • 材質はポリエステル。
品番幅×高さ×底マチ
(mm)
質量
(g)
BSC-83001ホワイト345×240×10080
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSC-83001

1個

5個

4,450( 4,895円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ウェアやシューズも入る大きめのクリーンルーム用バッグ。
【特長】
・大きなポケットが2つあるため、アイテムを分けて入れる事が可能
・ファスナーがついているため、外からの汚れもしっかりガード
・ネームプレートがついているため、個別管理も簡単
・クリーンウェア・シューズ・手袋など一式管理が可能
【用途】
・クリーンルームでの移動に最適
・クリーニングなどの持ち運びに便利

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用バッグ BSC-83001の型番BSC-83001のページです。
型番BSC-83001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンルーム用バッグ BSC-83001

クリーンルーム用バッグ BSC-83001

    2色バック(クリーンシューズケース)

    2色バック(クリーンシューズケース)

      クリーンルーム用メンテナンスバッグ

      クリーンルーム用メンテナンスバッグ

        クリーンウェア用収納袋

        クリーンウェア用収納袋

          クリーンルーム用ファイル(9-5647-01)

          クリーンルーム用ファイル(9-5647-01)

            アズピュアクリーンノート

            アズピュアクリーンノート

              2色バック(ブラストン)

              2色バック(ブラストン)

                クリーンルーム用ペーパー(ニュースタクリン)

                クリーンルーム用ペーパー(ニュースタクリン)

                  ポシェット

                  ポシェット

                    アズピュアクリーンバック

                    アズピュアクリーンバック

                      クリーンルーム用携帯ホルダ

                      クリーンルーム用携帯ホルダ

                        クリーンルーム用IDカードホルダ

                        クリーンルーム用IDカードホルダ

                          クリーンルーム用ペン PENシリーズ

                          クリーンルーム用ペン PENシリーズ

                            メーカー ブラストン ブラストン ゴールドウイン ゴールドウイン アズワン アズワン アズワン アズワン 東洋リントフリー アズワン ゴールドウイン ゴールドウイン アズワン
                            通常価格 4,450円 5,649円 5,454円 4,468円 9,500円 7,800円 5,542円 4,370円 3,280円 2,080円 1,509円 1,102円 9,840円
                            通常出荷日 1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ バッグ・袋 バッグ・袋 バッグ・袋 バッグ・袋 - - バッグ・袋 - バッグ・袋 バッグ・袋 身の回り品 - -
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 - 100 100 - - - - 100 100 100 - -
                            幅×高さ×底マチ(mm) 345×240×100 - - - - - - - - - - - -
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 303-4976 - - - - - - - - - - - -

                            クリーンルーム用バッグ BSC-83001のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 材質を教えてください
                            A
                            導電糸入りポリエステル100%の生地から作っています

                            クリーンバッグ・袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました