(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニクリッパー 7112

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,332円
税込単価
10,265円

【特長】・ハンドルは力のかけやすいコンフォートタイプ・オープンスプリング付で繰...

詳細情報を確認する

  • 本体・関連商品:
    本体
  • 全長(mm):
    200
  • 質量(g):
    375
  • 切断能力(軟線)(φmm):
    6
  • 切断能力(中硬線)(φmm):
    5.2
  • 切断能力(硬線)(φmm):
    4
  • JANコード:
    4003773067078
  • トラスココード:
    446-8571
  • 仕様:
    ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:コンフォート
  • 特長:
    オープンスプリングを装備し繰り返しの作業が楽に行えます。またストッパークリップにより、ハンドルを閉じた状態でしっかりとロックでき、コンパクトに収納できます。
  • 注意事項:
    ※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

型番

7112-200 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ミニクリッパー 7112 仕様01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7112-200

1個

9,332( 10,265円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルは力のかけやすいコンフォートタイプ
・オープンスプリング付で繰り返しの作業が楽に行えます
・軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます
・ヘッド仕上げ:磨き
・ハンドル仕様:コンフォート

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニクリッパー 7112の型番7112-200のページです。
型番7112-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニクリッパー 7112

ミニクリッパー 7112

    ミニクリッパー 7132

    ミニクリッパー 7132

      ミニクリッパー 7122

      ミニクリッパー 7122

        ミニクリッパー 7141

        ミニクリッパー 7141

          ミニクリッパー TMC-200

          ミニクリッパー TMC-200

            スモールクリッパー(平刃タイプ)

            スモールクリッパー(平刃タイプ)

              ミニクリッパー 7102

              ミニクリッパー 7102

                ミニクリッパー 7101

                ミニクリッパー 7101

                  ミニクリッパー EMK-200G

                  ミニクリッパー EMK-200G

                    トラスコ中山 ボルトクリッパー

                    トラスコ中山 ボルトクリッパー

                      松阪商事 ボルトクリッパー

                      松阪商事 ボルトクリッパー

                        アングルカッター

                        アングルカッター

                          小型クリッパー 落下防止

                          小型クリッパー 落下防止

                            メーカー クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス TRAD KEIBA クニペックス クニペックス E-Value トラスコ中山 松阪商事 松阪商事 クニペックス
                            通常価格 9,332円 9,541円 11,362円 9,710円 1,280円 2,059円 8,479円 7,810円 1,805円 4,270円 7,014円 9,205円 7,118円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   1日目~  
                            本体・関連商品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体
                            全長(mm) 200 200 200 200 200 212 200 200 - - - 315 200
                            質量(g) 375 370 375 335 275 280 365 335 - - - 650 -
                            切断能力(軟線)(φmm) 6 6 6 6 - - 6 6 - - - - 6
                            切断能力(中硬線)(φmm) 5.2 5.2 5.2 5.2 - - 5.2 5.2 - - - - 5.2

                            ミニクリッパー 7112のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボルトクリッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました