(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直結式小型防毒マスク GM76

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GM76DS(M)
直結式小型防毒マスク GM76 チョッケツシキコガタボウドクマスク GM76

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,538円
税込単価
2,792円

吸収缶を面体に取り付け、正しく使用する防毒マスク。【特長】・日本人の顔形に合わ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    防毒
  • 吸気抵抗(Pa):
    25以下
  • 排気抵抗(Pa):
    60以下
  • 仕様1:
    有害物質の環境濃度は0.1%(1000ppm)以下。ただし、ばく露限界の10倍以下
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • マスク本体のみとなります。吸収缶、プレフィルタは別途ご購入ください。

型番

GM76DS(M) 解除

Loading...

日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造の防毒マスク

  • マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続。
  • 低濃度の有毒ガスの発生する作業用。
  • 有害物質の環境濃度:0.1%(1,000ppm)以下(ただし、ばく露限界の10倍以下)。
  • 製造国:日本
  • ※ 吸収缶、プレフィルタは別売りです。

製品仕様

品番サイズ
(mm)

(mm)
国家検定
合格番号
質量
(g)
GM76-S C33(M)HBM11797TN304155
GM76-S C33(M/E)HBM/E117100TN304155
GM76DS(M)M12499TN374150

開発秘話

 

1917年創業以来、一貫して防じんマスク、防毒マスクなどの
呼吸用保護具を中心に、働く人達を職業病から守るための努力を重ねてきてまいります。

商品情報を表示

GM76DS(M) の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縦×横(mm)
サイズ
適合パーツ
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
適合吸収缶
質量(g)
材質1
国家検定合格番号
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GM76DS(M)

124×99
M
吸収缶:CA-104N2シリーズ、CA-104Sシリーズ、プレフィルタ:02601(別売り)
4959382101880
420-3381
99
124
-
150.000
-
TN374
1個

5個

2,538( 2,792円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

吸収缶を面体に取り付け、正しく使用する防毒マスク。
【特長】
・日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造。
・マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続。
・注意 : マスク本体のみ。吸収缶、プレフィルタは別途購入。
・手のひらで簡単にフィットチェックが可能(GM76DS)。
・吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取付けられるタイプ。
・1面体と吸収缶を購入。
【用途】
・低濃度の有害ガスの発生する作業用(対象ガスに適応した吸収缶を使用)。
・スプレー塗装作業 、粉体塗装作業 、ローラー塗装作業 、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 、その他有毒ガス作業に。
・オルト―トルイジン対策 。

(i)ご注意

  • マスク本体のみとなります。吸収缶、プレフィルタは別途ご購入ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

直結式小型防毒マスク GM76の型番GM76DS(M)のページです。
型番GM76DS(M)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直結式小型防毒マスク GM76

直結式小型防毒マスク GM76

    防毒マスク(低濃度用) GM76-s

    防毒マスク(低濃度用) GM76-s

      防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM76-S・GM70D (TN規格)

      防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM76-S・GM70D (TN規格)

        防毒マスク GM76-S 1個

        防毒マスク GM76-S 1個

          防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

          防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

            防じん・防毒マスク TW01S

            防じん・防毒マスク TW01S

              直結式小型防毒マスク 半面形面体

              直結式小型防毒マスク 半面形面体

                防毒マスク GM76-S 本体

                防毒マスク GM76-S 本体

                  防毒マスク(低濃度用) GM70D

                  防毒マスク(低濃度用) GM70D

                    三商 防毒マスク GM28S

                    三商 防毒マスク GM28S

                      シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM28S(HB) (12080)

                      シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM28S(HB) (12080)

                        防毒マスク(低濃度用) GM28S

                        防毒マスク(低濃度用) GM28S

                          防毒マスク GM70D

                          防毒マスク GM70D

                            メーカー 重松製作所 ケニス アズワン 三商 アズワン 重松製作所 重松製作所 東京硝子器械 ケニス 三商 重松製作所 ケニス 東京硝子器械
                            通常価格 2,526円 2,523円 2,420円 2,295円 5,570円 2,199円 4,968円 2,430円 4,058円 2,652円 4,377円 2,969円 3,630円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   1日目   3日目~   4日目   4日目   1日目   4日目   9日目  
                            商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 - マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 - - マスク本体 マスク本体 -
                            商品用途 防毒 - 防毒 - 防毒 防毒 防毒 防毒 - - 防毒 - -
                            吸気抵抗(Pa) 25以下 - - - - 50 - - - - 30以下 - -
                            排気抵抗(Pa) 60以下 - - - - 70 - - - - 60以下 - -
                            仕様1 有害物質の環境濃度は0.1%(1000ppm)以下。ただし、ばく露限界の10倍以下 - - - - - 有害物質の環境濃度は0.1%(1000ppm)以下。ただし、ばく露限界の10倍以下 - - - - - -

                            直結式小型防毒マスク GM76のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GM76-S-C33(M)HB
                            GM76-S-C33(M/E)HB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            縦×横
                            (mm)
                            サイズ 適合パーツ JANコード トラスココード 横(mm) 縦(mm) 適合吸収缶 質量(g) 材質1 国家検定合格番号 内容量

                            2,526円

                            ( 2,779円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            117×97M吸収缶:CA-104N2シリーズ、CA-104Sシリーズ、CA-107L/OV(別売) プレフィルタ:02601(別売り)4959382324623420-340297117CA-104N2シリーズ、CA-107L/OV155接顔部:Si(シリコーンゴム)TN304-

                            2,526円

                            ( 2,779円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            117×100M/E吸収缶:CA-104N2シリーズ、CA-104Sシリーズ、CA-107L/OV(別売) プレフィルタ:02601(別売り)4959382324630420-3399--CA-104N2シリーズ、CA-107L/OV155接顔部:Si(シリコーンゴム)TN304-

                            防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました