(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直結式小型防毒マスク 吸収缶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

直結式小型防毒マスク 吸収缶

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
453円
税込単価
498円

有毒ガス作業に最適な防毒マスク用吸収缶。【特長】・使用できる有害ガス等の濃度の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    取替用パーツ
  • 商品用途:
    防毒
  • 詳細タイプ:
    吸収缶
  • 適合マスク:
    GM76DS、GM-28、GM76-S
  • 仕様1:
    有害物質の環境濃度は0.1%(1000ppm)以下。ただし、ばく露限界の10倍以下
  • 用途:
    低濃度の有害ガスの発生する作業用。(対象ガスに適応した吸収缶を使用)
  • 特長:
    日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。

(i)ご注意

  • 使用期限は、未開封で製造日から2年間となります。

型番

CA104N2OV 解除

Loading...

取替用パーツ

CA104N2OV

CA104N2OV

CA-104N2/HG/AG

CA-104N2/HG/AG

CA-104N2/SO/HS

CA-104N2/SO/HS

CA-104N2/OV/AG

CA-104N2/OV/AG

CA-104S/OV

CA-104S/OV

CA-104S/SO/HS

CA-104S/SO/HS

CA-107L/OV

CA-107L/OV
※GM76DSには使用できません。

製品仕様

品番対象ガス国家検定
合格番号
試驗ガス試験濃度
(%)
最高許容透過濃度
(ppm)
破過時間
(分)
規格値
(分以上)
質量
(g)
CA104N2OV有機ガスTN19シクロヘキサン0.0352505082
CA-104N2/HG/AG八ロゲン
酸性ガス
TN339
JIS T8152
塩素
塩化水素
0.02
0.03
1
5
325
500
40
80
97
CA-104N2/SO/HS亜硫酸ガス
硫化水素
TN60
JIS T8152
亜硫酸ガス
硫化水素
0.03
0.02
5
10
80
400
35
35
99
CA-104N2/OV/AG有機ガス
酸性ガス
TN156
JIS T8152
シクロヘキサン
塩化水素
0.03
0.03
5
5
160
190
50
80
90
CA-104S/OV有機ガスTN192シクロヘキサン0.0352105078
CA-104S/SO/HS亜硫酸ガス
硫化水素
TN327
JIS T8152
亜硫酸ガス
硫化水素
0.03
0.02
5
10
70
400
35
35
99
CA-107L/OV有機ガスTN21シクロヘキサン0.0351455081

開発秘話

 

1917年創業以来、一貫して防じんマスク、防毒マスクなどの呼吸用保護具を中心に、働く人達を職業病から守るための努力を重ねてきてまいります。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
対象ガス
規格値1(分以上)
規格値2(分以上)
破過時間1(min)
破過時間2(min)
最高許容透過濃度1(ppm)
最高許容透過濃度2(ppm)
適合機種
JANコード
トラスココード
国家検定区分
質量(g)
材質1
最高許容透過濃度(ppm)
試験濃度(%)
破過時間(分)
規格値(分以上)
通気抵抗(Pa)
試験ガス
国家検定合格番号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA104N2OV

有機ガス
50
-
250
-
5
-
-
4959382011851
388-0796
-
82
-
-
0.03
-
-
-
シクロヘキサン
TN19

5個

453( 498円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

有毒ガス作業に最適な防毒マスク用吸収缶。
【特長】
・使用できる有害ガス等の濃度の上限によって、作業環境に応じた吸収缶を選び、吸収缶を面体に取り付け、正しく使用すること。
・対​象​ガ​ス​ : ハ​ロ​ゲ​ン​酸​性​ガ​ス。
​​・国​家​検​定​合​格​番​号​ : ​T​N​3​3​9​ ​J​I​S​ ​T​8​1​5​2。
・吸収缶の定番。
・CA-104N2シリーズ。
【用途】
・スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、その他有毒ガス作業。

(i)ご注意

  • 使用期限は、未開封で製造日から2年間となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

直結式小型防毒マスク 吸収缶の型番CA104N2OVのページです。
型番CA104N2OVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直結式小型防毒マスク 吸収缶

直結式小型防毒マスク 吸収缶

    直結式小型防毒マスク用吸収缶 ​G​M​7​7​・​G​M​2​2用

    直結式小型防毒マスク用吸収缶 ​G​M​7​7​・​G​M​2​2用

      吸収缶CA-104NII 有機ガス 5個入

      吸収缶CA-104NII 有機ガス 5個入

        直結式小型吸収缶 吸収缶

        直結式小型吸収缶 吸収缶

          防毒マスク交換用吸収缶 6001・6002

          防毒マスク交換用吸収缶 6001・6002

            直結式小型防毒マスク 低濃度ガス用吸収缶

            直結式小型防毒マスク 低濃度ガス用吸収缶

              吸収缶CA104NIIホルムアルデヒド5入

              吸収缶CA104NIIホルムアルデヒド5入

                有機ガス用吸収缶 6001 2個入り

                有機ガス用吸収缶 6001 2個入り

                  吸収缶CA104NII アンモニア 5個入

                  吸収缶CA104NII アンモニア 5個入

                    硫化水素用吸収缶 KGC-1型L

                    硫化水素用吸収缶 KGC-1型L

                      防毒マスク 交換用ろ過材2091/吸収缶・ろ過材6001/2091-L3

                      防毒マスク 交換用ろ過材2091/吸収缶・ろ過材6001/2091-L3

                        有機ガス用吸収缶 L3ろ過材付き 6001/2091−L3

                        有機ガス用吸収缶 L3ろ過材付き 6001/2091−L3

                          吸収缶 適応ガス アンモニア用~酸性ガス用 KGCシリーズ

                          吸収缶 適応ガス アンモニア用~酸性ガス用 KGCシリーズ

                            メーカー 重松製作所 重松製作所 東京硝子器械 重松製作所 アズワン 重松製作所 東京硝子器械 スリーエムジャパン 東京硝子器械 興研 アズワン スリーエムジャパン アズワン
                            通常価格 453円 1,359円 2,640円 455円 1,630円 477円 3,780円 1,475円 3,160円 441円 1,560円 3,652円 281円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   7日目   1日目~   1日目   1日目~   7日目   1日目   7日目   9日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 取替用パーツ 取替用パーツ - 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ - 取替用パーツ - 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ
                            商品用途 防毒 防毒 - - 防毒 防毒 - 防毒 - 防毒 防毒 防毒 防毒
                            詳細タイプ 吸収缶 吸収缶(低濃度タイプ) - - - - - - - - - - -
                            適合マスク GM76DS、GM-28、GM76-S GM77・GM22 - - - - - - - - - - -
                            仕様1 有害物質の環境濃度は0.1%(1000ppm)以下。ただし、ばく露限界の10倍以下 - - - - - - - - - - - -

                            直結式小型防毒マスク 吸収缶のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            探傷検査時に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/05
                            リピート購入です。今まで色々なタイプのマスクを使用しましたが、この吸収缶が一番臭いも感じられないし、使用している時の息苦しさもないです。今後も続けて購入使用予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            純水装置の薬品補給時に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/27
                            純水装置の薬品補給時に使用しています。塩酸などを使うので使用薬品から選定しました。取り付けやすさ、重さなども問題ないですし、塩酸の臭いも入ってこないです。慣れているので問題はないですが、分解するときに中のフィルターを取り出し、ゴミの分別をするのにニッパーで切ったりするのが危ないです。納期的にも問題ないですし、価格も満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CA
                            CA-104N2/HG/AG
                            CA-104N2/SO/HS
                            CA-104S/OV
                            CA-104S/SO/HS
                            CA-107L/OV
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            対象ガス 規格値1
                            (分以上)
                            規格値2
                            (分以上)
                            破過時間1
                            (min)
                            破過時間2
                            (min)
                            最高許容透過濃度1
                            (ppm)
                            最高許容透過濃度2
                            (ppm)
                            適合機種 JANコード トラスココード 国家検定区分 質量(g) 材質1 最高許容透過濃度(ppm) 試験濃度(%) 破過時間(分) 規格値(分以上) 通気抵抗(Pa) 試験ガス 国家検定合格番号

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --------------------

                            500円

                            ( 550円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            ハロゲンガス 酸性ガス408032550015-4959382011967388-0788-97--0.02、0.03---塩素塩化水素TN339/JIS T8152

                            709円

                            ( 780円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            亜硫酸ガス・硫化水素353580400510-4959382011974388-0818-99.000--0.03、0.02---亜硫酸ガス・硫化水素TN60 /JIS T8152

                            773円

                            ( 850円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            有機ガス50-210-5-GM34T、GM76-S、GM76DS、GM70D、GM28S、GM185C4959382011554388-0826防毒マスク用吸収缶78活性炭 他-0.03--280(40L/min)シクロヘキサンTN192

                            743円

                            ( 817円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            亜硫酸ガス/硫化水素353570400510GM165、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76s4959382011578388-0834S199.000-5/100.03/0.0270/40035/35-亜硫酸ガス/硫化水素TN327 /JIS T8152

                            1,299円

                            ( 1,429円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            有機ガス50-145-5-GM165、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76s4959382012506388-0842L181.000--0.03---シクロヘキサンTN21

                            防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました