(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレクトロニクスプライヤー 3412

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エレクトロニクスプライヤー 3412

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,197円
税込単価
10,117円

切断が確実かつ精密な高精度のエレクトロニクスプライヤー。【特長】・高級ボールベ...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    130
  • ばね:
    あり
  • 全長(mm):
    130
  • 重量(g):
    60
  • グリップ材質:
    コンフォート

型番

3412-130 解除

Loading...

エレクトロニクスプライヤー 3412-130の仕様

エレクトロニクスプライヤー 3412:関連画像

エレクトロニクスプライヤー 3412-130の設計図

プライヤーは黒く表面処理されている。
ヘッドは研磨されている。

  • 人間工学に基づきデザインされた、複数の材質で作られた最適なハンドルカバー
  • ボールベアリング・クロム鋼、鍛造品、多段階油焼き入れ
エレクトロニクスプライヤー 3412:関連画像

3412-130

  • スタイル:平坦で幅広のアゴ
  • A:11.2mm
  • B:21.9mm
  • D:6.5mm
  • E:1.4mm
  • F:3.5mm
  • 長さ:135mm
  • 重量:61g
エレクトロニクスプライヤー 3412:関連画像

3422-130

  • スタイル:平坦円形のアゴ
  • A:11.2mm
  • B:22.7mm
  • D:6.5mm
  • E:1.6mm
  • F:1.6mm
  • 長さ:135mm
  • 重量:61g
エレクトロニクスプライヤー 3412:関連画像

3432-130

  • スタイル:丸形で先細のアゴ
  • A:11.2mm
  • B:23.7mm
  • D:6.5mm
  • E:2.0mm
  • F:1.0mm
  • 長さ:135mm
  • 重量:59g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
くわえ部長さ(mm)
JANコード
トラスココード
先端形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3412-130

19
4003773061458
446-7701
幅広い平型

1個

9,197( 10,117円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

切断が確実かつ精密な高精度のエレクトロニクスプライヤー。
【特長】
・高級ボールベアリング鋼で製造され、入念に加工。
・スムーズに動くダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開く。
・作業の疲れを軽減。
・従来のエレクトロニクスプライヤーよりも約20%軽重量。
・ジョイントはネジ留めされ、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能。
・部品をつかむ・曲げる・調整する作業に。
・ヘッドは丁寧に面取りされている。
・3412-130は幅広い平型。
・3422-130は半丸型。
・3432-130は丸型。
【用途】
・極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適。
・掴み、保持、曲げ作業用に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレクトロニクスプライヤー 3412の型番3412-130のページです。
型番3412-130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレクトロニクスプライヤー 3412

エレクトロニクスプライヤー 3412

    精密電工グリッププライヤー

    精密電工グリッププライヤー

      ESDエレクトロニクスプライヤー (3512・3522・3532・3542)

      ESDエレクトロニクスプライヤー (3512・3522・3532・3542)

        プロホビーワイヤーループプライヤー

        プロホビーワイヤーループプライヤー

          エレクトロニクスプライヤー

          エレクトロニクスプライヤー

            ESD エレクトロニクスプライヤー 3412・3422・3432

            ESD エレクトロニクスプライヤー 3412・3422・3432

              グリッププライヤー 精密機械用

              グリッププライヤー 精密機械用

                ロングリーチノーズプライヤー 2871-280・2881-280

                ロングリーチノーズプライヤー 2871-280・2881-280

                  ロングプライヤー ELP-1・ELP-2

                  ロングプライヤー ELP-1・ELP-2

                    丸ペンチ 2205-140・2205-160

                    丸ペンチ 2205-140・2205-160

                      ニードルノーズプライヤー(ストレート・45°先曲がり)

                      ニードルノーズプライヤー(ストレート・45°先曲がり)

                        プライヤー 140MM

                        プライヤー 140MM

                          ラウンドノーズプライヤー

                          ラウンドノーズプライヤー

                            メーカー クニペックス クニペックス クニペックス KEIBA クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス E-Value クニペックス クニペックス 白光 スリーピークス技研
                            通常価格 9,197円 8,158円 6,727円 5,069円 4,233円 8,110円 4,177円 7,186円 2,221円 5,557円 4,891円 2,700円 2,442円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            呼び寸法 130 130 115 100 - 130 125 280 275 - 160 150 120
                            ばね あり - あり あり あり あり - - - なし なし なし -
                            全長(mm) 130 130 115 - - 130 125 280 - - 160 - -
                            重量(g) 60 61 - - - 60 - 235 - - - - -
                            グリップ材質 コンフォート コンフォート ESD - - ESD プラスチックコーティング プラスチックコーティング - コンフォート - - -

                            エレクトロニクスプライヤー 3412のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました