(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

排水管清掃機"ロスピ8H+E PLUS"(手動・電動ドリル式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

排水管清掃機"ロスピ8H+E PLUS"(手動・電動ドリル式)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,125円
税込単価
37,538円

【特長】・手動・電動兼用タイプです・ドリルアダプタ付で、電動ドリルを使用しての...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 用途:
    湿式
  • 特殊用途:
    排水管用
  • JANコード:
    4991756197624
  • トラスココード:
    351-7683
  • 付属ワイヤ(mm×m):
    8×7.5
  • 質量(g):
    2800.0
  • 奥行(mm):
    203
  • 高さ(mm):
    395
  • 清掃能力パイプ径(mm):
    20~75
  • 清掃能力距離(m):
    7.5
  • 幅(mm):
    203
  • 材質1:
    ワイヤ:ピアノ線
  • 材質2:
    ドラム:樹脂
  • ワイヤ長(m):
    7.5
  • ワイヤ部直径(mm):
    8
  • 特長:
    手動・電動兼用タイプです。 ドリルアダプタ付で、電動ドリルを使用しての作業が可能です。コシが強いSCワイヤなので、Sトラップも簡単に入ります。軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用しています。ワイヤを簡単&素早くロックできる3つ爪チャックです。
  • 用途詳細:
    トイレ、浴室、洗面所などの詰まりの除去に。
  • 動力:
    手動
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R72095

1台

1個

34,125( 37,538円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動・電動兼用タイプです
・ドリルアダプタ付で、電動ドリルを使用しての作業が可能です
・コシが強いSCワイヤなので、Sトラップも簡単に入ります
・軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用しています
・ワイヤを簡単&素早くロックできる3つ爪チャックです
【用途】
・トイレ、浴室、洗面所などの詰まりの除去に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水管清掃機"ロスピ8H+E PLUS"(手動・電動ドリル式)の型番R72095のページです。
型番R72095に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水管清掃機"ロスピ8H+E PLUS"(手動・電動ドリル式)

排水管清掃機"ロスピ8H+E PLUS"(手動・電動ドリル式)

    カンツール ハンディスネーク PH ハウス(本体)

    カンツール ハンディスネーク PH ハウス(本体)

      マルチサイズ テストボール

      マルチサイズ テストボール

        排水管清掃機"ローポンプスーパープラス"

        排水管清掃機"ローポンプスーパープラス"

          バリューハンド

          バリューハンド

            手動式ドレンクリーナー 8mmx7.5m(ドロップヘッドオーガー付)

            手動式ドレンクリーナー 8mmx7.5m(ドロップヘッドオーガー付)

              手動式ドレンクリーナー 8mmx7.5m

              手動式ドレンクリーナー 8mmx7.5m

                カンツール バリュー・ラム

                カンツール バリュー・ラム

                  カンツール フレキシロッダーFNハウス(本体)

                  カンツール フレキシロッダーFNハウス(本体)

                    メーカー ローデンベルガー カンツール カンツール ローデンベルガー カンツール エスコ エスコ カンツール カンツール
                    通常価格 34,125円 19,250円 14,088円 20,125円 19,863円 38,600円 35,920円 40,600円 72,360円
                    通常出荷日 1日目   5日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   5日目   3日目  
                    商品タイプ その他 そうじ機 - その他 - そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機
                    用途 湿式 - - 湿式 - 湿式 湿式 - -
                    特殊用途 排水管用 排水管用 - その他 - 排水管用 排水管用 排水管用 排水管用
                    JANコード 4991756197624 - - 4991756190960 - - - - -
                    トラスココード 351-7683 - - 329-3963 - - - - -

                    排水管清掃機"ロスピ8H+E PLUS"(手動・電動ドリル式)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました