(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バリエルタ 真空用フッ素グリス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バリエルタ 真空用フッ素グリス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,744円
税込単価
20,618円

高真空・低トルクタイプ。【特長】・ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応なし。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チューブ
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
  • 耐寒性:
  • ちょう度:
    265~295
  • JANコード:
    4582274000017
  • トラスココード:
    324-1441
  • 質量(g):
    94
  • 特長:
    高真空・低トルクタイプです。ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応しません。ほとんどのゴム、プラスチックに影響を与えません。
  • 用途:
    クリーンルーム、真空半導体製造装置、真空ポンプの他、高真空条件で使用するシールなどのゴム部品や軸受。
  • 使用温度範囲(℃):
    -65~200
  • 材質/主成分:
    パーフルオロポリエーテル、ポリテトラフルオロエチレン、添加剤
  • 色:
  • 内容量:
    1本(75g)

型番

BARRIERTA-IEL/V 解除

Loading...

バリエルタ 真空用フッ素グリス

BARRIERTA-IEL/V

BARRIERTA-IEL/V

商品概要

  • 使用温度範囲:-65~+200℃。
  • 主成分:パーフルオロポリエーテル、ポリテトラフルオロエチレン、添加剤。
  • 製造国:日本。
  • ちょう度:265~295。
  • 色:白。
  • 容量:75g。
  • 質量:94g。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BARRIERTA-IEL/V

1本(75g)
10

1個

18,744( 20,618円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高真空・低トルクタイプ。
【特長】
・ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応なし。
・ほとんどのゴム、プラスチックに影響なし。
・広い使用温度範囲。
【用途】
・クリーンルーム、真空半導体製造装置、真空ポンプ。
・高真空条件で使用するシールなどのゴム部品や軸受。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バリエルタ 真空用フッ素グリスの型番BARRIERTA-IEL/Vのページです。
型番BARRIERTA-IEL/Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バリエルタ 真空用フッ素グリス

バリエルタ 真空用フッ素グリス

    バリエルタスーパー 超高真空フッ素グリス

    バリエルタスーパー 超高真空フッ素グリス

      クリューバー NOKグリース KLUBERSYNTHUH164-2403

      クリューバー NOKグリース KLUBERSYNTHUH164-2403

        DOWSIL 3140 RTV Coating

        DOWSIL 3140 RTV Coating

          3145 RTV ADHESIVE/SEALANT

          3145 RTV ADHESIVE/SEALANT

            シリコーングリース 白色

            シリコーングリース 白色

              TRUSCO ラバーグリス100g

              TRUSCO ラバーグリス100g

                -20~110゚C/100g グリース(ディスクパッド用)

                -20~110゚C/100g グリース(ディスクパッド用)

                  高粘着消音グリース

                  高粘着消音グリース

                    ブレーキシムグリース  (ブレーキシム用)

                    ブレーキシムグリース (ブレーキシム用)

                      熱伝導性 RTVゴム(常温硬化型)

                      熱伝導性 RTVゴム(常温硬化型)

                        シリコーングリース 使用温度 -30~170℃

                        シリコーングリース 使用温度 -30~170℃

                          ナフロンペースト

                          ナフロンペースト

                            メーカー クリューバー(NOKクリューバー) クリューバー(NOKクリューバー) クリューバー(NOKクリューバー) 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 エスコ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 信越化学工業 スリーボンド アズワン
                            通常価格 18,744円 17,937円 1,738円 8,695円 7,499円 1,976円 1,951円 1,819円 1,932円 728円 27,142円 3,388円 7,152円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   1日目   2日目   1日目  
                            種類 チューブ チューブ - - - チューブ チューブ チューブ - チューブ - - チューブ
                            耐水性 × × - - - - - × × - -
                            耐熱性 - - - × - -
                            耐寒性 - - - - × × × - -
                            ちょう度 265~295 2 - - - - - - - - - - -

                            バリエルタ 真空用フッ素グリスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました